PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW

PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW

Przenoszenie, sortowanie, pakowanie, paletyzacja
Jeśli chcesz ograniczyć prace wymagające fizycznego wysiłku oraz podnieść wydajność i wyeliminować powtarzający się problem braku siły roboczej, automatyzacja przeładunku materiałów jest naprawdę dobrym pomysłem. W ramach zastosowań przeładunku materiałów przedmioty są przenoszone na wskazane pozycje – operacje te są określane terminem „Pick & Place” (pobierz i umieść). W zależności od potrzeb, robot może współpracować z pracownikami, przenosząc lub sortując przedmioty, pakować je, paletyzować lub wykonywać inne operacje. Bez względu na to, czy wymagana jest czułość, elastyczność czy też siła, zapewni precyzyjne operacje godzina po godzinie.
Jak możesz zaoszczędzić pieniądze – zobacz nasze studium przypadku

Komunikat

Sorry…This form is closed to new submissions.

Jak rozwijać firmę za pomocą aplikacji współpracujących
Dzięki inteligentniejszym narzędziom o większych możliwościach dostosowania, roboty mogą obecnie pracować przy większej prędkości, sile i dokładności oraz zwiększonemu bezpieczeństwu, wykonując szeroki zakres zadań przy jednoczesnym maksymalizowaniu zwrotu z inwestycji. Pobierz nasz bezpłatny e-book i sprawdź, jak umożliwić szybszą produkcję przy niższych kosztach.
POBIERZ BEZPŁATNY eBOOK
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Prosimy o wprowadzenie następujących informacji, wkrótce nasz zespół skontaktuje się z Tobą i przedstawi spersonalizowany plan.
Jaka jest marka robota, którego chcesz zintegrować? *
Pobierz materiał
Aby pobrać materiał, prosimy o podanie następujących informacji.