Povrchové úpravy

Řešení pro povrchovou úpravu OnRobot spolehlivě sleduje jakýkoli složitý obrys a ušetří vám dny programování. Senzor síly/točivého momentu OnRobot s technologií OptoForce a softwarového balíčkem umožňuje, aby robot neustále udržoval stejnou sílu a rychlost. Dosažení přesné povrchové úpravy po krátké integraci a snadném naprogramování.

HEX Polishing Application na veletrhu Automatica 2018
See video
HEX Odstraňování otřepů na veletrhu Automatica 2018

Přidáním senzoru síly točivého momentu do vašeho robota usnadňuje určit robotovi jakoukoli složitou cestu. Senzor OnRobot HEX je také ideální pro povrchovou úpravu!

See video
Odstraňování kovových otřepů se senzorem OnRobot Force Torque

V následujícím videu vám ukážeme, jak snadné je odstraňovat otřepy u zvýšených okrajů kovového obrobku. Při jakémkoli úkolu leštění a odstraňování otřepů je velmi důležité udržet předdefinovanou hodnotu síly na konstantní úrovni. Tohoto úkolu lze dosáhnout pomocí našich pokročilých funkcí řízení síly/točivého momentu.

See video
Leštění kovových karoserií automobilů se senzorem OnRobot Force Torque

Následující video ukazuje, jak lze snadno odstraňovat otřepy u zvýšených okrajů kovových obrobků. Při jakémkoli úkolu leštění a odstraňování otřepů je velmi důležité udržet předdefinovanou hodnotu síly na konstantní úrovni. Tohoto úkolu lze dosáhnout pomocí našich pokročilých funkcí řízení síly/točivého momentu.

See video
Leštění OnRobot: Jak odstranit dělící linie plastového dílu

Následující video ukazuje leštění plastového obrobku – snadné díky použití senzoru OnRobot Force Torque Sensor a řešení OnRobot Plastic Polishing. Tento příklad ukazuje, jak lze rychle a snadno odstranit dělicí linie z plastových objektů. Toto řešení vám pomůže v oblasti průmyslové automatizace.

See video