ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU
Můžete svá řešení pro povrchové úpravy OnRobot „naučit“, jak spolehlivým způsobem sledovat jakkoliv obtížný obrys, čímž ušetříte mnoho dní programování. Snímač síly / krouticího momentu OnRobot s technologií OptoForce a softwarovým balíčkem umožňuje, aby robot neustále udržoval stejnou sílu a rychlost. Dosažení přesné povrchové úpravy s krátkými časy potřebnými pro integraci a snadným programováním.
KVALITA
Laboratoře jsou často malé a prostor vzácný, takže je malý, kolaborativní robot často skvělým řešením. Připojení nástroje OnRobot na robotické rameno zaručuje přesnost a konzistentnost provozu. Díky programovatelné síle mohou grippery OnRobot snadno pracovat se vzorky krve nebo provádět jemné operace.
OBSLUHA STROJŮ
Obsluha strojů může být nudnou a nebezpečnou prací, která vyžaduje vysokou míru důslednosti – a to i po mnoha hodinách v práci. Automatizací obsluhy strojů se nejen zvyšuje bezpečnost vašich pracovníků, ale můžete také zvýšit produktivitu a výroba může pokračovat i poté, co operátoři opustí dílnu. Díky našemu řešení s duálním gripperem můžete výrazně zkrátit doby cyklů, protože je schopen současně manipulovat a provádět akce se 2 předměty.
MONTÁŽ
Automatizace montážních operací pomocí jedné nebo více kolaborativních robotických aplikací zvyšuje rychlost a kvalitu výroby a zároveň snižuje náklady. Může bezpečně pracovat vedle vašich zaměstnanců a převzít opakující se úkoly, aby uvolnil vaše zaměstnance pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Při manipulaci i s malými a nepravidelnými výrobky vám naše řešení pomáhají optimalizovat procesy, jako je šroubování, upevňování, umísťování a další. Na první pohled je zřetelná všestrannost a díky snadnému nasazení poskytují naše řešení obrovskou hodnotu podnikům s vysokou skladbou / nízkým objemem výroby.
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Dává dobrý smysl automatizovat procesy manipulace s materiálem, pokud chcete snížit fyzickou námahu nebo zvýšit produktivitu, a také se nemusíte obávat nedostatku pracovních sil. V aplikacích pro manipulaci s materiálem se zboží přesouvá z jedné pozice na druhou – často jsou tyto aplikace označovány jako „Pick and Place“. V závislosti na vašich potřebách může robot pracovat vedle vašich zaměstnanců, přemísťovat nebo třídit zboží nebo provádět balení, paletizaci či jiné procesy. Ať už je potřebná citlivost, pružnost nebo síla, po celou pracovní dobu docílíte přesné manipulace.



Uchopovač RG2
- Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů
- Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu
- Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 %



DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER
- Duální uchopovač zkracuje dobu cyklu a dokáže zvýšit produktivitu o 50 % a více
- Vyšší produktivita přináší návratnost investic za pouhé 3 měsíce
- Více produktivního času při obsluze CNC stroje



SNÍMAČ HEX 6-OS SÍLA / KROUTICÍ MOMENT
- Flexibilní snímač rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, u kterých to dříve nebylo možné
- Vysoce přesná technologie snímání poskytuje o 95 % lepší kvalitu při vkládání a montáži.
- Jednoduché programování si i se složitými úkoly leštění poradí za méně než jeden den



GECKO GRIPPER
- Není nutný stlačený vzduch, což šetří náklady na údržbu a poskytuje návratnost za pouhých 5 měsíců.
- Precizní technologie nezanechávající otisky zvyšuje produktivitu při procesech typu pick-and-place.
- Inovativní technologie gecko umožňuje úchop plochých, porézních objektů, např. PCB, a rozšiřuje tak možnosti automatizace



Uchopovač RG2-FT
- Přesné snímání zvyšuje výrobní kvalitu snížením míry závadnosti produktů v jemných procesech typu pick-and-place až o 60 %
- Snadno programovatelné snímání umožňuje robotu pracovat jako třetí paže operátora a přesunovat produkty podobně jako člověk.
- Automatizace vkládání, která dříve nebyla možná, snižuje provozní náklady o 40 %.



Uchopovač RG6
- Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů
- Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu
- Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 %



ELEKTRICKÝ PODTLAKOVÝ UCHOPOVAČ VG10
- Nasazení ihned po vyjmutí z krabice – zapojte do robotického ramene a nakonfigurujte uchopovač ke zvedání produktů – přináší vysokou produktivitu a rychlou návratnost investic
- Není vyžadován externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a urychluje nasazení
- Funkce duálního úchopu zkracuje dobu cyklů



RYCHLÝ MĚNIČ (QUICK CHANGER)
- Snadná a rychlá výměna nástrojů za méně než 5 sekund
- Rychlé opětovné nasazení, žádné šroubování, více produktivního času
- Integrace se všemi produkty OnRobot



VGC10
- Flexibilní elektrický podtlakový uchopovač s neomezenými možnostmi individuálního nastavení vyhoví všem potřebám vašich aplikací
- Malý a lehký uchopovač je ideální pro těsné prostory. Má však dostatek výkonu pro předměty až do 15 kg
- Není nutný externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a zrychluje nasazení



UCHOPOVAČ GECKO SINGLE PAD
- Kompaktní, lehký Gecko Single Pad Gripper nevyžaduje žádné kabely, zdroj elektřiny, vzduchu a složité programování při efektivních nákladech a snadném zprovoznění.
- Inovativní adhezivní uchopovač pro ploché, hladké či perforované objekty automatizuje úkoly, které dříve automatizovat nebylo možné.
- Uchopování lesklých povrchů bez zanechaných otisků - proto není nutné do výrobních procesů zahrnovat fázi čištění, což šetří čas a zvyšuje produktivitu.



3FG15 TŘÍPRSTÉ CHAPADLO
- Flexibilní výroba – velký zdvih optimalizuje CNC soustružení dílů různé velikosti pomocí jednoho tříprstého chapadla
- Přesné centrické polohování zajišťuje vyšší kvalitu, konzistenci a výkon při minimálním programování
- Silné a stabilní uchopení se 3 kontaktními body umožňuje u více procesů rychlé a snadné přemísťování
- Dosáhněte více pomocí přizpůsobitelných prstů, abyste pružně uchopili širokou škálu velikostí a tvarů součástek



SOFT GRIPPER
- Objevte nové možnosti automatizace pro výrobu potravin a nápojů, kosmetiky a farmaceutik s certifikovaným potravinářským měkkým manipulátorem soft gripper
- Snadná manipulace s širokou škálou nepravidelných tvarů a křehkých předmětů pomocí flexibilního silikonového manipulátoru
- Bezpečná manipulace s křehkými a delikátními předměty pro vyšší kvalitu výroby a snížení objemu odpadů
- Bez externího přívodu stlačeného vzduchu nevzniká prach ani hluk, odpadá složitost a nevznikají vícenáklady



ONROBOT EYES
- Rychlé a snadné doplnění vidění do robotických aplikací s jednosnímkovou kalibrací, rychlým programováním a bezproblémovou integrací chapadla
- Dostupný, účinný systém 2,5D vidění nabízí vnímání hloubky pro předměty různé výšky nebo naskládané na sebe
- Flexibilní, adaptabilní systém vidění montovaný na robota nebo mimo něj je ideální pro téměř všechny součinnostní aplikace
- Snadné a vysoce spolehlivé nestrukturované aplikace třídění, vyzvedávání a umísťování pomocí robotického ramena
- Detekce s jedním snímkem pro více objektů zkracuje čas cyklu na minimum
- Kontrolujte objekty pomocí detekce barev a tvarů — s robotem i bez robotu — a zajistěte konzistentní kvalitu
- Automatický orientační bod umožňuje využívání dynamických prostředí a nastavení mobilních robotů



ŠROUBOVÁK ONROBOT SCREWDRIVER
- Snadné nastavení, programování a použití na všech robotech předních značek rovnou z krabice
- Vysoce univerzální a flexibilní, s rychlou výměnou pro celou řadu velikostí a délek šroubů
- Precizní regulace utahovacího momentu a inteligentní detekce chyb zajišťují kvalitu a konzistentnost
- Integrované ovládání pohybu osy zjednodušuje programování, nastavení rychlostí a zvyšuje kvalitu



ONROBOT SANDER
- Snadné použití a programování hned po vybalení pro broušení, obrušování a leštění
- Kompletní balík obsahuje vše potřebné pro okamžité použití na různé díly a materiály
- Rychlý automatický měnič brusného papíru zkracuje prostoje a usnadňuje práci
- Elektrický nástroj (bez stlačeného vzduchu) podporuje efektivitu a usnadňuje ovládání



2FG7
- Kompletní a snadno programovatelný kolaborativní paralelní uchopovač pracuje rychle v širokém spektru aplikací
- Silný paralelní uchopovač se snadno uplatní ve stísněných prostorech a snese/zvládá i náročné požadavky na užitečné zatížení
- Zajistěte si rychlou návratnost investic s jediným flexibilním, inteligentním a přesným uchopovačem, který lze snadno upravit a přizpůsobit mnoha úkolům
- Zařízení s ochranou IP67 pro náročná prostředí a certifikací ISO třídy 5 je připravené pro použití téměř kdekoli, včetně čistých prostor



VGP20
- Nejvýkonnější elektrický podtlakový uchopovač v odvětví šetří až 90 % v porovnání s pneumatickými uchopovači
- Ideální pro paletování krabic – včetně úsporných krabic z tenčího kartonu – a manipulaci s nepravidelnými tvary a porézními povrchy
- Vestavěná inteligence a funkce více kanálů zajišťují flexibilní provoz zajištěný proti selhání
- Kompletní, ihned zprovoznitelný podtlakový uchopovač nabízí rychlé, jednoduché nasazení s jakýmkoli předním robotem

Jak rozvíjet podnikání pomocí kolaborativních aplikací
Díky rozkvětu chytřejších a přizpůsobivějších nástrojů mohou roboty nyní fungovat rychleji, přesněji a s větší silou, plnit celou řadu úkolů a zároveň maximalizovat návratnost investic. V naší elektronické brožuře získáte další informace o tom, jak zrychlit produkci při nižších nákladech.
|
![]() |