Jaký druh procesu chcete automatizovat?

Povrchová úprava
Můžete svá řešení pro povrchové úpravy OnRobot „naučit“, jak spolehlivým způsobem sledovat jakkoliv obtížný obrys, čímž ušetříte mnoho dní programování. Snímač síly / krouticího momentu OnRobot s technologií OptoForce a softwarovým balíčkem umožňuje, aby robot neustále udržoval stejnou sílu a rychlost. Dosažení přesné povrchové úpravy s krátkými časy potřebnými pro integraci a snadným programováním.
Testování a kontrola kvality
Laboratoře jsou často malé a prostor vzácný, takže je malý, kolaborativní robot často skvělým řešením. Připojení nástroje OnRobot na robotické rameno zaručuje přesnost a konzistentnost provozu. Díky programovatelné síle mohou grippery OnRobot snadno pracovat se vzorky krve nebo provádět jemné operace.
Balení a paletizace
Automatizace balicí linky vytváří model kolaborativního řešení, které umožňuje fungování automatizovaného řešení s využitím robotů pracujících společně se zaměstnanci. Využitím kolaborativního robota s připojeným nástrojem OnRobot pro balení zkrátíte čas balení a zbavíte pracovníky repetitivních úkolů. Díky nastavitelné síle gripperu OnRobot získáte velmi flexibilní a snadno integrovatelné řešení pro balení produktů.
Obsluha strojů
Obsluha strojů může být nudnou a nebezpečnou prací, která vyžaduje vysokou míru důslednosti – a to i po mnoha hodinách v práci. Automatizací obsluhy strojů se nejen zvyšuje bezpečnost vašich pracovníků, ale můžete také zvýšit produktivitu a výroba může pokračovat i poté, co operátoři opustí dílnu. Díky našemu řešení s duálním gripperem můžete výrazně zkrátit doby cyklů, protože je schopen současně manipulovat a provádět akce se 2 předměty.
Montáž
Mnoho montážních operací vyžaduje, aby robot přesně lokalizoval a uchopoval předměty; často je nezbytná manipulace s malými součástmi různých tvarů a velikostí. Kolaborativní nástroje pro robotická ramena OnRobot pomáhají zvýšit rychlost a kvalitu výroby za současného snížení nákladů. Díky snadnému opětovnému nasazení jde o skutečný přínos pro malé a střední podniky vyrábějící různé výrobky v nízkém objemu.

Při využití plně kolaborativního nastavení může robot s nástroji pro robotická ramena pracovat bok po boku s vašimi pracovníky. Pokud robotická instalace převezme opakované, jednoduché úlohy, uvolníte tím vaše pracovníky pro jiné úkoly.
Pick & Place
Zvýšení produktivity díky zrychlení procesu Pick & Place je jen jednou z výhod používání gripperů OnRobot ve výrobě. Instalací kolaborativního robota s gripperem OnRobot dosáhnete trvalé dokonalé přesnosti, protože se nikdy neunaví. Díky programovatelné síle může gripper OnRobot snadno manipulovat i s těmi nejkřehčími díly.

Automatizace procesu Pick & Place v potravinářském a farmaceutickém průmyslu snižuje riziko kontaminace výrobku.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Uchopovač RG2

  • Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů
  • Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu
  • Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 % 

RG2 je flexibilní a kolaborativní uchopovač, který má nyní integrovaný měnič Quick Changer společnosti OnRobot. Nový držák usnadňuje změnu orientace uchopovače, má však stejný rozsah pohybu a poloh jako dříve. Kabel je veden měničem Quick Changer, na boční straně se tak žádný kabel nenachází, což eliminuje nutnost jej připojovat a odpojovat při každé výměně nástrojů. Bezproblémově funguje s naším duálním měničem Quick Changer a všemi ostatními uchopovače a pomáhá vám tak maximalizovat využití vašich robotů. 

RG2 se nyní standardně dodává s bezpečnostními kryty.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUÁLNÍ MĚNIČ QUICK CHANGER

  • Duální uchopovač zkracuje dobu cyklu a dokáže zvýšit produktivitu o 50 % a více
  • Vyšší produktivita přináší návratnost investic za pouhé 3 měsíce
  • Více produktivního času při obsluze CNC stroje 

Nový duální měnič Quick Changer vám umožňuje používat nástroje pro robotická ramena současně v jednom cyklu. V tomto inovativním řešení můžete používat dva uchopovače RG2 nebo uchopovač RG6 spolu s VG10 – je to jen na vás. Snadné a bezproblémové přepínání mezi nástroji pomocí duálního měniče Quick Changer maximalizuje využití vašich robotů.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

SNÍMAČ HEX 6-OS SÍLA / KROUTICÍ MOMENT

  • Flexibilní snímač rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, u kterých to dříve nebylo možné
  • Vysoce přesná technologie snímání poskytuje o 95 % lepší kvalitu při vkládání a montáži.
  • Jednoduché programování si i se složitými úkoly leštění poradí za méně než jeden den

6osé snímače síly a krouticího momentu společnosti OnRobot umožňují přesné měření síly a krouticího momentu podél všech 6 os. To poskytuje přesnou kontrolu během složitých procesů montáže, leštění, broušení a odstraňování otřepů. Software HEX kromě toho zahrnuje záznam dráhy, ovládání síly (UR nebo Kuka) a speciální funkce pro vkládání (pouze UR). To znamená kratší dobu integrace pro vaši výrobní linku. Naše snímače jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na většinu průmyslových robotických ramen. Mezi běžné aplikace patří leštění, broušení, odstraňování otřepů, smirkování a montáž, snímače lze ovšem použít i pro učení a detekci srážky.

V současné době jsou dostupné tyto modely:

  • HEX-E / vysoká přesnost
  • HEX-H / nízká deformace
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Není nutný stlačený vzduch, což šetří náklady na údržbu a poskytuje návratnost za pouhých 5 měsíců.
  • Precizní technologie nezanechávající otisky zvyšuje produktivitu při procesech typu pick-and-place.
  • Inovativní technologie gecko umožňuje úchop plochých, porézních objektů, např. PCB, a rozšiřuje tak možnosti automatizace

Technologie „Gecko Gripper“ pochází z konceptu původně vyvinutého v laboratořích NASA pro sběr nefungujících satelitů a jiného vesmírného odpadu, stejně jako pro využití na mezinárodní vesmírné stanici. Gecko Gripper nyní slouží pozemštějším účelům – například opatrnému zvedání předmětů s hladkým povrchem nebo s otvory v povrchu, které nemohou zvedat tradiční podtlakové uchopovače

Gecko Gripper používá miliony mikrovláknových stvolů, které k povrchu přilnou díky van der Waalsovým silám — stejným způsobem, jako je tomu při šplhání gekonů. Gecko Gripper inspirovaný přírodou umožňuje uchopit a zvednout jakýkoli druh plochých a hladkých předmětů bez použití stlačeného vzduchu nebo jakéhokoli externího napájení, což jej činí snadno využitelným v aplikacích Pick & Place. Vzhledem k tomu, že Gecko provádí zvedání bez stlačeného vzduchu nebo jakéhokoli jiného externího zdroje energie, poskytuje vám efektivnější a hospodárnější řešení.

RG2-FT

Uchopovač RG2-FT

  • Přesné snímání zvyšuje výrobní kvalitu snížením míry závadnosti produktů v jemných procesech typu pick-and-place až o 60 %
  • Snadno programovatelné snímání umožňuje robotu pracovat jako třetí paže operátora a přesunovat produkty podobně jako člověk.
  • Automatizace vkládání, která dříve nebyla možná, snižuje provozní náklady o 40 %.

RG2-FT je špičkový uchopovač s přidanými smysly a inteligenci, který je schopný řídit robot (nebo UR) i sám sebe, aby tak provedl přesně to, co od něj obsluha očekává, i v případě, že přesné parametry nelze předem naprogramovat. To umožňuje opravdovou spolupráci s lidskými operátory, které pak podporuje jako skutečný spolupracovník.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Uchopovač RG6

  • Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů
  • Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu
  • Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 % 

RG6 je flexibilní a kolaborativní uchopovač, který má nyní integrovaný měnič Quick Changer společnosti OnRobot. Nový držák usnadňuje změnu orientace uchopovače, má však stejný rozsah pohybu a poloh jako dříve. Kabel je veden měničem Quick Changer, na boční straně se tak žádný kabel nenachází, což eliminuje nutnost jej připojovat a odpojovat při každé výměně nástrojů. Bezproblémově funguje s naším duálním měničem Quick Changer a všemi ostatními uchopovače a pomáhá vám tak maximalizovat využití vašich robotů.

Uchopovač se snadno používá a je kompatibilní s širokou řadou kolaborativních a lehkých průmyslových robotů. 

Díky zdvihu o velikosti 160 mm dokáže RG6 zvednout celou řadu předmětů. A díky silnějšímu motoru je RG6 ještě robustnější než dřív. Tento flexibilní a všestranný uchopovač vám pomůže rozšířit rozsah aplikací, které lze automatizovat, od obsluhy strojů, přes zvedání a umisťování po montáž a balení a paletizaci

VG10

Elektrický podtlakový uchopovač VG10

  • Nasazení ihned po vyjmutí z krabice – zapojte do robotického ramene a nakonfigurujte uchopovač ke zvedání produktů – přináší vysokou produktivitu a rychlou návratnost investic
  • Není vyžadován externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a urychluje nasazení
  • Funkce duálního úchopu zkracuje dobu cyklů

Protože VG10 nevyžaduje kompresor nebo přívod vzduchu, je kompaktní, snadno se pohybuje a přináší vaší výrobní lince vyšší flexibilitu.

Flexibilní ramena a nastavitelný podtlak uchopovače VG10 umožňuje pomocí VG10 manipulovat s různými předměty mnoha různých velikostí.

Jedná se o duální uchopovač – pravou a levou stranu podtlakového uchopovače můžete ovládat nezávisle, což dále zvyšuje efektivitu vaší výrobní linky.

Bezproblémová integrace s robotem podle vašeho výběru.

Uchopovač poskytuje duální funkci úchopu, měnič nástrojů a různé typické podtlakové přísavky. Kromě toho je na trhu k dispozici řada podtlakových přísavek třetích stran, které se uzpůsobí každé aplikaci.

QUICK CHANGER

RYCHLÝ MĚNIČ (QUICK CHANGER)

  • Snadná a rychlá výměna nástrojů za méně než 5 sekund
  • Rychlé opětovné nasazení, žádné šroubování, více produktivního času
  • Integrace se všemi produkty OnRobot

Rychlý měnič (Quick Changer) umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástrojů. Je plně kolaborativní a bez ostrých hran a díky tomu umožňuje snadnou a bezpečnou spolupráci s lidmi.

Rychlý měnič (Quick Changer) zvládá užitečné zatížení až do 20 kg a má nízkou výšku a hmotnost.

Quick Changer je jedinečný výrobek ideální pro všechny kolaborativní robotické aplikace. Je patentovaný, spolehlivý a je vybaven snadno použitelným zamykacím mechanismem, zvláštní bezpečnostní zamykací konstrukcí a zamykacími pružinami. S měničem Quick Changer získáváte nejjednodušší a nejrychlejší měnič nástrojů se vším, co k němu potřebujete.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Flexibilní elektrický podtlakový uchopovač s neomezenými možnostmi individuálního nastavení vyhoví všem potřebám vašich aplikací
  • Malý a lehký uchopovač je ideální pro těsné prostory. Má však dostatek výkonu pro předměty až do 15 kg  
  • Není nutný externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a zrychluje nasazení

Elektrický, kompaktní podtlakový uchopovač VGC10 má neomezené možnosti individuálního nastavení. Obsahuje rovněž vyměnitelné přísavky a je tak vhodný téměř pro každou aplikaci. Uchopovač VGC10, který je menší než model VG10, lze používat v těsných prostorech, což rozšiřuje možnosti automatizace. A při poloviční hmotnosti, než má VG10, avšak stejném maximálním zatížení, dokáže VGC10 zvedat malé, různě tvarované i těžké předměty dokonce i s menším robotickým ramenem. Uchopovač VGC10 je vybaven dvěma nezávisle ovládanými vzduchovými kanály, díky kterým může pracovat jako duální Uchopovač a zvedat a uvolňovat předměty během jedné akce, což dále zvyšuje efektivitu a zkracuje dobu cyklu. Protože tento kompaktní elektrický uchopovač nevyžaduje kompresor ani přívod vzduchu a snadno se programuje, lze jej rychle a bezproblémově opětovně nasadit, což zvyšuje flexibilitu produkce.

Bezproblémová integrace s robotem podle vašeho výběru.
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Jak rozvíjet podnikání pomocí kolaborativních aplikací
Díky rozkvětu chytřejších a přizpůsobivějších nástrojů mohou roboty nyní fungovat rychleji, přesněji a s větší silou, plnit celou řadu úkolů a zároveň maximalizovat návratnost investic. V naší elektronické brožuře získáte další informace o tom, jak zrychlit produkci při nižších nákladech.
ZÍSKAT BEZPLATNOU ELEKTRONICKOU BROŽURU