What kind of process do you want to automate?

Povrchová úprava
Můžete svá řešení pro povrchové úpravy OnRobot „naučit“, jak spolehlivým způsobem sledovat jakkoliv obtížný obrys, čímž ušetříte mnoho dní programování. Snímač síly / krouticího momentu OnRobot s technologií OptoForce a softwarovým balíčkem umožňuje, aby robot neustále udržoval stejnou sílu a rychlost. Dosažení přesné povrchové úpravy s krátkými časy potřebnými pro integraci a snadným programováním.
Testování a kontrola kvality
Laboratoře jsou často malé a prostor vzácný, takže je malý, kolaborativní robot často skvělým řešením. Připojení nástroje OnRobot na robotické rameno zaručuje přesnost a konzistentnost provozu. Díky programovatelné síle mohou grippery OnRobot snadno pracovat se vzorky krve nebo provádět jemné operace.
Balení a paletizace
Automatizace balicí linky vytváří model kolaborativního řešení, které umožňuje fungování automatizovaného řešení s využitím robotů pracujících společně se zaměstnanci. Využitím kolaborativního robota s připojeným nástrojem OnRobot pro balení zkrátíte čas balení a zbavíte pracovníky repetitivních úkolů. Díky nastavitelné síle gripperu OnRobot získáte velmi flexibilní a snadno integrovatelné řešení pro balení produktů.
Obsluha strojů
Obsluha strojů může být nudnou a nebezpečnou prací, která vyžaduje vysokou míru důslednosti – a to i po mnoha hodinách v práci. Automatizací obsluhy strojů se nejen zvyšuje bezpečnost vašich pracovníků, ale můžete také zvýšit produktivitu a výroba může pokračovat i poté, co operátoři opustí dílnu. Díky našemu řešení s duálním gripperem můžete výrazně zkrátit doby cyklů, protože je schopen současně manipulovat a provádět akce se 2 předměty.
Montáž
Mnoho montážních operací vyžaduje, aby robot přesně lokalizoval a uchopoval předměty; často je nezbytná manipulace s malými součástmi různých tvarů a velikostí. Kolaborativní nástroje pro robotická ramena OnRobot pomáhají zvýšit rychlost a kvalitu výroby za současného snížení nákladů. Díky snadnému opětovnému nasazení jde o skutečný přínos pro malé a střední podniky vyrábějící různé výrobky v nízkém objemu.

Při využití plně kolaborativního nastavení může robot s nástroji pro robotická ramena pracovat bok po boku s vašimi pracovníky. Pokud robotická instalace převezme opakované, jednoduché úlohy, uvolníte tím vaše pracovníky pro jiné úkoly.
Pick & Place
Zvýšení produktivity díky zrychlení procesu Pick & Place je jen jednou z výhod používání gripperů OnRobot ve výrobě. Instalací kolaborativního robota s gripperem OnRobot dosáhnete trvalé dokonalé přesnosti, protože se nikdy neunaví. Díky programovatelné síle může gripper OnRobot snadno manipulovat i s těmi nejkřehčími díly.

Automatizace procesu Pick & Place v potravinářském a farmaceutickém průmyslu snižuje riziko kontaminace výrobku.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2

  • Flexibilní uchopovače lze využít k manipulaci s předměty všech možných tvarů a velikostí. 
  • Plug-and-produce platforma zkracuje dobu nasazení ze dnů na hodiny.
  • Snadné nasazení uchopovačů ihned po vybalení zkracuje programovací časy až o 70 % 

RG2 je flexibilní kolaborativní uchopovač, nyní i se zabudovaným zařízením OnRobot Quick Changer. Nová příruba usnadňuje změnu orientace uchopovače, přitom stále umožňuje stejný rozsah pohybu a pozic jako dřív. Kabel je kompatibilní s měničem Quick Changer, takže po straně není žádné vedení, které by bylo nutné zapojovat a rozpojovat v případě výměny nástrojů. Funguje bezproblémově také s naším měničem Dual Quick Changer a jakýmkoliv dalším uchopovačem v případě potřeby maximalizovat využití svého robota. 

RG2 nyní standardně s bezpečnostním krytem.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Duální uchopovač zkracuje čas výrobního cyklu a zvyšuje produktivitu nejméně o 50 %. 
  • Vyšší produktivita nabízí rychlejší návratnost investice - již během tří měsíců. 

Nový Dual Quick Changer vám umožní využívat naše koncové nástroje společně v rámci jednoho cyklu. S tímto inovativním řešením můžete využívat dva uchopovače RG2 či uchopovač RG6 s vakuovým uchopovačem VG10 – rozhodnutí je zcela na vás. Rychlé a bezproblémové přepínání mezi našimi nástroji s pomocí duálního měniče nástrojů maximalizuje produktivitu vašich robotů.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

6-OSÝ SILOVĚ-MOMENTOVÝ (F/T) SENZOR HEX

  • Flexibilní senzor rozšiřuje možnosti automatizace na procesy, které nebylo dříve možné automatizovat.
  • Rychlá integrace redukuje dobu nasazení na úkoly vyžadující vysokou přesnost z měsíců na dny.
  • Vysoce přesná snímací technologie poskytuje o 95 % vyšší kvalitu úkolů v oblasti vkládání a montáže.
  • Aplikace využívající senzory urychlují výrobní čas až o 60 % a dovolují vyrobit více s nižším počtem pracovníků.
  • Snadné programování umožňuje nastavit a zprovoznit komplexní povrchové úpravy za méně než jeden den.

OnRobot 6-osý silově-momentový senzor poskytuje přesné měření hodnoty síly a kroutícího momentu ve všech 6 osách. To podporuje přesné ovládání pro úkoly montáže, leštění, pískování, čištění a dalších činností. Vedle toho software senzoru HEX obsahuje funkce záznamu trasy, řízení síly, (na ramenech UR a Kuka) and speciální funkci pro úkoly vkládání (pouze na UR). To znamená rychlejší nastavení na výrobní lince. Naše senzory jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s většinou současných robotických ramen v průmyslu. Zvládají běžné aplikace jako leštění, pískování, čištění, broušení a montáže, ale lze je využít i k dalším úkolům typu detekce kolizí.

Aktuálně dostupné modely:

  • HEX-E /Vysoká přesnost
  • HEX-H /Minimální deformace
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Technologie bez vzduchového kompresoru šetří náklady na údržbu a poskytují rychlejší návratnost, až 5 měsíců.
  • Přesná technologie bez zanechaných otisků zvyšuje produktivitu pick-and-place úkolů.
  • Inovativní technologie gecko umožňuje úchop plochých, porézních objektů, jako jsou desky plošných spojů, a rozšiřuje možnosti automatizace do dalších oblastí.
  • Nepotřebuje externí přívod vzduchu a omezuje hlučnost a prašnost.

Technologie gecko úchopu byla původně vyvinuta v NASA jako nástroj pro sběr nefunkčních satelitů a dalšího vesmírného odpadu na Mezinárodní vesmírné stanici. Od těchto kosmických začátků se Gecko Gripper přesunul k "přízemnějším" účelům – opatrné manipulaci předmětů s hladkými povrchy či objektům s otvory, které nelze uchopit tradičním vakuovým uchopovačem. 

Gecko Gripper využívá milionů mikroskopických vláken, které přilnou k povrchu díky van der Waalsových silám — stejně jako chodidlo gekona. Díky inspiraci přírodou Gecko umožňuje zvedat jakýkoliv typ plochého a hladkého povrchu, aniž by potřeboval kompresor či jiný zdroj energie, především pro Pick & Place aplikace. Bez nutnosti externího přívodu vzduchu či energie nabízí efektivní, méně nákladné řešení.

RG2-FT

RG2-FT Gripper

  • Přesné snímání zlepšuje kvalitu výroby snížením úrovně chybovosti až o 60 % při delikátních pick-and-place procesech 
  • Snadno programovatelné senzory umožňují robotu fungovat jako třetí ruka operátora.
  • Schopnosti automatizovat procesy vkládání, které dříve nebylo možné realizovat, snižuje výrobní náklady až o 40 %. 

RG2-FT je špičkový uchopovač s přidanými smysly a inteligencí schopný řídit robotické rameno (UR) a vlastní činnost tak, aby reagoval jako operátor, pokud některé parametry nelze naprogramovat předem. To umožňuje skutečnou spolupráci s lidskými operátory a jejich podporu v roli reálných spolupracovníků.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6

  • Flexibilní uchopovače lze využít k manipulaci s předměty všech možných tvarů a velikostí. 
  • Plug-and-produce platforma zkracuje dobu nasazení ze dnů na hodiny.
  • Snadné nasazení uchopovačů ihned po vybalení zkracuje programovací časy až o 70 % 

RG6 je flexibilní kolaborativní uchopovač, nyní i se zabudovaným zařízením OnRobot Quick Changer. Nová příruba usnadňuje změnu orientace uchopovače, přitom stále umožňuje stejný rozsah pohybu a pozic jako dřív. Kabel je kompatibilní s měničem Quick Changer, takže po straně není žádné vedení, které by bylo nutné zapojovat a rozpojovat v případě výměny nástrojů. Funguje bezproblémově také s naším měničem Dual Quick Changer a jakýmkoliv dalším uchopovačem v případě potřeby maximalizovat využití svého robota.

Uchopovač je snadno ovladatelný a kompatibilní se širokým spektrem lehkých průmyslových robotů. 

S rozpětím 160 mm dokáže RG6 zvedat celou řadu různých předmětů. A s nyní silnějším pohonem je RG6 robustnější než kdy dříve. Tento flexibilní, všestranný uchopovač vám dokáže pomoci rozšířit portfolio automatizovatelných aplikací, od obsluhy strojů a pick & place až po montáž a balení & paletizaci

VG10

VG10

  • Nástroj lze nasadit ihned po vybalení — stačí připojit k robotickému ramenu a přizpůsobit úchop velikosti předmětu - a ihned poskytne vyšší produktivitu a rychlejší návratnost.
  • Nepotřebuje žádný externí přívod vzduchu, což zjednodušuje údržbu, snižuje náklady a urychluje nasazení.
  • Funkce duálního úchopu umožňuje zkrátit výrobní cyklus.

Protože VG10 nevyžaduje externí kompresor a přívod vzduchu, je kompaktní a flexibilní při pohybu na výrobní lince.

Vakuový uchopovač VG10 díky flexibilním ramenům a nastavitelnému přísavnému výkonu umožňuje manipulaci nejrůznějších předmětů o nejrůznějších velikostech.

Jedná se o duální uchopovač - dokážete ovládat pravou či levou stranu uchopovacích ramen nezávisle, což ještě více zvyšuje efektivitu výroby.

Bezproblémová integrace s libovolným typem robota.

Uchopovač přichází s funkcí duálního úchopu, duálním měničem a různými vakuovými přísavkami. Kromě toho jsou na trhu dostupné také přísavky od jiných dodavatelů, které vyhovují jakékoliv aplikaci.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

Quick Changer umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástrojů. Je plně kolaborativní, bez ostrých hran, což při interakci s ním zvyšuje bezpečnost pracovníků a efektivitu.

Quick Changer dokáže zvládnout až 20kg zatížení, je lehký a prostorově nenáročný.

Patentovaná technologie s vysokou spolehlivostí, snadným uzamykatelným mechanismem a vysokou bezpečností uzamykací struktury činí z tohoto měniče nástrojů jedinečný produkt ideální pro všechny kolaborativní robotické aplikace. S produktem Quick Changer získáte nejsnazší a nejrychlejší měnič nástrojů společně se vším potřebným v jednom balení.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Flexibilní elektrický vakuový uchopovač s neomezenými možnostmi nastavení pro potřeby jakékoliv aplikace
  • Malý, odlehčený uchopovač je ideální do stísněných prostor, avšak dokáže manipulovat až s 15kg předměty.  
  • Bez potřeby vzduchového systému šetří náklady na údržbu a urychluje nasazení.

Kompaktní elektrický vakuový uchopovač VGC10 disponuje neomezenými možnostmi zákaznického nastavení.  Má několik typů vyměnitelných přísavek téměř pro jakoukoliv aplikaci. Je menší než příbuzný typ VG10 a jako takový je VGC10 ideální do stísněných prostředí, kde je potřeba automatizovat. Ačkoliv váží polovinu, má stejnou nosnost jako VG10 a uzdvihne malé předměty neobvyklého tvaru i s menším robotickým ramenem. VGC10 se vyznačuje dvěma nezávisle řízenými vzduchovými kanály, které umožňují funkci typickou pro duální uchopovače, ještě více zvyšují efektivitu a zkracují výrobní cyklus. Bez potřeby externího vzduchového kompresoru či přívodu vzduchu se tento kompaktní uchopovač flexibilně pohybuje, snadno programuje a lze rychle a jednoduše přenastavit na nové úkoly.

Bezproblémová integrace s robotickým ramenem dle vašeho výběru.
 

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK