UCHOPOVAČ RG2-FT

Uchopovač RG2-FT

RG2-FT – INTELIGENTNÍ UCHOPOVAČ PRO ROBOT S INTEGROVANÝM SNÍMAČEM SÍLY / KROUTICÍHO MOMENTU A PŘIBLÍŽENÍ

  • Přesné snímání zvyšuje výrobní kvalitu snížením míry závadnosti produktů v jemných procesech typu pick-and-place až o 60 %
  • Snadno programovatelné snímání umožňuje robotu pracovat jako třetí paže operátora a přesunovat produkty podobně jako člověk.
  • Automatizace vkládání, která dříve nebyla možná, snižuje provozní náklady o 40 %.
ZÍSKAT NABÍDKU
Brožura k produktům OnRobot
Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, u kterých jste to nikdy nepovažovali za možné. V naší brožuře k produktům zjistíte, jak ušetřit náklady a zvýšit produktivitu pomocí flexibilních nástrojů pro automatizaci
Stát se partnerem
Připojte se k naší globální partnerské síti One-Stop-Shop a nabídněte svým zákazníkům snadná a rychlá automatizační řešení.
S jakou značkou robotů chcete provést integraci? *
ZÍSKAT NABÍDKU
Zadejte prosím následující informace a náš tým vám brzy zašle osobní plán.
S jakou značkou robotů chcete provést integraci? *