RG6

RG6

RG6 - Pick & Place - flexibilní, s větším dosahem a trochu více svalů

  • Flexibilní uchopovače lze využít k manipulaci s předměty všech možných tvarů a velikostí. 
  • Plug-and-produce platforma zkracuje dobu nasazení ze dnů na hodiny.
  • Snadné nasazení uchopovačů ihned po vybalení zkracuje programovací časy až o 70 % 

RG6 je flexibilní kolaborativní uchopovač, nyní i se zabudovaným zařízením OnRobot Quick Changer. Nová příruba usnadňuje změnu orientace uchopovače, přitom stále umožňuje stejný rozsah pohybu a pozic jako dřív. Kabel je kompatibilní s měničem Quick Changer, takže po straně není žádné vedení, které by bylo nutné zapojovat a rozpojovat v případě výměny nástrojů. Funguje bezproblémově také s naším měničem Dual Quick Changer a jakýmkoliv dalším uchopovačem v případě potřeby maximalizovat využití svého robota.

Uchopovač je snadno ovladatelný a kompatibilní se širokým spektrem lehkých průmyslových robotů. 

S rozpětím 160 mm dokáže RG6 zvedat celou řadu různých předmětů. A s nyní silnějším pohonem je RG6 robustnější než kdy dříve. Tento flexibilní, všestranný uchopovač vám dokáže pomoci rozšířit portfolio automatizovatelných aplikací, od obsluhy strojů a pick & place až po montáž a balení & paletizaci

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools