VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10 – KOMPAKTNÍ, INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÝ, ELEKTRICKÝ PODTLAKOVÝ UCHOPOVAČ

  • Flexibilní elektrický podtlakový uchopovač s neomezenými možnostmi individuálního nastavení vyhoví všem potřebám vašich aplikací
  • Malý a lehký uchopovač je ideální pro těsné prostory. Má však dostatek výkonu pro předměty až do 15 kg  
  • Není nutný externí přívod vzduchu, což snižuje náklady na údržbu a zrychluje nasazení

Elektrický, kompaktní podtlakový uchopovač VGC10 má neomezené možnosti individuálního nastavení. Obsahuje rovněž vyměnitelné přísavky a je tak vhodný téměř pro každou aplikaci. Uchopovač VGC10, který je menší než model VG10, lze používat v těsných prostorech, což rozšiřuje možnosti automatizace. A při poloviční hmotnosti, než má VG10, avšak stejném maximálním zatížení, dokáže VGC10 zvedat malé, různě tvarované i těžké předměty dokonce i s menším robotickým ramenem. Uchopovač VGC10 je vybaven dvěma nezávisle ovládanými vzduchovými kanály, díky kterým může pracovat jako duální Uchopovač a zvedat a uvolňovat předměty během jedné akce, což dále zvyšuje efektivitu a zkracuje dobu cyklu. Protože tento kompaktní elektrický uchopovač nevyžaduje kompresor ani přívod vzduchu a snadno se programuje, lze jej rychle a bezproblémově opětovně nasadit, což zvyšuje flexibilitu produkce.

Bezproblémová integrace s robotem podle vašeho výběru.