RG2 GRIPPER
RG2 kollaborativ griber
RG2-griberen er et kollaborativt end-of-arm-værktøj, der er udviklet til problemfri integration med de kollaborative robotarme fra Universal Robots. Fra midten af februar 2019 vil den desuden understøtte KUKA-, Kawasaki-, FANUC-, Techman-, Doosan-, NACHI- og Yaskawa-robotter.
Med RG2-griberen slipper du for de udfordringer, der er ved at skulle installere kits og eksterne kabler, hvilket betyder, at alle robotbevægelser kan udføres, uden at du skal bekymre dig om, hvor kablerne sidder. RG2 kollaborative gribere er sande Plug & Produce-løsninger. Den hurtige installation og enkle programmering af griberen reducerer din implementeringstid med 30 %.
Standardudgaven af RG2 leveres med et enkelt monteringsbeslag og er desuden tilgængelig i en præcisionsopsætning med sikkerhedsafskærmning til griberfingrene og et præcisionsmonteringsbeslag.