RG6 GRIPPER
RG6 kollaborativ griber
RG6-griberen har en rækkevidde på 160 mm, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med genstande i meget forskellige størrelsesforhold. Den er nem at installere og bruge, og kan bruges i en opsætning med dobbeltgriber.
Med RG6-griberen slipper du for de udfordringer, der er ved at skulle installere kits og eksterne kabler, hvilket betyder, at alle robotbevægelser kan udføres, uden at du skal bekymre dig, om hvor kablerne sidder.
RG6 er en ægte Plug & Produce-løsning. Den hurtige installation og enkle programmering af griberen reducerer din implementeringstid med 30 %.
Standardudgaven af RG6 leveres med sikkerhedsafskærmning og et enkelt monteringsbeslag.
Den kan bruges sammen med robotter fra Universal Robots Fra midten af februar 2019 vil den desuden understøtte KUKA-, Kawasaki-, FANUC-, Techman-, Doosan-, NACHI- og Yaskawa-robotter.