RG2-griber

RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK

RG2 - FLEKSIBEL ROBOTGRIBER MED 2 FINGRE OG STOR RÆKKEVIDDE

  • Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
  • Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 % 

RG2-griberen er en fleksibel kollaborativ griber, som nu har indbygget OnRobot Quick Changer. Det nye beslag gør det meget lettere at ændre griberens orientering, men den har stadig den samme bevægelses- og positionsrækkevidde, som den altid har haft. Kablet understøttes via Quick Changer, så der er ikke noget kabel på siden, hvilket eliminerer behovet for tilslutning og frakobling, når det er tid til at skifte værktøj. Den arbejder problemfrit sammen med Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. 

RG2 leveres nu som standard med sikkerhedsafskærmning.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools