RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 – Pick & Place – fleksibel, med større rækkevidde og lidt flere kræfter

  • Fleksible gribere kan bruges til en lang række emnestørrelser og -former. 
  • Plug & Produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 % 

RG6-griberen er en fleksibel kollaborativ griber, som nu har OnRobot Quick Changer indbygget. Det nye beslag gør det meget lettere at ændre griberens orientering, men den har stadig de samme bevægelsesområder og -positioner, som den altid har haft. Kablet understøttes via Quick Changer, så der ikke er noget kabel på siden, hvilket eliminerer behovet for tilslutning og frakobling, når værktøj skal skiftes. Den fungerer problemfrit med vores Dual Quick Changer og vores andre gribere, så du får maksimal udnyttelse af dine robotter.

Griberen er nem at bruge og kompatibel med en bred vifte af kollaborative og lette industrirobotter. 

Med en rækkevidde på 160 mm kan RG6 opsamle en bred vifte af genstande. Og takket være en endnu stærkere motor er RG6 nu mere robust end nogensinde før. Denne fleksible allround-griber kan hjælpe dig med at udvide anvendelsesområdet for applikationer, du kan automatisere, fra maskinbearbejdning og pick & place til samling, emballering og palletering

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools