ROBOTERGREIFWERKZEUGE AUS EINER HAND

OnRobot-Produkte eröffnen bei der Automatisierung von Aufgaben neue Möglichkeiten, die Sie nie für denkbar gehalten hätten. Mit unseren hochmodernen Greif- und Fühlsystemen für die industrielle Automatisierung können Sie ganz einfach wirklich kollaborative Anwendungen entwerfen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, bei Montage, Oberflächenbearbeitung, Pick & Place, Maschinenbeschickung oder Prüfungen Seite an Seite mit kollaborativen Robotern zu arbeiten.

Greifer RG2
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
Greifer RG6
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
Greifer RG2-FT
Verleiht dem Roboter die Fähigkeit, wie eine menschliche Hand zu fühlen
Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er schneller bessere Qualität
ROI – Amortisierung in weniger als 1 Jahr
GECKO GRIPPER
Hinterlässt keine Spuren auf dem Glas, sodass keine manuelle Reinigung erforderlich ist
Keine externe Druckluft erforderlich
Gecko Auflagen für Objekte unterschiedlicher Größe – ein Greifer für mehrere Anwendungen
GECKO SINGLE PAD GREIFER
Hinterlässt keine Spuren auf dem Glas, sodass keine manuelle Reinigung erforderlich ist
Keine Kabel und keine externe Luftzufuhr erforderlich
Kann sogar poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen
3FG15 DREI-FINGER-GREIFER
Der große Greiferhub ermöglicht die Handhabung unterschiedlichster Teilegrößen
Schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüstbar für hohe Produktivität
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER VG10
Zwei Vakuumleitungen erhöhen die Prozessgeschwindigkeit
Keine externe Druckluft erforderlich, was Wartungskosten spart
Verschiedene Saugnäpfe erhöhen die Geschwindigkeit und Flexibilität für mehrere Anwendungen
VGC10
Kann für jede Form und verschiedene Teile konfiguriert werden
Kompakt, kann auf engem Raum arbeiten
Keine externe Druckluft erforderlich
HEX 6-ACHSIGER KRAFT/DREHMOMENT-SENSOR
Ermöglicht es Robotern, Aufgaben auszuführen, für die die Empfindlichkeit und Geschicklichkeit der menschlichen Hand erforderlich ist
Einfache Bereitstellung, geringere Arbeitszeit für Techniker
Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er schneller bessere Qualität
QUICK CHANGER
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden, schnelle Bereitstellung
Redundanter Verschlussmechanismus ermöglicht Werkzeugwechsel ohne Schrauben
In alle Werkzeuge von OnRobot integriert
DUAL QUICK CHANGER
Die Laufzeit steigt drastisch, da die Maschine läuft, während Teile aufgenommen und platziert werden.
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden
Mehr verfügbare Stunden, z. B. für CNC-Maschine

Automatisieren Sie Ihre Produktion durch unsere Robotergreifsysteme, Sensoren und Werkzeugwechsler

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Produktion mit OnRobots flexiblen End-of-Arm-Tooling (EoAT) Produkten. Wir bieten ein komplettes Sortiment an modernsten Robotergreifern, Sensoren und Quick Changern (Werkzeugwechslern) für die industrielle Automatisierung an. Unsere Produkte können mit allen Industrieroboterarm-Marken kombiniert werden.

 

Unsere innovativen Robotergreifer, Kraft- / Drehmomentsensor und Werkzeugwechsler verändern die kollaborative Automatisierung und eröffnen neue, noch nie dagewesene Möglichkeiten der Automatisierung und Optimierung. Die eingebauten Sensoren geben den Robotergreifern einenTastsinns, der es ihnen ermöglicht, sich wiederholende Aufgaben mit der gleichen Sensitivität und Fingerfertigkeit wie eine menschliche Hand auszuführen.

 

Jede unserer Anwendungen verfügt zusätzlich über einen eingebauten elektronischen Quick Changer, der eine einfache Programmierung und Installation der Robotergreifer ermöglicht. Unsere Produkte wurden speziell dafür konzipiert, so schnell wie möglich in der Produktion einsatzbereit zu sein. Die Plug & Produce-Lösungen reduzieren die Bereitstellungszeit auf nur 1 Stunde.

ROBOTERGREIFWERKZEUGE AUS EINER HAND

Kompatibel mit jeder Robotermarke

Alle unsere Robotergreifer, Sensore und Quick Changer sind mit Robotern von Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universalrobotern, KUKA, Fanuc, Hanwha, Kawasaki Robotics und Nachi kompatibel. Da unsere Produkte mit den wichtigsten Robotermarken kompatibel sind, können Sie unsere Robotergreifer problemlos in Ihre bereits bestehenden Produktionskonfiguration einbinden.

 

Wenn Sie einen Roboter von einer anderen Marke besitzen, bedeutet dies nicht, dass unsere Greifer nicht kompatibel sind. Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir beraten Sie gerne und finden die beste Lösung für Ihr nächstes Projekt.

Unsere Robotergreifer erweitern kollaborative Produktionsprozesse

Kollaborative Roboter (Werden manchmal auch als „Cobots“ bezeichnet) sind heutzutage aufgrund der steigenden Nachfrage nach multifunktionalen EoAT-Systemen, wie zum Beispiel Robotergreifern, Sensoren und Quick Changers weit verbreitet. Indem Sie Ihren Produktionsroboter mit einem Greifsystem von OnRobot kombinieren, können Sie komplexe Prozesse in kollaborativer Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern effizienter und sicherer gestalten.

Kollaborative Systeme helfen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen einen einmaligen Geschäftsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erhalten. Folgende Vorteile bringt ein kollaboratives Greifsystem in einer Produktion:  

Reduzierte Bereitstellungszeit
Reduzierte Bereitstellungszeit

Kollaborative Roboter und Endeffektoren können auch von Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse installiert und betrieben werden. Die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter für die Inbetriebnahmen und die Bedienung der Greifsysteme ist sehr kurz. Die eingesparte Einarbeitungszeit wird von den meisten Herstellern dafür genutzt, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Robotergreifer auszuprobieren.

Flexible Produktion
Flexible Produktion

Die Herstellung individueller Produktionsmaschinen und Roboterlösungen kann für bestimmte Fertigungsaufgaben eine teure Angelegenheit sein. Im Gegensatz dazu können EoAT-Systeme problemlos für unterschiedliche Aufgaben und Prozesse konfiguriert und in kürzester Zeit in verschiedene Produktionsumgebungen integriert werden.

Höherer ROI
Höherer ROI

Flexible Greifer Roboter ermöglichen es sich wiederholende Aufgaben konsistenter und präziser als menschliche Mitarbeiter auszuführen. Eine Investition in ein Robotersystem ermöglicht daher für Hersteller zu einem schnellen Return on Investment (ROI). Während sind die Greifer-Roboter um monotone, gefährliche oder schmutzige Produktionsaufgaben kümmern, können sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.

Unsere Robotergreifer erweitern kollaborative Produktionsprozesse

Steigern Sie den Ertrag Ihrer Produktion mit einem neuen Robotergreifer-System

Die intelligenten EoAT-Lösungen von OnRobot ermöglichen es, adaptive und hochpräzise Produktionsaufgaben zu bewältigen, deren Automatisierung bisher zu komplex war. Dank integrierter Sensor- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Robotergreifer von OnRobot das Mensch und Roboter kollaborative zusammenarbeiten können.

Weitere Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten unserer innovativen und kollaborativen Roboter-Greiferlösungen finden im folgenden Abschnitt.

surface finishing

Polieren, Entgraten und Schleifen sind Kernaufgaben in der Oberflächenveredelung von Objekten. Jede Oberfläche weist kleine Abweichungen auf. Diese müssen durch einen Schleifer oder Polierer unter konstanter Kraftaufwendung und mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit ausgeglichen werden, um am Ende ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten.

Durch das Hinzufügen eines 6-Achsen-Kraft- / Drehmomentsensors folgt der EoAT jeder Kontur, übt einen konstanten Druck auf die Objekt-Oberfläche aus und schafft dadurch eine perfekte und ebene Oberfläche.

Zur Optimierung der Oberflächenbearbeitung empfehlen wir daher den HEX 6-Achsen-Kraft- / Drehmomentsensor.

Assembly

Bei Montagevorgängen muss das Roboter-Greifsystem normalerweise Gegenstände lokalisieren und präzise greifen. Mit der OnRobot Greifer- und Kraftsteuerungssoftware kann Ihr Roboter bereits kleinste Teile in verschiedenen Formen und Größen mit menschlicher Präzision handhaben.

Durch die integrierte Software lässt sich der Robotergreifers leicht programmieren und konfigurieren.

 

Zur Optimierung und Verbesserung der Montageprozesse empfehlen wir den HEX 6-Achsen-Kraft-/ Drehmomentsensor, den RG2 oder den RG6 Robotergreifer.

pick&place

Ähnlich wie bei Montagevorgängen erfordern Pick-and-Place-Robotervorgänge einen hohen Grad an Sensibilität, Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit. Ein Doppelgreifer-System kann genau diese Anforderungen erfüllen.

Bei einem Doppelgreifer-System werden zwei Greifer an einem einzigen Roboterarm installiert und können unabhängig voneinander betrieben werden. Der Roboterarm kann dann mehrere Objekte mit unterschiedlichen Größen und Formen gleichzeitig bearbeiten. Das Resultat ist eine massive Produktivitäts- und Effizienzsteigerung in der Produktion.

                                                                                                                 

Um die Pick und Place Aufgaben in der Produktion zu optimieren, empfehlen wir den Gecko Greifer, den HEX 6-Achsen-Kraft-/ Drehmomentsensor, den VG10 Greifer oder den RG2 und den RG6 Robotergreifer.

machine tending

Obwohl die Beschickung von Maschinen eine monotone und triste Arbeit ist, erfordert sie doch über einen längeren Zeitraum hinweg ein hohes Maß an Präzision. Durch die Automatisierung von Maschinenbeschickungsaufgaben verbessern Sie die allgemeine Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Gleichzeitig steht Ihren Mitarbeitern mehr Zeit für wichtigere Aufgaben zur Verfügung.

Zusätzlich kann die automatisierte Maschinenbeschickung die Produktivität verbessern, da die Roboter- und Greifsystem rund um die Uhr betrieben werden können.

Um die Maschinenbeschickung zu optimieren, empfehlen wir den RG2 und den RG6 Robotergreifer.

packaging and palletizing

Gestalten Sie den Verpackungs- und Palettierungsprozess mit den richtigen EoAT-Systemen so effizient wie möglich. OnRobot’s elektrischer Vakuumgreifer benötigt keine externe Luftzufuhr, was eine einfachere Integration und geringere Anschaffungskosten sowie ein verbessertes Arbeitsumfeld durch eine Verringerung von Lärm und Staub bedeutet.

Zur Optimierung von Verpackungs- und Palettierungsprozessen empfehlen wir den VG10 Vakuumgreifer, den HEX 6-Achsen-Kraft-/ Drehmomentsensor oder den RG2 und den RG6 Robotergreifer.

quality testing inspection

Labors verfügen oft nur über einen begrenzten Raum. Um eine konstante Qualität zu gewährleisten sind kollaborative Roboter eine optimale Lösung. Die Greifkraft und die Greifweite unserer Roboter sind individuell anpassbar und können leicht eingerichtet werden. Daher sind unsere Greifsysteme und Sensoren ideal geeignet, um empfindliche Objekte, wie zum Beispiel Blutproben, mit einer hohen Präzision handzuhaben.

Zur Optimierung der Güte- und Qualitätsprüfung empfehlen wir den HEX-Kraft- / Drehmomentsensor.