Bestückungsanwendungen

Die höhere Produktionsleistung durch Beschleunigung Ihrer Bestückungsanwendung ist nur einer der Vorteile von OnRobot-Greifern in Ihrer Produktion. Durch Installation eines kollaborativen Roboters mit einem Greifer von OnRobot erhalten Sie auch dauerhaft immer gleiche Präzision, da die Maschine nicht ermüdet. Dank seiner programmierbaren Kraft kann der OnRobot-Greifer selbst die empfindlichsten Werkstücke mit Leichtigkeit handhaben. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verringert die Automatisierung von Bestückungsanwendungen das Risiko einer Produktkontamination deutlich.

Empfohlene Produkte für Bestückungsanwendungen

Gecko Gripper-Anwendung auf der Automatica 2018

Der Gecko Gripper nutzt das gleiche System der Adhäsion wie die Füße eines Geckos: Millionen von feinen Fasern haften an der Oberfläche des Werkstücks und erzeugen starke Van-der-Waals-Kräfte.

Video ansehen
Intelligente RG2-FT-Greifanwendung auf der Automatica 2018

Der OnRobot RG2-FT ist eine neue Version der RG-Serie mit integrierten Kraft-/Drehmoment-Sensoren und einem Näherungssensor, der den Zustand von Objekten präzise erkennt. Dieses Greifermodell ist besonders geeignet für den Einsatz in der Präzisionsmontage und kompatibel mit Leichtbaurobotern von Universal Robots und KUKA.

Video ansehen
RG6-Bestückungsanwendung auf der Automatica 2018
Video ansehen
Tastgreiferanwendung auf der Automatica 2018

Der neue ‚Polyskin-Tastgreifer‘ ermöglicht sensibles Greifen. Seine zwei Finger können einzeln ausgerichtet werden und verfügen über integrierte Tastsensoren an den Fingerspitzen. Der Greifer misst den Zustand der Oberfläche eines Objekts präzise und richtet seine Greifprozesse entsprechend aus. Durch diese Eigenschaften ist er eine unverzichtbare Bereicherung, vor allem bei der Arbeit mit sensiblen oder unregelmäßigen Objekten. Der Polyskin-Tastgreifer ist ebenfalls kompatibel mit Universal Robots A/S und Kawasaki Robotics.

Video ansehen
Stapeln/Abstapeln mit dem OnRobot Kraft-/Drehmoment-Sensor

Das folgende Video zeigt das präzise Stapeln und Abstapeln von Gegenständen mithilfe der OnRobot-Stapel-/Abstapelanwendung. Diese Lösung funktioniert auch mit weichen Materialien, auch mit Kräften unter 10 Newton.

Video ansehen
OnRobot-Palettieranwendung

Das folgende Video zeigt, wie Sie mit der OnRobot-Palettierlösung Palettieranwendungen optimieren können. Mit Hilfe des UR-Palettierbefehls und der OnRobot-Suchfunktion können während der Palettierung Korrekturen erfolgen.

Video ansehen