Maschinenbeschickung

Maschinenbeschickung kann eintönig und gefährlich sein und erfordert ein hohes Maß an Konsistenz – auch nach vielen Stunden bei der Arbeit. Durch die Automatisierung Ihrer Maschinenbestückung erhöhen Sie nicht nur die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität. Außerdem lässt sich die Produktion fortsetzen, nachdem die Bediener die Werkshalle verlassen haben. Mit unserer Doppelgreifer-Lösung können Sie die Zykluszeiten deutlich verringern, da sie in der Lage ist, zwei Objekte gleichzeitig zu handhaben.

Empfohlene Produkte für die Maschinenbeschickung

OnRobot-Doppelgreifer RG2 bei Grenaa Spaantagning

Der RG2-Doppelgreifer wird bei Grenaa in der High-Mix/Low-Volume-Produktion eingesetzt, um das Bearbeitungszentrum besser auszunutzen, die Produktivität der CNC- und Fräsmaschinen zu erhöhen und in jedem Produktionszyklus Zeit zu sparen.

Fallstudie lesen
Nachrüsten von CNC-Maschinen mit einem RG2-Doppelgreifer
  • Höhere Produktivität
  • Deutlich verringerte Zykluszeiten mit der Doppelgreifer-Lösung
  • Ermöglicht Produktionsfortsetzung nach Feierabend
Fallstudie lesen