MATERIALENTFERNUNG
Sie können die OnRobot-Oberflächenbearbeitungslösung so teachen, dass sie zuverlässig jeder schwierigen Kontur folgt. Dies spart tagelangen Programmieraufwand. Der OnRobot Kraft-/Drehmoment-Sensor mit OptoForce-Technologie und das Softwarepaket ermöglichen es dem Roboter, konstant die gleiche Kraft und Geschwindigkeit beizubehalten. Erreichen Sie eine genaue Oberflächenbearbeitung mit schneller Integration und einfacher Programmierung.
QUALITÄT
Labors sind oft klein und der Platz ist knapp, sodass ein kleiner kollaborativer Roboter oft eine gute Lösung ist. Ein OnRobot Robotergreifwerkzeug sorgt für Präzision und Konsistenz in Ihrem Betrieb. Dank der programmierbaren Kraft können die OnRobot-Greifer ganz einfach Bluttestproben oder andere empfindliche Gegenstände handhaben.
MASCHINENBESTÜCKUNG
Maschinenbeschickung kann eintönig und gefährlich sein und erfordert ein hohes Maß an Konsistenz – auch nach vielen Stunden bei der Arbeit. Durch die Automatisierung Ihrer Maschinenbestückung erhöhen Sie nicht nur die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität. Außerdem lässt sich die Produktion fortsetzen, nachdem die Bediener die Werkshalle verlassen haben. Mit unserer Doppelgreifer-Lösung können Sie die Zykluszeiten deutlich verringern, da sie in der Lage ist, zwei Objekte und Aktionen gleichzeitig zu handhaben.
MONTAGE
Wenn Sie Montagevorgänge mit einer oder mehreren kollaborativen Roboteranwendungen automatisieren, erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit und -qualität und senken gleichzeitig Ihre Kosten. Solche Roboter können sicher neben Ihren Mitarbeitern eingesetzt werden und repetitive Aufgaben übernehmen, um Ihre Mitarbeiter für wertschöpfendere Arbeiten freizumachen. Mit unseren Lösungen können Sie auch kleine und unregelmäßige Gegenstände handhaben und Prozesse wie Schraubendrehen, Montage oder Positionierung optimieren. Die Vielseitigkeit ist bemerkenswert, und mit einer einfachen Umrüstung bieten unsere Lösungen einen enormen Mehrwert für Unternehmen mit High-Mix/Low-Volume-Produktion.
MATERIALHANDHABUNG
Es ist sehr sinnvoll, Materialtransportprozesse zu automatisieren, wenn Sie die körperliche Belastung reduzieren oder die Produktivität steigern möchten, ohne sich um wiederkehrenden Arbeitskräftemangel sorgen zu müssen. Bei der Materialhandhabung werden Elemente von einer Position in eine andere verschoben – häufig als „Pick-and-Place“ bezeichnet. Je nach Ihren Anforderungen kann der Roboter neben Ihren Mitarbeitern arbeiten, Gegenstände umlagern oder sortieren sowie Verpackung, Palettierung oder andere Prozesse ausführen. Unabhängig davon, ob Empfindlichkeit, Flexibilität oder Kraft erforderlich ist, erzielen Sie eine durchgehend hochpräzise Handhabung.



Greifer RG2
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.



DUAL QUICK CHANGER
- Der Doppelgreifer verkürzt die Durchlaufzeit und verbessert die Produktivität um 50 % oder mehr
- Höhere Produktivität sorgt für schnellere Amortisation in gerade einmal 3 Monaten.
- Verbesserte Laufzeit während der CNC-Maschinebeschickung



HEX 6-ACHSIGER KRAFT/DREHMOMENT-SENSOR
- Flexibler Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren
- Hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
- Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit



GECKO GRIPPER
- Da keine Druckluft erforderlich ist, werden Wartungskosten gespart und die Amortisation beträgt gerade einmal 5 Monate.
- Präzise Greifertechnologie, die keine Spuren hinterlässt, steigert die Produktivität bei Bestückungsaufgaben.
- Innovative Gecko-Technologie ermöglicht das Greifen von flachen, porösen Objekten wie Leiterplatten, um die Automatisierungsfähigkeiten zu erweitern.



Greifer RG2-FT
- Akkurates Tasten verbessert die Produktionsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote um bis zu 60% bei delikaten Bestückungsvorgängen.
- Dank des einfach zu programmierenden Fühlen kann der Roboter durch menschenähnliche Teileübergabe als dritter Arm des Anwenders fungieren.
- Möglichkeit, Einsetzaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren, senkt die Betriebskosten um bis zu 40 %



Greifer RG6
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.



ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER VG10
- Sofortige Bereitstellung – an den Roboterarm anschließen und den Greifer konfigurieren, um ihn an das Produkt anzupassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
- Da keine externe Luftzufuhr erforderlich ist, werden die Wartungskosten reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
- Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten



QUICK CHANGER
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel in weniger als 5 Sekunden
- Schnelle Neuzuweisung, kein Schrauben, mehr Laufzeit
- In allen Produkte von OnRobot integriert



VGC10
- Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unendlichen Möglichkeiten für alle Ihre Anwendungen
- Kleiner, leichter Greifer, perfekt für enge Räume, jedoch mit ausreichend Kraft für Objekte bis 15 kg
- Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung



GECKO SINGLE PAD GREIFER
- Der kompakte, leichte Gecko Single Pad Gripper benötigt keine Kabel, keinen Strom, keine Luft und keine Programmierung und ist daher eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
- Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
- Spurenfreies Greifen auch bei glänzenden Oberflächen – es ist keine Reinigung erforderlich, sie sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.



3FG15 DREI-FINGER-GREIFER
- Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Beschickung bei unterschiedlichen Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
- Die genaue zentrische Positionierung führt zu höherer Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
- Durch den starken, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten
- Dank der anpassbaren Fingerspitzen können unterschiedliche Teilgrößen und -formen flexibel gegriffen werden – und Sie optimieren Ihre Produktion



SOFT GRIPPER
- Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Automatisierung der Handhabung von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik und Pharmazeutika mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
- Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger und empfindlicher Objekte mit flexiblem, silikonbeschichtetem Greifer
- Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss
- Keine externe Luftzufuhr, kein Staub, keine Geräusche, keine Komplexität und keine zusätzlichen Kosten



ONROBOT EYES
- Schnelles und einfaches Hinzufügen von Bildverarbeitung zu Roboteranwendungen mit Kalibrierung über eine einzige Aufnahme, schneller Programmierung und nahtloser Greifer-Integration
- Erschwingliche, effiziente 2,5D-Vision mit Tiefenwahrnehmung für unterschiedliche Höhen und gestapelte Objekte
- Flexibles, anpassbares Vision-System mit Befestigung am Roboter oder externer Halterung geeignet für fast alle kollaborativen Anwendungen
- Einfache Sortier- und Pick-and-Place-Operationen bei unstrukturierten Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, mit allen Roboterarmen kompatibel
- Einmalige Soforterkennung für mehrere Objekte minimiert die Zykluszeit
- Kontrollieren Sie Objekte mithilfe von Farb- und Konturerkennung – mit oder ohne Roboter – und stellen Sie eine gleichbleibende Qualität sicher
- Automatische Orientierungspunkte ermöglichen dynamische Arbeitsumgebungen und mobile Robotereinrichtungen



ONROBOT SCREWDRIVER
- Einfache, sofortige Einrichtung, Programmierung und Einsatzbereitschaft nach dem Auspacken, an jeder führenden Robotermarke
- Äußerst vielseitig und flexibel, mit kurzen Umrüstungszeiten für unterschiedlichste Schraubengrößen und -längen
- Präzise Drehmomentsteuerung und intelligente Fehlererkennung gewährleisten Qualität und Konsistenz
- Die eingebettete Achsenbewegungssteuerung vereinfacht die Programmierung, beschleunigt die Einrichtung und verbessert die Qualität



ONROBOT SANDER
- Einfache Einrichtung und Programmierung für das Schleifen, Schwabbeln und Polieren
- Das Komplettpaket enthält alles, was für den sofortigen Einsatz für zahlreiche Teile und Materialien benötigt wird
- Der schnelle, automatisierte Grit Changer reduziert Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand
- Das elektrische Werkzeug benötigt keine Druckluft und sorgt für höhere Effizienz und Kontrolle



2FG7
- Dieser einfach zu programmierende, kollaborative Parallelgreifer ist mit allem ausgerüstet, was Sie für einen schnellen Einsatz in den vielfältigsten Arbeitsumgebungen benötigen
- Der starke Parallelgreifer kann problemlos in beengten Bereichen und für anspruchsvolle Werkstücke eingesetzt werden
- Schnelle Amortisierung dank des flexiblen, intelligenten und präzisen Greifers, der an jede erdenkliche Anwendung angepasst werden kann
- Vielseitig und schnell einsetzbar, inklusive Schutzklasse IP67 für raue Umgebungen und ISO Klasse 5-Zertifizierung für die Anwendung in Reinräumen



VGP20
- Mit dem leistungsstärksten elektrischen Vakuumgreifer der Branche sparen Sie bis zu 90 % im Vergleich zu pneumatischen Greifern
- Ideal für das Palettieren von Kartons – auch solcher, die aus Kostengründen aus dünnerer Pappe bestehen – und zur Handhabung ungleichmäßiger Formen sowie poröser Oberflächen
- Integrierte Informationsfunktionen und Mehrkanal-Funktionalität für einen störungssicheren, flexiblen Betrieb
- Komplett vorkonfigurierter Vakuumgreifer für schnelle, einfache Bereitstellung an jedem Roboter führender Hersteller



MG10
- Elektrischer Magnetgreifer, sofort bereitgestellt sowie ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.
- Integrierte Intelligenz mit einfach regulierbarer Kraft und Teileerkennung gewährleisten die zuverlässige Handhabung eines breiten Spektrums von Teilgrößen und -gewichten.
- Schneller, kompakter und an die Kundenanforderungen anpassbarer Greifer für alle Ihre Anwendungsbedürfnisse
- Gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb: hält den Griff auch bei Stromausfall oder Notstopp

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen
Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
|
![]() |