Welche Art von Prozess möchten Sie automatisieren?

Share
MATERIALENTFERNUNG
Sie können die OnRobot-Oberflächenbearbeitungslösung so teachen, dass sie zuverlässig jeder schwierigen Kontur folgt. Dies spart tagelangen Programmieraufwand. Der OnRobot Kraft-/Drehmoment-Sensor mit OptoForce-Technologie und das Softwarepaket ermöglichen es dem Roboter, konstant die gleiche Kraft und Geschwindigkeit beizubehalten. Erreichen Sie eine genaue Oberflächenbearbeitung mit schneller Integration und einfacher Programmierung.
QUALITÄT
Labors sind oft klein und der Platz ist knapp, sodass ein kleiner kollaborativer Roboter oft eine gute Lösung ist. Ein OnRobot Robotergreifwerkzeug sorgt für Präzision und Konsistenz in Ihrem Betrieb. Dank der programmierbaren Kraft können die OnRobot-Greifer ganz einfach Bluttestproben oder andere empfindliche Gegenstände handhaben.
MASCHINENBESTÜCKUNG
Maschinenbeschickung kann eintönig und gefährlich sein und erfordert ein hohes Maß an Konsistenz – auch nach vielen Stunden bei der Arbeit. Durch die Automatisierung Ihrer Maschinenbestückung erhöhen Sie nicht nur die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, sondern auch die Produktivität. Außerdem lässt sich die Produktion fortsetzen, nachdem die Bediener die Werkshalle verlassen haben. Mit unserer Doppelgreifer-Lösung können Sie die Zykluszeiten deutlich verringern, da sie in der Lage ist, zwei Objekte und Aktionen gleichzeitig zu handhaben.
MONTAGE
Wenn Sie Montagevorgänge mit einer oder mehreren kollaborativen Roboteranwendungen automatisieren, erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit und -qualität und senken gleichzeitig Ihre Kosten. Solche Roboter können sicher neben Ihren Mitarbeitern eingesetzt werden und repetitive Aufgaben übernehmen, um Ihre Mitarbeiter für wertschöpfendere Arbeiten freizumachen. Mit unseren Lösungen können Sie auch kleine und unregelmäßige Gegenstände handhaben und Prozesse wie Schraubendrehen, Montage oder Positionierung optimieren. Die Vielseitigkeit ist bemerkenswert, und mit einer einfachen Umrüstung bieten unsere Lösungen einen enormen Mehrwert für Unternehmen mit High-Mix/Low-Volume-Produktion.
MATERIALHANDHABUNG
Es ist sehr sinnvoll, Materialtransportprozesse zu automatisieren, wenn Sie die körperliche Belastung reduzieren oder die Produktivität steigern möchten, ohne sich um wiederkehrenden Arbeitskräftemangel sorgen zu müssen. Bei der Materialhandhabung werden Elemente von einer Position in eine andere verschoben – häufig als „Pick-and-Place“ bezeichnet. Je nach Ihren Anforderungen kann der Roboter neben Ihren Mitarbeitern arbeiten, Gegenstände umlagern oder sortieren sowie Verpackung, Palettierung oder andere Prozesse ausführen. Unabhängig davon, ob Empfindlichkeit, Flexibilität oder Kraft erforderlich ist, erzielen Sie eine durchgehend hochpräzise Handhabung.
RG2 Parallelgreifer
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Greifer RG2

  • Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
  • Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
  • Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %. 

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

Share

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

Share
Der Dual Quick Changer von OnRobot ermöglicht einen schnellen Wechsel der Greifwerkzeuge

DUAL QUICK CHANGER

  • Der Doppelgreifer verkürzt die Durchlaufzeit und verbessert die Produktivität um 50 % oder mehr
  • Höhere Produktivität sorgt für schnellere Amortisation in gerade einmal 3 Monaten.
  • Verbesserte Laufzeit während der CNC-Maschinebeschickung 
Hex Kraft / Drehmomentsensor von OnRobot

HEX 6-ACHSIGER KRAFT/DREHMOMENT-SENSOR

  • Flexibler Sensor erweitert die Automatisierungsmöglichkeiten um Prozesse, die zuvor nicht möglich waren
  • Hoch präzise Sensortechnologie bietet 95 % bessere Qualität bei Einfüge- und Montagearbeiten.
  • Dank einfacher Programmierung sind selbst komplexe Polierarbeiten in weniger als einem Tag eingerichtet und betriebsbereit
Gecko Greifer von OnRobot

GECKO GRIPPER

  • Da keine Druckluft erforderlich ist, werden Wartungskosten gespart und die Amortisation beträgt gerade einmal 5 Monate.
  • Präzise Greifertechnologie, die keine Spuren hinterlässt, steigert die Produktivität bei Bestückungsaufgaben.
  • Innovative Gecko-Technologie ermöglicht das Greifen von flachen, porösen Objekten wie Leiterplatten, um die Automatisierungsfähigkeiten zu erweitern.
RG2-FT Robotergreifer von OnRobot

Greifer RG2-FT

  • Akkurates Tasten verbessert die Produktionsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote um bis zu 60% bei delikaten Bestückungsvorgängen.
  • Dank des einfach zu programmierenden Fühlen kann der Roboter durch menschenähnliche Teileübergabe als dritter Arm des Anwenders fungieren.
  • Möglichkeit, Einsetzaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren, senkt die Betriebskosten um bis zu 40 %
RG6 Robotergreifer von OnRobot für kollaborative Roboter
OnRobots RG6-robotgripare

Greifer RG6

  • Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
  • Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
  • Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %. 
VG10 Vacuumgreifer von OnRobot

ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER VG10

  • Sofortige Bereitstellung – an den Roboterarm anschließen und den Greifer konfigurieren, um ihn an das Produkt anzupassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
  • Da keine externe Luftzufuhr erforderlich ist, werden die Wartungskosten reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
  • Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten
Der Quick Changer von OnRobot ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel für kollaborative Roboter

QUICK CHANGER

  • Einfacher und schneller Werkzeugwechsel in weniger als 5 Sekunden
  • Schnelle Neuzuweisung, kein Schrauben, mehr Laufzeit
  • In allen Produkte von OnRobot integriert
VGC10 elektrischer Vakuumgreifer von OnRobot
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Flexibler elektrischer Vakuumgreifer mit unendlichen Möglichkeiten für alle Ihre Anwendungen
  • Kleiner, leichter Greifer, perfekt für enge Räume, jedoch mit ausreichend Kraft für Objekte bis 15 kg  
  • Keine externe Luftzufuhr erforderlich, dadurch geringere Wartungskosten und schnellere Bereitstellung
Gecko Single Pad Greifer von OnRobot
Gecko Single Pad Gripper

GECKO SINGLE PAD GREIFER

  • Der kompakte, leichte Gecko Single Pad Gripper benötigt keine Kabel, keinen Strom, keine Luft und keine Programmierung und ist daher eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
  • Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
  • Spurenfreies Greifen auch bei glänzenden Oberflächen – es ist keine Reinigung erforderlich, sie sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.

 

3FG15 Drei-Finger-Greifer von OnRobot
3FG15 THREE FINGER GRIPPER

3FG15 DREI-FINGER-GREIFER

  • Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Beschickung bei unterschiedlichen Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
  • Die genaue zentrische Positionierung führt zu höherer Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
  • Durch den starken, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten 
  • Dank der anpassbaren Fingerspitzen können unterschiedliche Teilgrößen und -formen flexibel gegriffen werden – und Sie optimieren Ihre Produktion
SOFT GRIPPER | FLEXIBLER, LEBENSMITTELECHTER ROBOTERGREIFER
Soft Gripper

SOFT GRIPPER

  • Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Automatisierung der Handhabung von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik und Pharmazeutika mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
  • Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger und empfindlicher Objekte mit flexiblem, silikonbeschichtetem Greifer
  • Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss
  • Keine externe Luftzufuhr, kein Staub, keine Geräusche, keine Komplexität und keine zusätzlichen Kosten
Roboter-Vision-System zur Erkennung und Sortierung

ONROBOT EYES

  • Schnelles und einfaches Hinzufügen von Bildverarbeitung zu Roboteranwendungen mit Kalibrierung über eine einzige Aufnahme, schneller Programmierung und nahtloser Greifer-Integration  
  • Erschwingliche, effiziente 2,5D-Vision mit Tiefenwahrnehmung für unterschiedliche Höhen und gestapelte Objekte
  • Flexibles, anpassbares Vision-System mit Befestigung am Roboter oder externer Halterung geeignet für fast alle kollaborativen Anwendungen
  • Einfache Sortier- und Pick-and-Place-Operationen bei unstrukturierten Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, mit allen Roboterarmen kompatibel
Roboter-Schraubendreher für Montageautomatisierung
Robot screwdriver for assembly automation

ONROBOT SCREWDRIVER

  • Einfache, sofortige Einrichtung, Programmierung und Einsatzbereitschaft nach dem Auspacken, an jeder führenden Robotermarke
  • Äußerst vielseitig und flexibel, mit kurzen Umrüstungszeiten für unterschiedlichste Schraubengrößen und -längen    
  • Präzise Drehmomentsteuerung und intelligente Fehlererkennung gewährleisten Qualität und Konsistenz
  • Die eingebettete Achsenbewegungssteuerung vereinfacht die Programmierung, beschleunigt die Einrichtung und verbessert die Qualität

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen
Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
KOSTENLOSES eBOOK ANFORDERN