RG2-FT – intelligenter Greifer mit F/T-Sensor

 

SEHEN UND BERÜHREN SIE GEGENSTÄNDE MIT INTELLIGENTEM GREIFEN

 

Mit OnRobot RG2-FT können Sie Präzisions-Montageaufgaben automatisieren. Die eingebauten sechsachsigen Kraft-Momentsensoren an den Fingerspitzen bieten extrem genaues Greifen für bessere Fertigungsqualität.

 

Angebot erhalten
Eigenschaften
Greifer mit F/T-Sensor an den Fingerspitzen
Erkennt Werkstück dank Annäherungssensor
Ermittelt Rutschgefahr schon im Voraus
Präzise und einfache Tiefenkompensation
Integrierte kraftgesteuerte Einfügesoftware
Kraft-/Drehmoment-Sensor für präzisen Aufgaben und kollaborative Operationen
Video oder Fallstudie
RG2-FT-Einfügeanwendung auf der Automatica 2018

Der OnRobot RG2-FT ist eine neue Version der RG-Serie mit integrierten Kraft-/Drehmoment-Sensoren und einem Näherungssensor, der den Zustand von Objekten präzise erkennt. Dieses Greifermodell ist besonders geeignet für den Einsatz in der Präzisionsmontage und kompatibel mit Leichtbaurobotern von Universal Robots und KUKA.

Video ansehen
Intelligente RG2-FT-Greiferanwendung auf der Automatica 2018
Video ansehen

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: RG2-FT