ONE STOP SHOP PARA EFECTORES FINALES

Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para las tareas de automatización que nunca imaginaste. Nuestros sistemas de agarre y detección de vanguardia para la automatización industrial te permiten diseñar fácilmente aplicaciones realmente colaborativas que le permiten a tus operadores trabajar codo con codo con los robots colaborativos en montaje, acabado de superficies, Pick & Place, mantenimiento de maquinaria o pruebas.

Pinza RG2
Solución personalizada, lista para usar. Utiliza una única herramienta para diferentes aplicaciones
La fácil implementación minimiza el número de horas de trabajo técnico
Operaciones 24/7 sin contratar nuevos empleados
Pinza RG6
Una solución personalizada, lista para usar. Una única herramienta para diferentes aplicaciones
La fácil implementación minimiza el número de horas de trabajo técnico
Operaciones 24/7 sin contratar nuevos empleados
Pinza RG2-FT
Le aporta al robot el nivel de sensibilidad de una mano humana
Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad más rápido
ROI: amortización en menos de 1 año
PINZA GECKO
No deja marcas en el cristal, por lo que no requiere limpieza manual
No se requiere aire comprimido externo
Las almohadillas Gecko manejan objetos de muchos tamaños: una sola pinza para varias aplicaciones
PINZA GECKO DE ALMOHADILLA ÚNICA
No deja marcas en cristales, por lo que no requiere limpieza manual
No requiere de cableado ni suministro de aire externo
Puede sujetar incluso componentes perforados como placas de circuito impreso, mallas de aluminio o juntas de culata.
3FG15 PINZA DE TRES PUNTAS
Gestionar diversos tamaños de piezas con agarre perfecto durante todo el recorrido
Rápido y fácil de reimplementar en múltiples procesos, con una alta productividad
Fácil implementación, minimiza el número de horas de trabajo técnico
PINZA ELÉCTRICA POR VACÍO VG10
Dos líneas de vacío que aumentan la velocidad del proceso
No se necesita aire comprimido externo, lo que ahorra costes de mantenimiento
Varias ventosas de vacío aumentan la velocidad y la flexibilidad para varias aplicaciones
VGC10
Se puede configurar en cualquier forma para adaptarse a diferentes piezas
Compacta, puede trabajar en espacios estrechos
No se requiere aire comprimido externo
SENSOR DE FUERZA/PAR HEX DE 6 EJES
Permite que los robots realicen tareas que requieren la sensibilidad y la destreza de la mano humana
Fácil implementación, menor número de horas de trabajo técnico
Debido a las capacidades de detección, produce una mejor calidad más rápido
QUICK CHANGER
Cambio de herramientas en 5 segundos, implementación rápida
El mecanismo de bloqueo repetitivo permite el cambio de herramientas sin necesidad de atornillar
Integrado en todas las herramientas de OnRobot
QUICK CHANGER DOBLE
El tiempo de actividad aumenta drásticamente ya que la máquina está en funcionamiento mientras se recogen y colocan las piezas.
Cambio de herramientas en 5 segundos
Ofrece más horas disponibles, por ejemplo, para la máquina CNC

Pinzas de brazo robótico, sensores y cambiadores de herramientas para tus necesidades de automatización en fábrica

Maximiza tus esfuerzos de automatización con los efectores finales (EoAT) flexibles de OnRobot. Ofrecemos una gama completa de última generación de pinzas, sensores y cambiadores de herramientas de brazos robóticos para automatización industrial. Todos nuestros productos funcionan con cualquier brazo robótico colaborativo o industrial ligero.
Nuestras innovadoras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son un punto de inflexión dentro de la automatización colaborativa, y abren nuevas posibilidades de automatización y optimización nunca vistas.
Cada uno de nuestros productos incluye un Quick Changer electrónico incorporado que ayuda a que la programación e instalación sea simple y fácil. Gracias a que desarrollamos nuestras soluciones para que se puedan instalar instantáneamente, podrás poner tu producción en marcha en muy poco tiempo, para comenzar a recuperar tu inversión desde el primer día.

Alt- ONE STOP SHOP PARA EFECTORES FINALES

Compatible con todas las marcas de robots

Todas nuestras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son compatibles con los robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha y Nachi. Dado que nuestros productos son compatibles con las principales marcas de robots, puedes empezar fácilmente a maximizar la utilización de tus robots. Si tu robot es de otra marca, eso no significa que nuestras pinzas no sean compatibles. Ponte en contacto con nosotros para determinar qué solución es la más factible para ti. Consulta la compatibilidad de los robots aquí. 

Nuestras pinzas de brazo robótico aportan inteligencia a los procesos colaborativos

Los robots colaborativos, también conocidos como "cobots", y los robots industriales ligeros están muy extendidos hoy en día debido al auge de los versátiles efectores finales, tales como las pinzas de brazo robótico, los sensores y los cambiadores de herramientas. Al combinar tu robot con el efector final adecuado, potenciarás su capacidad para gestionar procesos complejos en colaboración segura con empleados humanos.
Las tecnologías colaborativas son conocidas por aportar beneficios comerciales a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas:

Reducción del tiempo de implementación
Reducción del tiempo de implementación

Los robots colaborativos y los efectores finales se diseñan teniendo en cuenta la facilidad de programación, de modo que incluso los empleados sin formación técnica pueden aprender a utilizar y adaptar el robot en poco tiempo. Esta flexibilidad les ofrece a los fabricantes libertad y flexibilidad para experimentar con aplicaciones y estar preparados para posibles nuevas necesidades.

Producción flexible
Producción flexible

Fabricar herramientas de uso único para tareas de fabricación específicas es costoso y perjudicial. Por el contrario, los efectores finales se pueden implementar fácilmente para ejecutar diferentes tareas y procesos e integrarse sin problemas en diferentes entornos de producción.

MAYOR ROI
MAYOR ROI

Los efectores finales flexibles permiten que los robots realicen tareas repetitivas con más regularidad y precisión que los operarios humanos, lo que conlleva un retorno de la inversión (ROI) más rápido para los fabricantes. Mientras que los robots se encargan de las tareas aburridas, sucias y peligrosas, los empleados pueden asumir tareas de mayor nivel, más adecuadas para la mente humana.

Nuestras pinzas de brazo robótico aportan inteligencia a los procesos colaborativos

HAZ CRECER TU NEGOCIO CON TECNOLOGÍA DE EFECTORES FINALES

Las soluciones inteligentes de efectores finales para brazos robóticos de OnRobot permiten que los robots participen en aplicaciones adaptables de alta precisión que hasta ahora eran demasiado complejas para ser automatizadas. Continúa leyendo a continuación para saber más sobre cómo nuestras soluciones innovadoras pueden impactar en las aplicaciones colaborativas avanzadas.

surface finishing

El pulido, el desbarbado y el lijado son tareas fundamentales en el acabado de superficies. Cada superficie tiene pequeñas variaciones, lo que requiere que la lijadora o pulidora aplique una fuerza constante y se mueva con una velocidad constante para lograr un resultado uniforme. 

Si se agrega un sensor fuerza/par de 6 ejes, los efectores finales seguirán cualquier contorno mientras ejercen una presión constante para lograr una superficie perfecta y uniforme.
Para optimizar las operaciones de acabado de la superficie, recomendamos el sensor de fuerza/par HEX.

Assembly

Las operaciones de montaje normalmente requieren que el robot localice los objetos y los sujete con precisión. El software de agarre y control de fuerza adecuado le aportará a tu robot la capacidad de realizar maniobras con piezas pequeñas de diversas formas y tamaños con una precisión similar a la de un operario humano. 

Todo esto se hace sin comprometer la flexibilidad porque el software permite programar fácilmente el brazo robótico para encontrar la orientación correcta durante el montaje.
Para optimizar las operaciones de montaje, recomendamos el sensor de fuerza/par de torsión HEX, la pinza RG2-FT o las pinzas RG2/6.

pick&place

Al igual que las operaciones de montaje, las operaciones de Pick & Place también requieren flexibilidad, sensibilidad y regularidad, lo cual puede lograrse, por ejemplo, con una pinza doble en la que se instalan dos pinzas en el mismo brazo robótico. 

Las dos pinzas trabajan de manera independiente la una de la otra permitiendo que el brazo robótico maneje más objetos de una vez. El resultado será un aumento de la productividad, porque la pinza doble puede realizar maniobras con dos objetos mientras realiza dos acciones simultáneamente. Además, puedes usar la misma pinza para objetos de tamaños diferentes, no hay necesidad de comprar herramientas diferentes para tamaños diferentes.
Para optimizar las operaciones de Pick & Place, recomendamos lapinza RG2-FT la pinza RG2/RG6 la pinza Gecko, la pinza VG10, o el sensor de fuerza/par HEX .

machine tending

Aunque el mantenimiento de maquinaria es un trabajo repetitivo y aburrido, requiere un alto nivel de regularidad, incluso después de las horas de trabajo. Al automatizar las operaciones de mantenimiento de maquinaria, mejorarás la seguridad de tus operarios humanos y a la vez les darás tiempo para tareas más valiosas. 

Si combinas tus pinzas RG2/R6 con un sensor HEX, te será más fácil el apilado/desapilado, ya que el sensor "siente" la colisión cuando se coloca el objeto.
Para optimizar las operaciones de empaquetado y paletización, recomendamos las pinzas RG2/RG6, el sensor de fuerza/par HEX o la pinza VG10.

packaging and palletizing

Haz que tu empaquetado y paletización sea lo más eficiente posible con los EoAT adecuados. La pinza por vacío eléctrica de OnRobot no necesita un suministro de aire externo, lo que significa una integración más fácil y una reducción de costes, así como un mejor entorno de trabajo debido a menos ruido y polvo. 

Si combinas tus pinzas RG2/R6 con un sensor HEX, te será más fácil el apilado/desapilado, ya que el sensor "siente" la colisión cuando se coloca el objeto.
Para optimizar las operaciones de empaquetado y paletización, recomendamos las pinzas RG2/RG6, el sensor de fuerza/par HEX, o la pinza VG10.

quality testing inspection

Los laboratorios suelen tener un espacio limitado y, por lo tanto, un pequeño robot colaborativo puede ser una gran solución para asegurar una calidad constante. Nuestras pinzas ofrecen fuerza programable y se pueden configurar fácilmente para realizar maniobras con objetos delicados, por ejemplo, muestras de análisis de sangre, con una sensibilidad similar a la de los humanos.
 

Para optimizar las operaciones de inspección y los análisis de calidad, recomendamos la pinza RG2-FT con sensor Fuerza/Par o sensor de fuerza/par HEX integrados.