ACABADO DE SUPERFICIES
La solución de acabado de superficies de OnRobot es capaz de «aprender» a seguir de forma fiable cualquier tipo de contorno difícil, lo que ahorra días de programación. El sensor de fuerza/par de OnRobot con la tecnología OptoForce y el paquete de software permite al robot mantener la misma fuerza y velocidad constantemente. Logre un acabado de superficies preciso con escasa integración y facilidad de programación.
CALIDAD
Los laboratorios suelen ser sitios más bien pequeños en los que el espacio es un bien escaso, así que un robot colaborativo compacto puede ser una gran solución. La instalación de un efector final de OnRobot garantiza precisión y consistencia en sus operaciones. Gracias a la fuerza programable, las pinzas de OnRobot manejan fácilmente muestras de sangre y otras operaciones delicadas.
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
El mantenimiento de la maquinaria puede ser un trabajo tedioso y peligroso, y requiere de una gran regularidad, incluso después de muchas horas de trabajo. La automatización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria no solo aumentará la seguridad del personal, sino también la productividad, y le permitirá continuar con la producción incluso después de que la plantilla abandone el taller. Nuestra solución de pinza doble le permite reducir significativamente el tiempo de los ciclos, ya que podrá manejar dos objetos y realizar dos acciones al mismo tiempo.
MONTAJE
Al automatizar las operaciones de montaje con una o más aplicaciones robóticas colaborativas, aumentas la velocidad y la calidad de tu producción, al tiempo que reduces tus costes. Podrás llevar a cabo tareas repetitivas con toda seguridad junto a tus empleados, liberando así a tu personal para que pueda enfocarse en trabajos de mayor valor añadido. Mediante la gestión de objetos incluso de tamaño reducido y formas irregulares, nuestras soluciones te ayudan a optimizar procesos como el atornillado, el montaje, el posicionamiento y muchos más. La versatilidad es notable, y con una fácil reimplementación, nuestras soluciones proporcionan un valor añadido considerable a negocios con producción de alta variabilidad y bajo volumen.
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Tiene mucho sentido automatizar los procesos de manipulación de materiales cuando se quiere reducir el esfuerzo físico realizado por los operarios o aumentar la productividad. En las aplicaciones de manipulación de materiales, los objetos se trasladan de un lugar a otro, lo que a menudo se conoce como aplicaciones de «Pick & Place». Dependiendo de tus necesidades, el robot puede trabajar junto a tus empleados, transfiriendo o clasificando objetos, o puede realizar operaciones de empaquetado, paletización u otros procesos. Ya sea sensibilidad, flexibilidad o fuerza lo que necesites, en cualquier caso, obtendrás unamanipulación precisa en todo momento.



Pinza RG2
- Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas
- El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora
- La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%



QUICK CHANGER DOBLE
- La pinza doble acelera el tiempo de ciclo y puede mejorar la productividad en un 50% o más.
- El aumento de la productividad ofrece una amortización de la inversión más rápida, con ROI en tan solo 3 meses.
- Aumento del tiempo de actividad para el mantenimiento de maquinaria CNC



SENSOR DE FUERZA/PAR HEX DE 6 EJES
- El sensor flexible amplía las posibilidades de automatización para procesar lo que antes no era posible.
- La tecnología del sensor de alta precisión proporciona un 95% más de calidad en las tareas de inserción y montaje.
- La programación sencilla consigue realizar complejas tareas de pulido en menos de un día.



PINZA GECKO
- Al no necesitar aire comprimido, se ahorran costes de mantenimiento y se amortiza la inversión de manera más rápida: en tan solo 5 meses.
- La precisa tecnología de pinza sin marcas aumenta la productividad en tareas de Pick & Place.
- La innovadora tecnología gecko permite el agarre de objetos planos y porosos como placas de circuito impreso para ampliar las capacidades de automatización.



Pinza RG2-FT
- La detección precisa mejora la calidad de la producción al reducir la tasa de defectos hasta en un 60% en los delicados procesos de Pick & Place.
- La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de producción similares a las de un humano.
- La capacidad de automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles reduce los costes operativos en un 40%



Pinza RG6
- Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas.
- El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora.
- La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%



PINZA ELÉCTRICA DE VACÍO VG10
- Implementación predefinida. Conecta el brazo robótico y configura la pinza para encajar el producto. Ofrece productividad rápida y ROI.
- Como no requiere un suministro de aire externo, reduce los costes de mantenimiento y acelera la implementación.
- La configuración de pinza doble permite un tiempo de ciclo más corto



QUICK CHANGER
- Cambio de herramientas rápido en menos de 5 segundos
- Fácil reimplementación, sin atornillado, mayor tiempo de actividad
- Integrado en todos los productos de OnRobot



VGC10
- Pinza por vacío eléctrica flexible, con personalización ilimitada, que se adapta a todas tus necesidades de aplicación
- Pinza ligera pequeña, perfecta para espacios estrechos, pero con suficiente potencia para objetos de hasta 15 kg;
- No necesita suministro de aire externo, así se reducen los costes de mantenimiento y se consigue una implementación más rápida



PINZA GECKO SINGLE PAD
- La pinza Gecko de almohadilla única compacta y ligera no requiere cables, electricidad, aire o programación. Es rentable, ya que solo necesita enchufarse.
- La innovadora pinza adhesiva para objetos planos, lisos o perforados automatiza tareas que antes no eran posibles
- Agarre sin marcas incluso en superficies brillantes: no requiere de operaciones de limpieza, por lo que ahorra tiempo y mejora la productividad



3FG15 PINZA DE TRES DEDOS
- La producción flexible y de largo recorrido optimiza el torneado CNC para piezas de diversos tamaños mediante una sola pinza de 3 puntas
- El posicionamiento céntrico de alta precisión permite una mayor calidad, regularidad y rendimiento con una programación mínima
- El agarre fuerte y estable con 3 puntos de contacto hace que la pinza sea rápida y fácil de reajustar para múltiples procesos
- Obtener mejores resultados con estas puntas adaptables para un agarre flexible de una amplia variedad de piezas de diversas formas y tamaños



PINZA SOFT
- Descubre nuevas posibilidades para la automatización de alimentos y bebidas, cosméticos y fármacos con la pinza de agarre suave y certificada para uso alimentario
- Gestiona fácilmente una amplia variedad de formas irregulares y objetos delicados con la pinza flexible moldeada en silicona
- Gestiona objetos frágiles y delicados de manera segura para una mayor calidad de la producción con menos cantidad de desechos
- Sin suministro de aire externo, por lo que se elimina el polvo, el ruido y la complejidad, sin costes adicionales



ONROBOT EYES
- Añade visión a diferentes aplicaciones robóticas de forma rápida y sencilla mediante calibración de imagen única, rápida programación y perfecta integración de las pinzas
- La visión 2.5D asequible y eficiente incluye percepción de profundidad para alturas variables y objetos apilados
- El sistema de visión flexible y adaptable para montaje en robot o externo es perfecto para casi cualquier aplicación colaborativa
- Fácil clasificación, recogida y colocación no estructuradas de alta fiabilidad con cualquier brazo robótico
- La detección instantánea de varios objetos reduce el tiempo de ciclo
- La inspección de objetos mediante la detección del color y el contorno, con o sin robots, garantiza una calidad constante
- El punto de referencia automático permite disfrutar de entornos de trabajo dinámicos y una configuración móvil de los robots



ATORNILLADOR ONROBOT SCREWDRIVER
- Configuración predefinida, programación e implementación sencillas para cualquier robot de las principales marcas
- Alta versatilidad y flexibilidad, para el intercambio rápido de una amplia variedad de tamaños y longitudes de tornillos
- El control preciso del par y la detección inteligente de errores aseguran la calidad y la regularidad de los procesos
- El control de movimiento del eje incorporado simplifica la programación, acelera la configuración y mejora la calidad



LIJADORA ONROBOT
- Implantación y programación sencillas y predefinidas para lijar, pulir y abrillantar
- Este paquete integral incluye todo lo necesario para su uso inmediato en una variedad de piezas y materiales
- El cambiador de grano rápido y automatizado reduce el periodo inactivo y el uso de mano de obra
- Herramienta eléctrica (sin necesidad de aire comprimido) que aumenta la eficiencia y el control



2FG7
- Esta pinza paralela colaborativa, integral y fácil de programar opera rápidamente en una amplia variedad de aplicaciones
- Resistente pinza paralela de fácil implementación en espacios estrechos y capaz de gestionar los exigentes requisitos de carga
- Consigue un ROI rápido con una única pinza flexible, inteligente y precisa, fácilmente personalizable y adaptable a multitud de tareas
- Lista para su uso en casi cualquier lugar, con clasificación IP67 para ambientes severos y clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas

Cómo hacer crecer tu negocio con aplicaciones colaborativas
Con la llegada de herramientas adaptadas más inteligentes y adaptables, los robots ahora pueden funcionar con mayor velocidad, fuerza, seguridad y precisión, realizando una amplia gama de tareas y maximizando el ROI. Aprende más sobre cómo puedes conseguir una producción más rápida a más bajo coste descargando nuestro libro electrónico gratuito.
|
![]() |