ACABADO DE SUPERFICIES
La solución de acabado de superficies de OnRobot es capaz de «aprender» a seguir de forma fiable cualquier tipo de contorno difícil, lo que ahorra días de programación. El sensor de fuerza/par de OnRobot con la tecnología OptoForce y el paquete de software permite al robot mantener la misma fuerza y velocidad constantemente. Logre un acabado de superficies preciso con escasa integración y facilidad de programación.
CALIDAD
Los laboratorios suelen ser sitios más bien pequeños en los que el espacio es un bien escaso, así que un robot colaborativo compacto puede ser una gran solución. La instalación de un efector final de OnRobot garantiza precisión y consistencia en sus operaciones. Gracias a la fuerza programable, las pinzas de OnRobot manejan fácilmente muestras de sangre y otras operaciones delicadas.
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
El mantenimiento de la maquinaria puede ser un trabajo tedioso y peligroso, y requiere de una gran regularidad, incluso después de muchas horas de trabajo. La automatización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria no solo aumentará la seguridad del personal, sino también la productividad, y le permitirá continuar con la producción incluso después de que la plantilla abandone el taller. Nuestra solución de pinza doble le permite reducir significativamente el tiempo de los ciclos, ya que podrá manejar dos objetos y realizar dos acciones al mismo tiempo.
MONTAJE
Al automatizar las operaciones de montaje con una o más aplicaciones robóticas colaborativas, aumentas la velocidad y la calidad de tu producción, al tiempo que reduces tus costes. Podrás llevar a cabo tareas repetitivas con toda seguridad junto a tus empleados, liberando así a tu personal para que pueda enfocarse en trabajos de mayor valor añadido. Mediante la gestión de objetos incluso de tamaño reducido y formas irregulares, nuestras soluciones te ayudan a optimizar procesos como el atornillado, el montaje, el posicionamiento y muchos más. La versatilidad es notable, y con una fácil reimplementación, nuestras soluciones proporcionan un valor añadido considerable a negocios con producción de alta variabilidad y bajo volumen.
MANIPULACIÓN DE MATERIALES
Tiene mucho sentido automatizar los procesos de manipulación de materiales cuando se quiere reducir el esfuerzo físico realizado por los operarios o aumentar la productividad. En las aplicaciones de manipulación de materiales, los objetos se trasladan de un lugar a otro, lo que a menudo se conoce como aplicaciones de «Pick & Place». Dependiendo de tus necesidades, el robot puede trabajar junto a tus empleados, transfiriendo o clasificando objetos, o puede realizar operaciones de empaquetado, paletización u otros procesos. Ya sea sensibilidad, flexibilidad o fuerza lo que necesites, en cualquier caso, obtendrás unamanipulación precisa en todo momento.
PINZA RG2
- Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas
- El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora
- La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%
QUICK CHANGER DOBLE
- La pinza doble acelera el tiempo de ciclo y puede mejorar la productividad en un 50% o más.
- El aumento de la productividad ofrece una amortización de la inversión más rápida, con ROI en tan solo 3 meses.
- Aumento del tiempo de actividad para el mantenimiento de maquinaria CNC
SENSOR DE FUERZA/PAR HEX DE 6 EJES
- El sensor flexible amplía las posibilidades de automatización para procesar lo que antes no era posible.
- La tecnología del sensor de alta precisión proporciona un 95% más de calidad en las tareas de inserción y montaje.
- La programación sencilla consigue realizar complejas tareas de pulido en menos de un día.
PINZA RG2-FT
- La detección precisa mejora la calidad de la producción al reducir la tasa de defectos hasta en un 60% en los delicados procesos de Pick & Place.
- La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de producción similares a las de un humano.
- La capacidad de automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles reduce los costes operativos en un 40%
PINZA RG6
- Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas.
- El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora.
- La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%
PINZA ELÉCTRICA DE VACÍO VG10
- Implementación predefinida. Conecta el brazo robótico y configura la pinza para encajar el producto. Ofrece productividad rápida y ROI.
- Como no requiere un suministro de aire externo, reduce los costes de mantenimiento y acelera la implementación.
- La configuración de pinza doble permite un tiempo de ciclo más corto
QUICK CHANGER
- Cambio de herramientas rápido en menos de 5 segundos
- Fácil reimplementación, sin atornillado, mayor tiempo de actividad
- Integrado en todos los productos de OnRobot
VGC10
- Pinza por vacío eléctrica flexible, con personalización ilimitada, que se adapta a todas tus necesidades de aplicación
- Pinza ligera pequeña, perfecta para espacios estrechos, pero con suficiente potencia para objetos de hasta 15 kg;
- No necesita suministro de aire externo, así se reducen los costes de mantenimiento y se consigue una implementación más rápida
PINZA GECKO
- La pinza Gecko compacta y ligera no requiere cables, electricidad, aire o programación. Es rentable, ya que solo necesita enchufarse.
- La innovadora pinza adhesiva para objetos planos, lisos o perforados automatiza tareas que antes no eran posibles
- Agarre sin marcas incluso en superficies brillantes: no requiere de operaciones de limpieza, por lo que ahorra tiempo y mejora la productividad
3FG15 PINZA DE TRES DEDOS
- La producción flexible y de largo recorrido optimiza el torneado CNC para piezas de diversos tamaños mediante una sola pinza de 3 puntas
- El posicionamiento céntrico de alta precisión permite una mayor calidad, regularidad y rendimiento con una programación mínima
- El agarre fuerte y estable con 3 puntos de contacto hace que la pinza sea rápida y fácil de reajustar para múltiples procesos
- Obtener mejores resultados con estas puntas adaptables para un agarre flexible de una amplia variedad de piezas de diversas formas y tamaños
PINZA SOFT
- Descubre nuevas posibilidades para la automatización de alimentos y bebidas, cosméticos y fármacos con la pinza de agarre suave y certificada para uso alimentario
- Gestiona fácilmente una amplia variedad de formas irregulares y objetos delicados con la pinza flexible moldeada en silicona
- Gestiona objetos frágiles y delicados de manera segura para una mayor calidad de la producción con menos cantidad de desechos
- Sin suministro de aire externo, por lo que se elimina el polvo, el ruido y la complejidad, sin costes adicionales
ONROBOT EYES
- Nunca había sido tan fácil incorporar visión en las aplicaciones robóticas, con una configuración paso a paso y una integración de pinza fluida
- Un sistema de visión flexible compatible con una amplia gama de configuraciones transgresoras para ajustarse a cualquier aplicación y a cualquier brazo robótico o como autónomo
- Elimine el coste y la complejidad asociados a los sistemas y elementos de alimentación colocando objetos con posiciones aleatorias
- Mejore la calidad inspeccionando las piezas en busca de defectos e incoherencias
- Potencie la flexibilidad y evite los cambios manipulando muchas piezas distintas con la misma configuración
- La visión asequible 2.5D ofrece una percepción de profundidad para objetos apilados y de diferentes alturas
- El punto de referencia automático permite disfrutar de entornos de trabajo dinámicos y una configuración móvil de los robots
ATORNILLADOR ONROBOT SCREWDRIVER
- Configuración predefinida, programación e implementación sencillas para cualquier robot de las principales marcas
- Alta versatilidad y flexibilidad, para el intercambio rápido de una amplia variedad de tamaños y longitudes de tornillos
- El control preciso del par y la detección inteligente de errores aseguran la calidad y la regularidad de los procesos
- El control de movimiento del eje incorporado simplifica la programación, acelera la configuración y mejora la calidad
LIJADORA ONROBOT
- Implantación y programación sencillas y predefinidas para lijar, pulir y abrillantar
- Este paquete integral incluye todo lo necesario para su uso inmediato en una variedad de piezas y materiales
- El cambiador de grano rápido y automatizado reduce el periodo inactivo y el uso de mano de obra
- Herramienta eléctrica (sin necesidad de aire comprimido) que aumenta la eficiencia y el control
2FG7
- Esta pinza paralela colaborativa, integral y fácil de programar opera rápidamente en una amplia variedad de aplicaciones
- Resistente pinza paralela de fácil implementación en espacios estrechos y capaz de gestionar los exigentes requisitos de carga
- Consigue un ROI rápido con una única pinza flexible, inteligente y precisa, fácilmente personalizable y adaptable a multitud de tareas
- Lista para su uso en casi cualquier lugar, con clasificación IP67 para ambientes severos y clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas
VGP20
- La pinza por vacío eléctrica más potente del sector ahorra hasta un 90% en comparación con las pinzas neumáticas
- Perfecta para el paletizado de cajas, incluidas las de cartón más fino y barato, y la manipulación de formas irregulares y superficies porosas
- Su inteligencia incorporada y funcionalidad multicanal garantizan un funcionamiento flexible y a prueba de fallos
- Pinza por vacío predefinida e integral para una implementación rápida y sencilla con cualquier robot de las principales marcas
MG10
- Pinza electromagnética con implementación predefinida sin la complejidad y los costes derivados del suministro de aire externo
- Inteligencia incorporada con fuerza fácilmente ajustable y detección de piezas, lo que garantiza la gestión segura de una amplia variedad de piezas de distintos pesos y tamaños
- Pinza rápida, compacta y personalizable que se adapta a todas tus necesidades de aplicación
- Garantiza un funcionamiento seguro y fiable, manteniendo el agarre en caso de corte eléctrico o parada de emergencia
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- El elevador robótico de largo recorrido permite una gran variedad de tareas de paletizado preparadas para el futuro para los principales brazos robóticos.
- Elevador de carga útil elevada con una desviación mínima que garantiza un posicionamiento preciso de las cajas, incluso a altas velocidades.
- Diseño sólido para una vida útil de producto larga y fiable bajo todas las condiciones típicas de fabricación.
- Funciones de seguridad integradas con la función de parada con certificación de TÜV para agilizar la implementación colaborativa.
- La integración preconfigurada con todas las soluciones de paletizado de OnRobot reduce el tiempo de implementación.
2FGP20
- Una pinza de paletizado muy versátil con más recorrido y brazos personalizables para manipular cajas pesadas o abiertas, productos listos para su aplicación y otros contenedores que no se pueden agarrar con pinzas por vacío.
- Una pinza por vacío integrada manipula láminas antideslizantes sin cambiar la pinza o requerir otro método de manipulación.
- Esta pinza estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación.
- La pinza eléctrica ofrece una implementación preconfigurada sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo.
PALLET STATION
- Accesorio para palés instalado sobre el suelo y duradero que garantiza un posicionamiento uniforme y puede soportar golpes de apiladoras y camiones
- Incluye un sensor incorporado para detectar la presencia de palés
- Este accesorio estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación
2FG14 FINGER GRIPPER
- Alta potencia de agarre en una pinza compacta, ligera y totalmente eléctrica para sacar el máximo provecho de la carga útil del robot y la aplicación
- Una base sólida y fuerte ofrece flexibilidad para adaptar dedos paralelos personalizados, lo que facilita la adaptación a sus requisitos de aplicación específicos.
- Maneje sin esfuerzo piezas grandes y pesadas con control de agarre completo para implementar y reimplementar su aplicación rápidamente
- Su robusto diseño garantiza un rendimiento consistente y fiable incluso en los entornos industriales más exigentes, ofreciendo una durabilidad que impulsa sus operaciones
Cómo hacer crecer tu negocio con aplicaciones colaborativas
Con la llegada de herramientas adaptadas más inteligentes y adaptables, los robots ahora pueden funcionar con mayor velocidad, fuerza, seguridad y precisión, realizando una amplia gama de tareas y maximizando el ROI. Aprende más sobre cómo puedes conseguir una producción más rápida a más bajo coste descargando nuestro libro electrónico gratuito.
|
|