Gecko Gripper

Se adhiere como un lagarto
para una mayor automatización

La tecnología «Gecko» de OnRobot, inspirada en la naturaleza, hace que sea posible sujetar y levantar cualquier tipo de superficie plana y lisa. Una tecnología de agarre rápida y sencilla para aplicaciones de pick & place (recogida y colocación)

 

Solicitar presupuesto
Agarra objetos con un adhesivo de estilo «Gecko»
Agarra objetos planos sin sistema de aire
Puede levantar objetos sólidos o porosos
Agarre instantáneo
Sensor de carga integrado para un agarre preciso
Sensor de proximidad - presencia de piezas
Vídeo o caso
Aplicación de la «Gecko Gripper» en Automatica 2018

La «Gecko Gripper» utiliza el mismo sistema adhesivo de agarre que las patas de un lagarto, con millones de fibras finas que se adhieren a la superficie de la pieza de trabajo y generan fuertes fuerzas de van der Waals.

Ver vídeo

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: Gecko Gripper