RG2-FT: pinza inteligente
con sensor de fuerza torsión

VER Y SENTIR LOS OBJETOS
CON AGARRE INTELIGENTE

Automatice sus tareas de montaje de alta precisión con la pinza OnRobot RG2-FT. Los sensores de fuerza torsión de 6 ejes incorporados en las puntas proporcionan un agarre extremadamente preciso para una mejor calidad de producción.

 

 

Solicitar presupuesto
Características
Pinza con sensor de fuerza torsión en las puntas
,,,,,
Detecta la pieza de trabajo utilizando un sensor de proximidad
Detecta el riesgo de deslizamiento antes de que ocurra
Compensación de profundidad precisa y simple
Software integrado de inserción controlada por fuerza
Sensor de fuerza torsión para poder realizar trabajos precisos y operaciones colaborativas
Vídeo o caso
Aplicación de inserción RG2-FT en Automatica 2018

La RG2-FT de OnRobot es una nueva versión de la serie RG con sensores de fuerza torsión y un sensor de proximidad integrados, que detectan con precisión la condición de los objetos. Este modelo de pinza es particularmente adecuado para su uso en montajes de alta precisión y es compatible con los robots de peso ligero de Universal Robots y KUKA.

Ver vídeo
Aplicación de agarre inteligente RG2-FT en Automatica 2018
Ver vídeo

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: RG2-FT