¿Qué tipo de proceso quieres automatizar?

Acabado de superficies
La solución de acabado de superficies de OnRobot es capaz de «aprender» a seguir de forma fiable cualquier tipo de contorno difícil, lo que ahorra días de programación. El sensor de fuerza/par de OnRobot con la tecnología OptoForce y el paquete de software permite al robot mantener la misma fuerza y ​​velocidad constantemente. Logre un acabado de superficies preciso con escasa integración y facilidad de programación.
Pruebas de calidad e inspección
Los laboratorios suelen ser sitios más bien pequeños en los que el espacio es un bien escaso, así que un robot colaborativo compacto puede ser una gran solución. La instalación de un efector final de OnRobot garantiza precisión y consistencia en sus operaciones. Gracias a la fuerza programable, las pinzas de OnRobot manejan fácilmente muestras de sangre y otras operaciones delicadas.
Empaquetado y paletizado
La automatización de las líneas de envasado abre su producción a un modelo colaborativo que permite que los robots colaborativos trabajen junto a sus empleados. El uso de un robot colaborativo para envasado con el efector final de OnRobot instalado permite reducir el tiempo de empaquetado y liberar a los trabajadores de las tareas más repetitivas. Gracias a su fuerza ajustable, la pinza de OnRobot es una solución sumamente flexible y fácil de integrar para dar respuesta a todos sus problemas de empaquetado.
Mantenimiento de maquinaria
El mantenimiento de la maquinaria puede ser un trabajo tedioso y peligroso, y requiere de una gran regularidad, incluso después de muchas horas de trabajo. La automatización de las tareas de mantenimiento de la maquinaria no solo aumentará la seguridad del personal, sino también la productividad, y le permitirá continuar con la producción incluso después de que la plantilla abandone el taller. Nuestra solución de pinza doble le permite reducir significativamente el tiempo de los ciclos, ya que podrá manejar dos objetos y realizar dos acciones al mismo tiempo.
Montaje
Muchas operaciones de montaje requieren que el robot tenga una capacidad de localización y agarre muy precisa, ya que implican el manejo de piezas pequeñas de diferentes formas y tamaños. Los efectores finales colaborativos de OnRobot le ayudan a aumentar la velocidad de producción y la calidad al tiempo que reducen los costes. Su facilidad de reinstalación representa un auténtico beneficio para las pymes con una producción caracterizada por su gran diversidad y escaso volumen.

Gracias a una configuración completamente colaborativa puede hacer que el robot y los efectores finales trabajen en cooperación con los operarios. Además, al hacer que el robot se encargue de las tareas más repetitivas y sencillas, el personal queda liberado para otras tareas.
Pick & Place
El aumento de productividad propiciado por la aceleración del proceso de pick & place solo es uno de los beneficios de utilizar las pinzas de OnRobot en su producción. La instalación de un robot colaborativo con una pinza de OnRobot también le permitirá disfrutar de la misma precisión en todo momento, ya que nunca se cansa. Y gracias a su fuerza programable, con la pinza de OnRobot podrá manejar fácilmente incluso las piezas más frágiles.

En la industria alimentaria y farmacéutica, la automatización del proceso de pick & place reduce el riesgo de contaminación del producto.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Pinza RG2

  • Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas
  • El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora
  • La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70% 

La RG6 es una pinza colaborativa flexible que ahora incorpora el Quick Changer de OnRobot. El nuevo soporte hace que sea mucho más fácil cambiar la orientación de la pinza, pero sigue teniendo el mismo rango de movimientos y posiciones de siempre. El cable se integra en el Quick Changer, por lo que no hay cables sueltos, eliminando la necesidad de conectar y desconectar en el momento de intercambiar herramientas. Funciona perfectamente con nuestroQuick Changer Doble y cualquiera de nuestras otras pinzas para ayudarte a maximizar la utilización de tus robots. 

RG2 ahora incorpora una carcasa protectora.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

QUICK CHANGER DOBLE

  • La pinza doble acelera el tiempo de ciclo y puede mejorar la productividad en un 50% o más.
  • El aumento de la productividad ofrece una amortización de la inversión más rápida, con ROI en tan solo 3 meses.
  • Aumento del tiempo de actividad para el mantenimiento de maquinaria CNC 

El nuevo Quick Changer Doble te permite usar nuestros efectores finales junto con un solo ciclo. Con esta solución innovadora puedes usar dospinzas RG2o unapinza RG6con unaVG10, tú eliges. Intercambio rápido y perfecto entre nuestras herramientas para maximizar la utilización de tus robots con el Quick Changer Doble.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

SENSOR DE FUERZA/PAR HEX DE 6 EJES

  • El sensor flexible amplía las posibilidades de automatización para procesar lo que antes no era posible
  • La tecnología del sensor de alta precisión proporciona un 95% más de calidad en las tareas de inserción y montaje.
  • La programación sencilla consigue organizar y poner en funcionamiento tareas de pulido complejo en menos de un día

Los sensores de fuerza par de 6 ejes de OnRobot proporcionan mediciones de fuerza y par a lo largo de los 6 ejes. Esto te ofrece un control preciso en tareas difíciles de montaje, pulido, lijado o desbarbado. Además, el software HEX incluye grabación de recorrido, control de fuerza (en UR y Kuka) y características especiales para tareas de inserción (solo UR). Esto supone una reducción del tiempo de integración para tu línea de producción. Nuestros sensores están diseñados para encajar en la mayoría de los actuales brazos robóticos industriales. Las aplicaciones habituales son: pulido, lijado, desbarbado, afilado y montaje, pero también se puede usar para el aprendizaje y detección de choques.

Modelos actualmente disponibles:

  • HEX-E/Alta precisión
  • HEX-H/Baja deformación
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

PINZA GECKO

  • Al no necesitar aire comprimido, se ahorran costes de mantenimiento y se amortiza la inversión de manera más rápida: en tan solo 5 meses.
  • La precisa tecnología de pinza sin marcas aumenta la productividad en tareas de Pick & Place.
  • La innovadora tecnología gecko permite el agarre de objetos planos y porosos como placas de circuito impreso para ampliar las capacidades de automatización.

La tecnología de agarre Gecko se desarrolló originalmente en los laboratorios de la NASA como una herramienta para recoger satélites inservibles y otros desechos espaciales, así como aplicaciones en la Estación Espacial Internacional. Más allá de estos inicios en el espacio, la pinza Gecko sirve para fines más terrenales recogiendo cuidadosamente artículos con superficie lisa o artículos con orificios en su superficie que no se pueden recoger con una pinza por vacíotradicional. 

La pinza Gecko utiliza millones de microscópicos pedúnculos fibrilares que se adhieren a una superficie utilizando potentes fuerzas van der Waals del mismo modo que escalan los geckos. Inspirada en la naturaleza, la Gecko hace posible sujetar y levantar cualquier tipo de superficie plana y lisa sin aire comprimido ni energía externa utilizando una tecnología de agarre sencilla para aplicaciones dePick&Place.Debido a que la Gecko efectúa el levantamiento sin aire comprimido ni otra energía externa, te aporta una solución más eficiente y rentable.

RG2-FT

Pinza RG2-FT

  • La detección precisa mejora la calidad de la producción al reducir la tasa de defectos hasta en un 60% en los delicados procesos de Pick & Place.
  • La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operario, con entregas de producción similares a las de un humano.
  • La capacidad de automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles reduce los costes operativos en un 40%

La RG2-FT es una pinza de última generación, más inteligente y con mayor capacidad de detección, capaz de controlar el robot (en UR) y a sí misma, para conseguir la acción que el operador quiere, incluso si los parámetros exactos no se pueden programar de antemano. Esto permite una verdadera colaboración con los operadores humanos ayudándoles como lo haría un compañero de trabajo.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Pinza RG6

  • Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas.
  • El diseño Plug-and-produce reduce el tiempo de implementación de un día a una hora.
  • La implementación sencilla con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70% 

La pinza RG6 es una pinza colaborativa flexible que ahora incorpora el Quick Changer de OnRobot. El nuevo soporte hace que sea mucho más fácil cambiar la orientación de la pinza, pero sigue teniendo el mismo rango de movimientos y posiciones de siempre. El cable se integra en el Quick Changer, por lo que no hay cables sueltos, eliminando la necesidad de conectar y desconectar en el momento de intercambiar herramientas. Funciona perfectamente con nuestroQuick Changer Dobley cualquiera de nuestras otras pinzas para ayudarte a maximizar la utilización de tus robots. 

La pinza es fácil de usar y compatible con una amplia variedad de robots industriales ligeros y colaborativos.

Con un recorrido de 160 mm, la RG6 puede recoger una amplia variedad de objetos. Y con un motor aún más potente, la RG6 ahora es más robusta que nunca. Esta pinza flexible y completa te puede ayudar a ampliar el ámbito de aplicaciones que puedes automatizar, desde elmantenimiento de maquinariayPick&Placealmontajeyel empaquetado & paletizado

VG10

Pinza eléctrica por vacío VG10

  • Implementación predefinida. Conecta el brazo robótico y configura la pinza para encajar el producto. Ofrece productividad rápida y ROI.
  • Como no requiere un suministro de aire externo, reduce los costes de mantenimiento y acelera la implementación.
  • La configuración de pinza doble permite un tiempo de ciclo más corto

Como la VG10 no requiere un compresor ni suministro de aire, es compacta y fácil de transportar, aportando mayor flexibilidad a tu línea de producción.

Los brazos flexibles de la pinza por vacío con vacío regulable permiten que la VG10 pueda realizar maniobras con una variedad de objetos de muchos tamaños diferentes.

Es una pinza doble: puedes controlar los lados derecho e izquierdo de la pinza por vacío de forma independiente, incrementando aún más la eficiencia de tu línea de producción.

Integración impecable sin importar el robot que elijas.

La pinza incluye un cambiador de herramientas con una configuración de pinza doble y varias ventosas de vacío típicas. Además, hay muchas ventosas de terceros disponibles en el mercado para adaptarse a cada aplicación.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Cambio de herramientas rápido en menos de 5 segundos
  • Fácil reimplementación, sin atornillado, mayor tiempo de actividad
  • Integrado en todos los productos de OnRobot

El Quick Changer permite el cambio de herramientas de manera rápida y sencilla. Es completamente colaborativo y sin bordes afilados, lo que hace que sea fácil y seguro para la interacción humana.

El Quick Changer puede soportar hasta 20 kg de carga útil y ofrece un diseño compacto de altura y peso reducidos.

Su mecanismo de bloqueo patentado, fiable y fácil de usar, su estructura de bloqueo de seguridad adicional y sus muelles de bloqueo hacen del Quick Changer un producto único ideal para todas las colaboracionesaplicaciones robóticasCon Quick Changer tendrás el cambiador de herramienta más rápido y sencillo que hay, con todo lo que necesitas dentro de la misma caja.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Pinza por vacío eléctrica flexible, con personalización ilimitada, que se adapta a todas tus necesidades de aplicación
  • Pinza ligera pequeña, perfecta para espacios estrechos, pero con suficiente potencia para objetos de hasta 15 kg;  
  • No necesita suministro de aire externo, así se reducen los costes de mantenimiento y se consigue una implementación más rápida

La pinza por vacío eléctrica y compacta VGC10 tiene posibilidades de personalización ilimitadas. También tiene ventosas intercambiables para casi cualquier necesidad de aplicación. Es más pequeña que la VG10, por ello, la VGC10 cabe en entornos estrechos y amplía tus posibilidades de automatización. La VGC10, que pesa la mitad que la VG10 pero tiene la misma carga útil, puede levantar objetos pesados, pequeños y de formas irregulares, incluso teniendo un brazo robótico más pequeño. La VGC10 cuenta con dos canales de aire que se controlan de manera independiente y que le dan una función de pinza doble que permite llevar a cabo la recogida y liberación en la misma acción, aumentando así la eficiencia y reduciendo el tiempo del ciclo. Esta pinza eléctrica compacta, que no necesita compresor ni suministro de aire, es fácil de desplazar y de programar, así se puede redistribuir para una mayor flexibilidad de producción.

Integración perfecta con el robot de tu elección.

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

PINZA GECKO DE ALMOHADILLA ÚNICA

  • La pinza Gecko de almohadilla única compacta y ligera no requiere cables, electricidad, aire o programación. Es rentable, ya que solo necesita enchufarse.
  • La innovadora pinza adhesiva para objetos planos, lisos o perforados automatiza tareas que antes no eran posibles
  • Agarre sin marcas incluso en superficies brillantes: no requiere de operaciones de limpieza, por lo que ahorra tiempo y mejora la productividad

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Cómo hacer crecer tu negocio con aplicaciones colaborativas
Con la llegada de herramientas adaptadas más inteligentes y adaptables, los robots ahora pueden funcionar con mayor velocidad, fuerza, seguridad y precisión, realizando una amplia gama de tareas y maximizando el ROI. Aprende más sobre cómo puedes conseguir una producción más rápida a más bajo coste descargando nuestro libro electrónico gratuito.
DESCARGAR EBOOK GRATUITO