MATERIAALIN POISTO
Kaikissa pinnoissa on pieniä vaihteluita, joten hionnassa tai kiillotuksessa käytetään jatkuvaa voimaa ja liikutaan tasaisella nopeudella tasaisen tuloksen saavuttamiseksi. Meidän sisäänrakennetuissa ohjelmistotyökaluissa on HEX-anturi, jonka avulla sitä on superhelppoa käyttää kiillotuksessa/hionnassa – voit tallentaa polun kädelläsi yksittäisten pisteiden sijaan. Sen jälkeen ohjelmoidaan voima ja vääntö, ja robotti mukautuu pintaan välittömästi valmistaen täydellisesti kiillotetun pinnan.
LAATU
Laboratoriot ovat usein pieniä ja tila tärkeää, joten pieni yhteistyörobotti voi olla erinomainen ratkaisu. OnRobot End-of-Arm -työkalun käyttäminen varmistaa toimintasi tarkkuuden ja tasalaatuisuuden. OnRobotin tarttujien voimaa voi säätää, ja ne voivat helposti käsitellä verinäytteitä tai suorittaa muita herkkiä toimintoja. Antureidemme herkkyyden ansiosta robotti voi myös turvallisesti ojentaa esineitä ihmiselle tarkastettavaksi.
KOKOONPANO
Automatisoitaessa kokoonpanotoimintoja yhdellä tai useammalla kokonaisrobotiikkasovelluksella tuotantonopeus ja laatu parantuvat samalla, kun kustannukset alenevat. Se voi toimia turvallisesti työntekijöidesi vierellä ja suorittaa toistuvia tehtäviä vapauttaen työntekijät enemmän lisäarvoa tarjoavaan työhön. Kykenevinä käsittelemään jopa pieniä ja epäsäännöllisen muotoisia esineitä, ratkaisumme voivat auttaa optimoimaan prosesseja kuten ruuvaus, kiinnitys, asettelu ja monia muita. Ne ovat erittäin monipuolisia, ja helposti uudelleensijoitettavina ratkaisumme tarjoavat runsaasti arvoa yrityksille, joiden tuotanto on hyvin monimuotoinen tai sen volyymi on pieni.
KONEPALVELUT
Konepalvelu on tylsä ja vaarallinen työ, joka vaatii suurta johdonmukaisuutta tuntien työskentelyn jälkeenkin. Koneesi työn automatisointi lisää työntekijöiden turvallisuutta ja vapauttaa heitä vaativampiin tehtäviin. Lisäksi se nostaa tuottavuutta ja antaa tuotannon jatkua senkin jälkeen kun käyttäjät ovat poistuneet tuotantotiloista. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä suurempia töitä. Kaksoistarrainratkaisumme lyhentää sykliaikoja merkittävästi, koska se pystyy käsittelemään kahta esinettä ja toimintaa samanaikaisesti.
MATERIAALIEN KÄSITTELY
On erittäin järkevää automatisoida materiaalienkäsittelyprosessit, kun halutaan vähentää fyysisesti kuormittavaa työtä tai lisätä tuottavuutta ilman, että tarvitsee huolehtia toistuvasta työvoimapulasta. Materiaalinkäsittelysovelluksissa esineitä liikutellaan paikasta toiseen – niistä puhutaan usein “Poimi ja aseta” -sovelluksina. Tarpeen mukaan robotti voi työskennellä työntekijöiden rinnalla liikutellen ja lajitellen esineitä, tai se voi pakata, lastata lavoille tai suorittaa muita prosesseja. Käsittely on tunti tunnin jälkeen yhtä tarkkaa, vaadittiinpa sitten herkkyyttä, joustavuutta tai kestävyyttä.



RG2 GRIPPER
- Joustavilla tarttujilla voidaan käsitellä laajaa valikoimaa eri kokoisia ja -muotoisia osia.
- Plug-and-produce-suunnittelu vähentää käyttöönottoaikaa päivästä tuntiin
- Helppo käyttöönotto vaikka suoraan pakkauksesta otetuilla tarttujilla vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa jopa 70 %



DUAL QUICK CHANGER
- Kahden tarraimen käyttö nopeuttaa syklin kestoa ja voi parantaa tuottavuutta jopa 50 % tai enemmän.
- Parempi tuottavuus maksaa itsensä nopeammin takaisin, niin että sijoitettu pääoma maksaa itsensä takaisin jopa alle 3 kuukaudessa.
- CNC-laitehuollon käytössäoloaika lisääntyy;



HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR
- Joustava anturi laajentaa automaation mahdollisuudet aiemmin mahdottomiinkin prosesseihin
- Tarkka anturiteknologia tarjoaa jopa 95 % parempaa laatua asetus- ja kokoonpanotehtäviä suoritettaessa.
- Helppo ohjelmointi mahdollistaa monimutkaistenkin kiillotustehtävien aloittamisen alle päivässä.



GECKO GRIPPER
- Ei paineilman tarvetta, mikä säästää huoltokustannuksissa ja mahdollistaa nopeamman tuoton saamisen jopa 5 kuukaudessa
- Tarkka ja merkkejä jättämätön tarrainteknologia lisää tuottavuutta poimimis- ja asettamistehtävissä.
- Innovatiivinen gekkoteknologia mahdollistaa tasaisten, huokoisten objektien, kuten PCB:den, ottamisen, ja laajentaa automaatiokyvykkyyksiä



RG2-FT GRIPPER
- Tarkka havaitsemiskyky parantaa tuotannon laatua vähentämällä virheastetta hienovaraista työtä vaativissa poimimisen ja asettamisen prosesseissa jopa 60 %
- Helposti ohjelmoitava tunnistaminen mahdollistaa sen, että robotit toimivat kuten käyttäjällä olisi kolmas käsi, eli niin, että osat luovutetaan ihmismäisellä tavalla.
- Mahdollisuus automatisoida aiemmin mahdottomia asettamistehtäviä vähentää toimintakustannuksia jopa 40 %



RG6 GRIPPER
- Joustavilla tarttujilla voidaan käsitellä laajaa valikoimaa eri kokoisia ja -muotoisia osia.
- Plug-and-produce-suunnittelu vähentää käyttöönottoaikaa päivästä tuntiin
- Helppo käyttöönotto vaikka suoraan pakkauksesta otetuilla tarttujilla vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa jopa 70 %



VG10 ELECTRIC VACUUM GRIPPER
- Käyttövalmis suoraan pakkauksesta otettuna – liitä tarrain robottivarteen ja määritä se sopimaan tuotteeseen – tarjoaa nopeaa tuottavuutta ja parempaa pääoman tuottoastetta.
- Ulkoista ilmansyöttöä ei vaadita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa.
- Duaalitarttumistoiminnallisuus mahdollistaa lyhyemmät syklin kestot



QUICK CHANGER
- Helppo ja nopea työkalun vaihto alle 5 sekunnissa
- Nopea uudelleenkäyttöönotto, ei ruuvausta, lisää käyttöaikaa
- Integroitu kaikkiin OnRobot-tuotteisiin



VGC10
- Joustava sähköinen vakuumitarrain rajattomilla mukauttamismahdollisuuksilla sopii kaikkiin sovellustarpeisiisi
- Pieni kevyt tarrain sopii täydellisesti tiukkoihin tiloihin, mutta siinä on riittävästi virtaa käsitellä jopa 15 kg painavia objekteja
- Ulkoista ilmansyöttöä ei tarvita, mikä vähentää huoltokustannuksia ja nopeuttaa käyttöönottoa



GECKO SINGLE PAD GRIPPER
- Kompakti, kevyt Gecko Single Pad Gripper ei vaadi kaapeleita, sähköä, ilmaa tai ohjelmointia kustannustehokasta plug-and-play suorituskykyä varten
- Innovatiivinen, liimakiinnittyvä tarrain tasaisille, sileille ja rei’itetyille pinnoille auttaa automatisoimaan tehtävät, jotka eivät aiemmin olleet edes mahdollisia
- Merkkejä jättämätön tarttuminen jopa kiiltäville pinnoille tarkoittaa, että puhdistusvaiheita ei vaadita. Tällä säästetään aikaa ja parannetaan tuottavuutta



3FG15 KOLMISORMITARRAIN
- Joustava tuotanto - suuri tarttumaväli optimoi CNC-sorvin huollon usean kokoisille osille yksittäisellä kolmisormisella tarraimella
- Tarkka keskinen asemointi takaa korkeamman laadun, yhdenmukaisuuden ja tuoton mahdollisimman vähäisellä ohjelmoinnilla
- Vahva ja vakaa ote ja kolme kontaktipistettä tekevät tarraimesta nopean ja helposti uudelleenkäytettävän monenlaisia prosesseja varten
- Voit saavuttaa lisää mukautettavilla sormenpäillä tarrataksesi joustavasti monenlaisiin osakokoihin ja -muotoihin



SOFT GRIPPER
- Tarkastele uusia ruoka- ja juoma-, kosmetiikka- ja lääkintäautomaatiomahdollisuuksia sertifioidulla elintarvikekäyttöön tarkoitetulla pehmeällä tarraimella
- Käsittele helposti monenlaisia epäsäännöllisen muotoisia ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja joustavalla silikonimuotti-tarraimella
- Käsittele turvallisesti helposti särkyviä ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja niin, että tuotannon laatu on korkea ja hävikki vähäinen
- Ulkoisen ilmansyötön puuttuminen tarkoittaa, ettei laitteen käyttöön liity pölyä, melua, monimutkaisuutta tai lisäkustannuksia



ONROBOT EYES
- Nyt voit lisätä helposti ja nopeasti näköominaisuudet robottisovelluksiin yhden kuvan kalibroinnilla, nopealla ohjelmoinnilla ja saumattomalla tarraimen integroinnilla
- Edullinen ja tehokas 2,5-ulotteinen näköjärjestelmä tarjoaa syvyyden hahmottamisen eri korkeuksille ja pinotuille objekteille
- Joustava, mukautuva näköjärjestelmä robotti- tai ulkoisella kiinnityksellä on ihanteellinen melkein mihin tahansa yhteiskäyttöön
- Voit lajitella, poimia ja asettaa helposti sekalaisia kohteita luotettavasti millä tahansa robottivarrella
- Yhden kuvan havainta useille objekteille lyhentää syklin kestoa
- Tutki objekteja väri- ja ääriviivahavainnalla – robotin kanssa tai ilman, ja varmista tasainen laatu
- Automaattinen maamerkki mahdollistaa dynaamiset työympäristöt ja robottiasetukset mobiilisti



ONROBOT SCREWDRIVER
- Helposti asennettava suoraan pakkauksesta, ohjelmoitava sekä käytettävissä millä tahansa alan johtavalla robotilla
- Monipuolinen ja joustava nopeilla vaihdoksilla, soveltuen monen kokoisten ja pituisten ruuvien ruuvaamiseen
- Tarkka vääntömomentin hallinta ja älykäs virheiden havaitseminen varmistavat laadun ja yhdenmukaisuuden
- Sisäänrakennettu akselin liikkeenhallinta tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, nopeuttaa asetuksia ja parantaa laatua



ONROBOT SANDER
- Helppo ottaa käyttöön ja ohjelmoida suoraan pakkauksesta hiontaan, kiillotukseen ja viimeistelykiillotukseen;
- Täydellinen paketti sisältää kaiken mitä tarvitaan välittömään käyttöön eri osiin ja materiaaleihin
- Nopea, automatisoitu Grit Changer vähentää joutoaikaa ja työvoimaa
- Sähkötyökalu (ei paineilmaa) lisää tehokkuutta ja hallintaa



2FG7
- Täydellinen, helposti ohjelmoitava, yhteiskäyttöinen yhdensuuntainen tarrain työskentelee nopeasti erilaisissa käyttökohteissa
- Vahva yhdensuuntainen tarrain on helppo sijoittaa ahtaisiin paikkoihin, ja se selviää myös vaativista hyötykuormista
- Hanki nopea ROI yhdellä joustavalla, älykkäällä ja tarkalla tarraimella, joka voidaan räätälöidä helposti ja mukauttaa useisiin tehtäviin
- Valmis käytettäväksi melkein missä tahansa, IP67-luokitus ankariin ympäristöihin ja ISO-sertifiointi luokkaan 5 puhdastilakäyttöön



VGP20
- Markkinoiden tehokkain sähköinen imutarrain tuo jopa 90 % säästöt pneumaattisiin tarraimiin verrattuna
- Sopii erinomaisesti laatikoiden, myös kustannuksia säästävien ohuempien pahvilaatikoiden lavaukseen sekä huokoisten tai muodoltaan epäsäännöllisten esineiden lavaukseen
- Sisäänrakennettu tekoäly ja monikanavakäyttö takaavat varman, joustavan toiminnan
- Täysin käyttövalmis imutarrain on nopea ja helppo ottaa käyttöön minkä tahansa alan johtavan robotin avulla

Kuinka voit kasvattaa liiketoimintaasi yhteiskäyttösovelluksien avulla
Älykkäämpien ja monikäyttöisempien työkalujen esiinmarssin ansiosta robotit voivat nyt työskennellä entistä nopeammin, turvallisemmin ja tarkemmin sekä suorittaa monipuolisempia tehtäviä maksimoiden samalla tuoton. Lataa ja lue lisää ilmaisesta e-kirjastamme, kuinka voit nopeuttaa tuotantoa pienemmillä kustannuksilla.
|
![]() |