ONE STOP SHOP POUR LES OUTILS EN BOUT DE BRAS

Les produits OnRobot ouvrent de nouvelles possibilités pour les travaux d'automatisation que vous n'avez jamais imaginé être possible. Nos systèmes de préhension et de détection de pointe pour l'automatisation industrielle vous permettent de concevoir facilement des applications véritablement collaboratives autorisant vos employés de travailler côte à côte avec des robots collaboratifs pour l'assemblage, la finition de surface, le Pick & Place, la surveillance des machines ou les tests.

PRÉHENSEUR RG2
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour différentes applications
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à embaucher de nouveaux employés
PRÉHENSEUR RG6
Une solution sur mesure, prête à l'emploi. Utilisez un seul outil pour diverses applications
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à embaucher de nouveaux employés
PRÉHENSEUR RG2-FT
Donne au robot la capacité de sentir comme une main humaine
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement
RSI : retour sur investissement en moins d'un an
PRÉHENSEUR GECKO
Il ne laisse pas de marques sur le verre et ne nécessite donc pas de nettoyage manuel
Aucun air comprimé externe est requis
Les ventouses Gecko permettent de manipuler des objets de différentes tailles : un seul préhenseur pour de multiples applications
PRÉHENSEUR GECKO SINGLE PAD
Il ne laisse pas de marques sur le verre et élimine donc le nettoyage manuel
Aucun fil ou alimentation en air extérieur est nécessaire
Son pouvoir de préhension lui permet de saisir même des pièces à usiner perforées comme des cartes de circuit imprimé, des maillages en aluminium ou des joints de culasse
3FG15 PRÉHENSEUR À 3 DOIGTS
Manipule des tailles de pièces multiples avec une grande précision de préhension
Rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples et une productivité élevée
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE VG10
Deux lignes de vide augmentent la vitesse du procédé
Aucun besoin d'air comprimé externe entraînant une réduction des coûts de maintenance
Diverses ventouses sous vide augmentent la vitesse et la flexibilité pour de multiples applications
VGC10
Il peut être configuré pour n’importe quelle forme pour s'adapter à diverses pièces
Compact, peut fonctionner dans des espaces serrés
Aucun air comprimé externe est requis
CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX
Permet aux robots d'effectuer des tâches qui requièrent la sensibilité et la dextérité de la main humaine
Déploiement facile, nombre d'heures d'ingénierie réduit
Grâce à ses capacités de détection, il produit une meilleure qualité plus rapidement
QUICK CHANGER
Changement d'outils en 5 secondes, déploiement rapide
Le mécanisme de blocage redondant permet de changer des outils sans avoir à visser
Intégré dans tous les outils OnRobot
DOUBLE QUICK CHANGER
Le temps de fonctionnement est considérablement augmenté car la machine continue à fonctionner pendant que les pièces sont prises et déposées.
Changement d'outils en 5 secondes
Fournit plus d'heures de disponibilité, par exemple, pour les machines CNC

Bras préhenseurs robotisés, capteurs et changeurs d'outils pour vos besoins en automatisation industrielle

Maximisez vos efforts d'automatisation avec les outils en bout de bras flexibles (EoAT) d'OnRobot. Nous offrons une gamme complète de préhenseurs, de capteurs et de changeurs d'outils pour l'automatisation industrielle. Tous nos produits fonctionnent avec n'importe quel bras robotique collaboratif ou industriel léger.
Nos préhenseurs, capteurs de force/couple et changeurs d'outils innovants sont des changeurs de jeu dans l'automatisation collaborative, ouvrant de nouvelles possibilités d'automatisation et d'optimisation jamais vues auparavant.
Chacun de nos produits est également équipé d'un Quick Changer électronique intégré qui contribue à rendre leur programmation et installation simples et faciles. En développant dos solutions instantanément déployables, vous pouvez mettre votre production en route en un rien de temps, permettant à votre investissement de se rentabiliser dès le premier jour.

Alt- UN ONE STOP SHOP POUR LES OUTILS EN BOUT DE BRAS

Compatible avec toutes les marques de robots

Tous nos préhenseurs, capteurs de force/couple et changeurs d'outils sont compatibles avec les robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha et Nachi. Comme nos produits sont compatibles avec les principales marques de robots, vous pouvez facilement commencer à maximiser l'utilisation de vos robots. Si votre robot est d'une autre marque, cela ne signifie pas que nos préhenseurs ne seront pas compatibles avec lui. Contactez-nous pour discuter de la solution qui vous semble la plus réalisable. Vérifiez la compatibilité avec divers robots ici. 

Nos bras préhenseurs robotisés ajoutent de l'intelligence aux processus collaboratifs

Les robots collaboratifs, également connus sous le nom de « cobots », et les robots industriels légers sont aujourd'hui très répandus en raison de l'essor des outils en bout de bras polyvalents, comme les bras préhenseurs robotisés, les capteurs et les changeurs rapides. En combinant votre robot avec l'effecteur final adéquat, vous renforcez sa capacité à gérer des processus complexes en collaboration avec des employés humains en toute sécurité.
Les technologies collaboratives sont connues pour apporter des avantages commerciaux aux petites et moyennes entreprises, notamment :

Temps de déploiement réduit
Temps de déploiement réduit

Les robots collaboratifs et les effecteurs finaux sont conçus dans l'optique d'une programmation facile, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent apprendre à utiliser et à adapter le robot en très peu de temps. Cette souplesse donne aux fabricants la liberté et la flexibilité nécessaires pour expérimenter des applications en vue de se préparer à d'autres besoins éventuels.

Production flexible
Production flexible

La fabrication d'outils uniques pour des tâches de fabrication spécifiques est une opération coûteuse et désavantageuse. En revanche, les outils en bout de bras peut être facilement déployé pour traiter différentes tâches et processus et s'intégrer de manière transparente dans différents environnements de production.

RSI PLUS ÉLEVÉ
RSI PLUS ÉLEVÉ

Les effecteurs flexibles permettent aux robots d'effectuer des tâches répétitives avec plus de cohérence et de précision que les ouvriers humains, ce qui se traduit par un RSI plus rapide pour les fabricants. Alors que les robots s'occupent des tâches ennuyeuses, sales et dangereuses, les employés peuvent se charger de tâches d'un niveau plus élevé, mieux adaptées à l'esprit humain.

Nos bras préhenseurs robotisés ajoutent de l'intelligence aux processus collaboratifs

DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DES OUTILS EN BOUT DE BRAS

Les solutions intelligentes des outils en bout de bras d'OnRobot permettent aux robots de traiter des applications adaptatives de haute précision qui étaient trop complexes pour être automatisées, jusqu'à présent. Ci-dessous vous pouvez en savoir plus à propos de l'impact de nos solutions innovantes sur les applications collaboratives avancées.

surface finishing

Le polissage, l'ébavurage et le ponçage sont des tâches essentielles dans la finition des surfaces. Chaque surface présente de petites variations, nécessitant que la ponceuse ou le polisseur applique une force constante et se déplace à une vitesse régulière pour obtenir un résultat uniforme. 

En ajoutant un capteur force/couple 6 axes, l'outil en bout de bras suivra n'importe quel contour tout en exerçant une pression constante pour une surface parfaite et régulière.
Pour optimiser les opérations de finition de surface, nous recommandons le capteur force/couple HEX.

Assembly

Les opérations d'assemblage nécessitent généralement que le robot localise les objets et les saisisse avec précision. Le bon logiciel de préhension et de contrôle de la force donnera à votre robot la capacité de manipuler de petites pièces de formes et de tailles variées avec une précision digne de l'homme. 

Tout cela se fait sans compromettre la flexibilité car le logiciel permet de programmer facilement le bras robotique afin de trouver la juste orientation lors de l'assemblage.
Pour optimiser les opérations d'assemblage, nous recommandons le capteur de force/couple HEX, le préhenseur RG2-FT ou les préhenseurs RG2/6.

pick&place

Tout comme les opérations d'assemblage, les opérations de capture et relâche (« pick and place ») nécessitent également de la flexibilité, de la sensibilité et de la cohérence. Cela peut être obtenu, par exemple, avec un préhenseur double où deux préhenseurs sont installées sur le même bras robotique. 

Les deux préhenseurs travaillent indépendamment l'un de l'autre permettant aux bras robotiques de manipuler plusieurs objets au même temps. Vous obtiendrez une augmentation de productivité car le préhenseur double peut manipuler deux objets exécutant deux actions simultanément. En outre, vous pouvez utiliser le même préhenseur pour manipuler des objets de différentes tailles, il n'est pas nécessaire d'acheter divers outils de différentes tailles.
Afin d'optimiser les opérations de Pick & Place, nous recommandons les préhenseurs RG2-FT, les RG2/RG6, le Gecko, le VG10 ou encore le capteur de force/couple HEX.

machine tending

Considérant que la surveillance des machines est une tâche répétitive et ennuyeuse, un niveau élevé de cohérence est requis, même après des heures de travail. En automatisant les opérations de surveillance des machines, vous améliorez la sécurité de vos ouvriers tout en leur permettant de consacrer du temps à des tâches plus importantes. 

Si vous combinez vos préhenseurs RG2/RG6 avec le capteur HEX, cela vous aidera dans le bornage/de-bornage puisque le capteur « sent » la collision au moment de la mise en place de l'objet.
Pour optimiser les opérations d'emballage et de palettisation, nous recommandons les préhenseurs RG2/RG6, le capteur de force/couple HEX ou le préhenseur VG10

packaging and palletizing

Rendez vos opérations d'emballage et de palettisation encore plus efficaces avec l'outil en bout de bras adapté. Le préhenseur électrique à vide OnRobot ne nécessite pas d'approvisionnement d'air extérieur, facilitant l'intégration et la réduction des coûts, tout en améliorant l'environnement professionnel grâce à une diminution du bruit et de la poussière. 

Si vous combinez vos préhenseurs RG2/RG6 avec le capteur HEX, cela vous aidera dans le bornage/de-bornage puisque le capteur « sent » la collusion au moment de la mise en place de l'objet.
Pour optimiser les opérations d'emballage et palettisation, nous recommandons les préhenseursRG2/RG6, le capteur de force/couple HEX, ou le préhenseur VG10

quality testing inspection

Les laboratoires ont souvent un espace limité et, à ce titre, un petit robot collaboratif peut être une excellente solution pour assurer une qualité constante. Nos préhenseurs sont dotés d'une puissance programmable et peuvent être facilement configurés pour manipuler des objets délicats, comme des échantillons de sang, avec une sensibilité semblable à celle des humains.
 

Pour optimiser les opérations de tests et contrôles de qualité, nous recommandons le préhenseur RG2-FT avec capteur de force/couple intégré ou le capteur de force/couple HEX.