Entretien de la machine

L’entretien de la machine peut être un travail ennuyeux et dangereux et exige un haut niveau de constance – même après de nombreuses heures de travail. En automatisant le travail d’entretien de votre machine, vous augmentez non seulement la sécurité de vos employés, mais vous augmentez également la productivité et la production peut se poursuivre après que les opérateurs ont quitté l’atelier. Avec notre solution de préhension double, vous pouvez réduire significativement les temps de cycle car elle est capable de manipuler 2 objets en même temps.

Produits recommandés pour l’entretien de la machine

La pince OnRobot Dual RG2 chez Grenaa Spaantagning

Le RG2 Dual est utilisé dans la production de Grenaa pour une meilleure utilisation du poste de travail, pour augmenter la productivité sur les machines CNC et les fraiseuses, et pour gagner du temps sur chaque cycle de production.

Lire le cas
Machines CNC de modernisation avec double pince RG2
  • Augmentation de la productivité
  • Diminution significative des temps de cycle avec la solution à double pince
  • Permet de poursuivre la production après les heures de travail
Lire le cas