Finition de surface

La solution de finition de surface OnRobot suit de manière fiable tout type de contour difficile, ce qui permet d’économiser des jours de programmation. Le capteur de force/couple OnRobot avec la technologie OptoForce et le progiciel permettent au robot de conserver constamment la même force et la même vitesse. Obtenez une finition de surface précise grâce à une intégration rapide et une programmation facile.

Produits recommandés pour la finition de surface

Application de polissage HEX à Automatica 2018
See video
Application d’ébavurage HEX à Automatica 2018

L’ajout d’un capteur de force-couple à votre robot facilite l’apprentissage de n’importe quel type de trajectoire complexe à votre robot. Le capteur HEX d’OnRobot est également parfait pour la finition de surface, par exemple pour le polissage ou l’ébavurage, lorsque vous avez besoin de maintenir une force constante pour atteindre la finition de surface parfaite.

See video
Ébavurage de métaux avec capteur de couple OnRobot Force

La vidéo suivante vous montrera à quel point il est facile et lisse d’ébavurer les bords en relief d’une pièce métallique. Pour toute opération de polissage ou d’ébavurage, il est très important de maintenir constante la valeur de force prédéfinie. Cette tâche peut être réalisée grâce à nos fonctions avancées de contrôle force/couple.

See video
Polissage de carrosserie métallique avec capteur de couple OnRobot Force

La vidéo suivante vous montrera à quel point il est facile et lisse d’ébavurer les bords en relief d’une pièce métallique. Pour toute opération de polissage ou d’ébavurage, il est très important de maintenir constante la valeur de force prédéfinie. Cette tâche peut être réalisée grâce à nos fonctions avancées de contrôle force/couple.

See video
Polissage OnRobot : Comment supprimer les lignes de séparation d’une pièce en plastique

La vidéo suivante montre le polissage d’une pièce en plastique – facilité par le capteur de force/couple OnRobot et la solution de polissage de plastique OnRobot. Cet exemple montre comment enlever rapidement et facilement les lignes de séparation d’objets en plastique. Cette solution vous aide dans l’automatisation industrielle.

See video