FINITION
Vous pouvez « enseigner » les solutions de finition OnRobot pour suivre de manière fiable tout type de contour difficile, ce qui permet d’économiser des jours de programmation. Le capteur de force/couple OnRobot avec la technologie OptoForce et le progiciel permettent au robot de conserver constamment la même force et la même vitesse. Obtenez une finition de surface précise grâce à une intégration rapide et une programmation facile.
QUALITÉ
Les laboratoires sont souvent petits et l’espace est un luxe, donc un petit robot collaboratif est généralement une excellente solution. La fixation d’un outil OnRobot en bout de bras assure la précision et l’uniformité de vos opérations. Grâce à la force programmable, les préhenseurs OnRobot permettent de manipuler facilement des échantillons de sang ou d’autres opérations délicates.
INTENDANT MACHINE
L’intendance de la machine peut être un travail répétitif et dangereux qui exige un haut niveau de constance même après de nombreuses heures de travail. En automatisant le travail d’intendance de votre machine, cela augmente non seulement la sécurité de vos employés, mais également la productivité et la production qui peuvent se poursuivre après que les opérateurs aient quitté l’atelier. Avec notre solution de préhension double, vous pouvez réduire significativement les temps de cycle car elle est capable de manipuler 2 objets et actions en même temps.
ASSEMBLAGE
Lorsque vous automatisez les opérations d'assemblage avec une ou plusieurs applications de robots collaboratifs, vous augmentez la vitesse et la qualité de la production tout en réduisant vos coûts. Elles peuvent fonctionner en toute sécurité à côté de vos employés et prendre en charge les tâches répétitives afin de libérer votre personnel pour un travail à plus forte valeur ajoutée. Même si vous manipulez des éléments petits et irréguliers, nos solutions peuvent vous aider à optimiser des procédés tels que le vissage, le montage, le positionnement, entre beaucoup d'autres. La versatilité est remarquable et, grâce à un redéploiement facile, nos solutions offrent une valeur ajoutée considérable aux activités dont la production de masse à forte variabilité et faible volume.
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
L'automatisation des procédés de manipulation de matériaux est très pertinente si vous voulez réduire le travail physiquement pénible ou augmenter la productivité sans avoir à vous soucier d'une pénurie de main-d'œuvre récurrente. Dans les applications de manipulation de matériaux, les éléments sont déplacés d'une position à l'autre, souvent appelées applications « Pick and Place ». Le robot peut travailler à côté de vos employés selon vos besoins, en transférant ou en triant les éléments ou en effectuant des opérations d'emballage, de palettisation ou tout autre procédé. Qu'elle exige de la sensibilité, de la flexibilité ou de la force, vous obtiendrez une manipulation précise pendant des longues heures.



PRÉHENSEUR RG2
- Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour une large gamme de tailles et formes de pièces.
- La conception qui vous permet de brancher et produire « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure
- Le déploiement facile avec des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %



DOUBLE QUICK CHANGER
- Le double préhenseur accroît le temps de cycle et peut augmenter la productivité de 50 % ou plus.
- Une productivité accrue offre un retour sur investissement, avec un RSI en moins de 3 mois.
- Un temps de fonctionnement augmenté pour la surveillance des machines CNC



CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX
- Des capteurs flexibles augmentent les possibilités d'automatisation aux procédés qui n'étaient auparavant pas réalisables.
- Technologie des capteurs de haute précision qui améliore la qualité des tâches d'insertion et assemblage de 95 %.
- La facilité de programmation permet la réalisation de tâches complexes comme le polissage en moins d'une journée.



PRÉHENSEUR GECKO
- Le fait qu'il ne requiert pas d'air comprimé entraîne une économie des coûts de maintenance et offre un retour sur investissement plus rapide, en moins de 5 mois.
- Précise, la technologie de préhension sans marque augmente la productivité dans les actions de Pick & Place.
- La technologie innovante de Gecko lui permet la préhension d'objets plats et poreux comme les PCBs pour étendre leurs capacités d'automatisation



PRÉHENSEUR RG2-FT
- La détection précise qui améliore la qualité de la production en réduisant jusqu'à 60 % le taux de pertes dans les processus de Pick & Place délicats.
- La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces à la manière d'un humain.
- La capacité d'automatiser des tâches d'insertion auparavant impossibles à automatiser peut réduire les coûts d'exploitation de 40 %



PRÉHENSEUR RG6
- Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés dans une vaste gamme de tailles et formes.
- La conception qui permet de brancher et produire immédiatement « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'un jour à une heure.
- Déploiement facile avec les préhenseurs prêts à l'emploi réduisant le temps de programmation de 70%



PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE VG10
- Déploiement prêt à l'emploi : branchez-le dans le bras robotique et configurez le préhenseur pour l'adapter au produit. Il permet une productivité et un RSI rapides.
- L'absence de nécessité d'approvisionnement en air extérieur réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement
- La fonctionnalité de double préhension réduit le temps de cycle



QUICK CHANGER
- Changement d'outils rapide et facile en moins de 5 secondes.
- Rapide redéploiement, sans vissage, plus de temps de fonctionnement.
- Intégré dans tous les produits OnRobot.



VGC10
- Préhenseur à vide électrique flexible avec des possibilités de personnalisation illimitées, il s'adapte à toutes les applications dont vous avez besoin.
- Petit, ce préhenseur léger est parfait pour les espaces serrés mais avec une grande puissance pour des objets de jusqu'à 15 kg
- Aucun approvisionnement en air extérieur est requis pour des coûts de maintenance réduits et un déploiement plus rapide.



PRÉHENSEUR GECKO SINGLE PAD
- Préhenseur adhésif Gecko à coussinet unique, compact et léger. Il ne nécessite aucun câble, ni électricité, air ou programmation, il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi offrant ainsi une meilleure rentabilité
- Préhenseur adhésif innovant pour les objets plats, lisses ou perforés, il automatise des tâches qui n'étaient pas possibles auparavant
- Une préhension sans marques, même pour les surfaces brillantes. Il élimine l'étape de nettoyage, offrant un gain de temps et une nette amélioration de la productivité



3FG15 PRÉHENSEUR À 3 DOIGTS
- Production flexible : la grande course optimise l'usinage de la tour CNC pour des tailles de pièces multiples avec un unique préhenseur à 3 doigts
- Un positionnement centré précis permet d'obtenir une haute qualité, une cohérence et une production supérieurs avec un minimum de programmation
- Une préhension solide et stable avec 3 points de contact qui rend le préhenseur rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples
- Produisez davantage grâce aux bouts des doigts personnalisables pour une préhension avec souplesse d'un large éventail de tailles et de formes de pièces



PRÉHENSEUR SOUPLE
- Explorez de nouvelles possibilités d'automatisation dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques grâce à un préhenseur souple certifié pour produits alimentaires
- Manipulez facilement un large éventail d'objets délicats et aux formes irrégulières grâce à un préhenseur souple en silicone moulé
- Manipulez en toute sécurité les objets fragiles et délicats pour une meilleure qualité de production et une réduction des déchets
- L'absence d'alimentation en air extérieur signifie l'absence de poussière, de bruit, de complexité et de coûts supplémentaires



ONROBOT EYES
- Ajoutez rapidement et facilement de la vision aux applications robotiques grâce à l'étalonnage d'une seule image, à la programmation rapide et à l'intégration homogène du préhenseur
- La vision 2.5D, abordable et efficace, offre une perception de la profondeur pour des objets à hauteur variable ou empilés
- Le système de vision flexible et adaptable avec montage à l'extérieur ou sur le robot est idéal pour presque toutes les applications collaboratives
- Applications de tri, prise et dépose non structurées faciles et très fiables avec n'importe quel bras robotique
- La détection en un seul coup de plusieurs objets minimise le temps de cycle
- Inspecter les objets en utilisant la détection des couleurs et des contours, avec ou sans robot, et assurer une qualité constante
- Le repérage automatique permet de créer des environnements de travail dynamiques et de mettre en place des robots mobiles



VISSEUSE ONROBOT
- Configuration, programmation et déploiement faciles prêt à l'emploi sur n'importe quel robot moderne
- Très polyvalente et flexible, avec des changements rapides pour une large gamme de tailles et de longueurs de vis
- Le contrôle précis du couple et la détection intelligente des erreurs garantissent la qualité et la cohérence
- Le contrôle de mouvement des axes intégré simplifie la programmation, accélère la mise en place et améliore la qualité



PONCEUSE ONROBOT
- Facile à déployer et à programmer dès le départ pour le ponçage, le polissage et le lustrage
- L'emballage complet comprend tout le nécessaire pour une utilisation immédiate sur un éventail de pièces et de matériaux
- Changeur de grain de ponçage rapide et automatisé réduisant les temps d'arrêt et le travail
- L'outil électrique (pas d'air comprimé) augmente l'efficacité et le contrôle



2FG7
- Un préhenseur parallèle collaboratif, facile à programmer qui fonctionne rapidement dans un large éventail d'applications
- Ce préhenseur parallèle solide est facile à déployer dans les espaces serrés et permet de répondre aux exigences de charge utile
- Obtenez un RSI rapide grâce à un préhenseur précis, flexible et intelligent qui peut être facilement personnalisé et adapté à de nombreuses tâches différentes
- Prêt à être utilisé presque partout, avec un indice IP67 pour les environnements difficiles et une certification ISO classe 5 pour une utilisation en salle blanche

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives
Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
|
![]() |