Quel type de processus souhaitez-vous automatiser ?

Finition de surface
Vous pouvez « enseigner » les solutions de finition de surface OnRobot pour suivre de manière fiable tout type de contour difficile, ce qui permet d’économiser des jours de programmation. Le capteur de force/couple OnRobot avec la technologie OptoForce et le progiciel permettent au robot de conserver constamment la même force et la même vitesse. Obtenez une finition de surface précise grâce à une intégration rapide et une programmation facile.
Essais et vérification de la qualité
Les laboratoires sont souvent petits et l’espace est un luxe, donc un petit robot collaboratif est généralement une excellente solution. La fixation d’un outil OnRobot en bout de bras assure la précision et l’uniformité de vos opérations. Grâce à la force programmable, les préhenseurs OnRobot permettent de manipuler facilement des échantillons de sang ou d’autres opérations délicates.
Emballage et palettisation
L’automatisation de vos lignes d’emballage ouvre votre production à un modèle collaboratif qui permet à une solution robotisée d’opérer aux côtés des employés. En utilisant un robot d’emballage collaboratif avec l’outil OnRobot en bout de bras, vous réduisez le temps d’emballage et soulagez vos employés des tâches répétitives. Grâce à la force réglable du préhenseur OnRobot, vous obtenez une solution extrêmement flexible et facile à intégrer à vos problèmes d’emballage.
Surveillance de la machine
L’entretien de la machine peut être un travail ennuyeux et dangereux qui exige un haut niveau de constance - même après de nombreuses heures de travail. En automatisant le travail d’entretien de votre machine, cela augmente non seulement la sécurité de vos employés, mais également la productivité et la production qui peuvent se poursuivre après que les opérateurs aient quitté l’atelier. Avec notre solution de préhension double, vous pouvez réduire significativement les temps de cycle car elle est capable de manipuler 2 objets et actions en même temps.
Assemblage
De nombreuses opérations d’assemblage exigent du robot qu’il localise et saisisse avec précision ; manipulant souvent de petites pièces de formes et de dimensions variées. L’outillage en bout de bras collaboratif d’OnRobot vous aide à augmenter la vitesse et la qualité de production tout en réduisant vos coûts. Grâce à la facilité de redéploiement, c’est un réel avantage pour les petites et moyennes entreprises avec un mix élevé et une production à faible volume.

En utilisant une configuration collaborative complète, vous pouvez faire travailler le robot et l’outillage en bout de bras côte à côte avec vos travailleurs. Permettre à l’installation du robot de prendre en charge les tâches simples et répétitives libère votre main d’œuvre pour d’autres tâches.
Pick & Place
L’augmentation de la production en accélérant votre processus Pick & Place n’est qu’un des avantages de l’utilisation des préhenseurs OnRobot dans votre production. Installer un robot collaboratif avec un préhenseur OnRobot permet d’obtenir la même précision heure après heure, car il ne se fatigue jamais. Grâce à la force programmable du préhenseur OnRobot, il manipule facilement même les pièces les plus fragiles.

Dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique, l’automatisation de votre processus Pick & Place diminue le risque de contamination des produits.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Préhenseur RG2

  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisées pour une large gamme de tailles et formes de pièces.
  • La conception qui vous permet de brancher et produire « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure
  • Le déploiement facile avec des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 % 

Le préhenseur RG2 est un préhenseur collaboratif flexible qui intègre désormais le Quick Changer d'OnRobot. Le nouveau support facilite énormément le changement d'orientation du préhenseur, mais conserve la même gamme de mouvements et de positions qu'auparavant. Le câble est supporté par le Quick Changer, de sorte qu'il n'y a pas de câble sur le côté, éliminant la nécessité de le connecter et déconnecter lorsqu'il faut changer d'outils. Il fonctionne de façon ininterrompue avec notreDouble Quick Changer et tous nos autres préhenseurs pour vous aider à maximiser l'utilisation de vos robots. 

Le modèle standard du RG2 est désormais livré avec des panneaux de sécurité.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DOUBLE QUICK CHANGER

  • Le double préhenseur accroît le temps de cycle et peut augmenter la productivité de 50 % ou plus.
  • Une productivité accrue offre un retour sur investissement, avec un RSI en moins de 3 mois.
  • Un temps de fonctionnement augmenté pour la surveillance des machines CNC 

Le nouveau Double Quick Changer vous permet d'utiliser nos outils en bout de bras ensemble dans un seul cycle. Avec cette solution innovante vous pouvez utiliser deuxpréhenseurs RG2 ou un préhenseur RG6 avec un VG10, c'est à vous de choisir. Un changement rapide e ininterrompu de nos outils pour maximiser l'utilisation de vos robots avec Double Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

CAPTEUR FORCE/COUPLE 6 AXES HEX

  • Des capteurs flexibles augmentent les possibilités d'automatisation aux procédés qui n'étaient auparavant pas réalisables.
  • Technologie des capteurs de haute précision qui améliore la qualité des tâches d'insertion et assemblage de 95 %.
  • La facilité de programmation permet la réalisation de tâches complexes comme le polissage en moins d'une journée.

Les capteurs de force et de couple 6 axes d'OnRobot offre des mesures de force et de couple précises sur tous les 6 axes. Cela vous offre un important contrôle précis lorsque vous pratiquez des opérations difficiles comme l'assemblage, le polissage, le ponçage ou l'ébavurage. En plus, le logiciel HEX comprend un enregistrement de trajectoires, de contrôle de force (sur UR et Kuka) et des caractéristiques spéciales pour les tâches d'insertion (uniquement sur UR). Ce qui représente une réduction du temps d'intégration pour votre ligne de production. Nos capteurs sont conçus pour s'adapter à la plupart des bras robotiques industriels actuels. Pour des applications courantes comme le polissage, le ponçage, l'évaburageetl'assemblage, mais aussi pour la détection de collusion et guidage.

Modèles actuellement disponibles :

  • HEX-E/Haute précision
  • HEX-H/Faible déformation
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

PRÉHENSEUR GECKO

  • Le fait qu'il ne requiert pas d'air comprimé entraîne une économie des coûts de maintenance et offre un retour sur investissement plus rapide, en moins de 5 mois.
  • Précise, la technologie de préhension sans marque augmente la productivité dans les actions de Pick & Place.
  • La technologie innovante de Gecko lui permet la préhension d'objets plats et poreux comme les PCBs pour étendre leurs capacités d'automatisation

La technologie de préhension Gecko a été originellement développée dans les laboratoires de la NASA en tant qu'outil pour la récupération de satellites hors d'usage et autres déchets spatiaux, mais aussi pour d'autres applications sur la Station Spatiale Internationale. Depuis ses nobles débuts, le préhenseur Gecko est utilisé pour des objectifs plus terrestres - en ramassant soigneusement des articles à surface lisse ou trouées qui ne peuvent pas être pris par unpréhenseur à vide traditionnel

Le préhenseur Gecko utilise des millions de tiges fibrillaires micrométriques qui adhèrent à la surface à l'aide des forces van der Waals puissantes : les mêmes forces que les geckos utilisent pour grimper. Inspiré par la nature, Gecko viabilise la fixation et la suspension de n'importe quel type de surface lisse et plate sans air comprimé ou aucune autre alimentation externe, facilitant la technologie de préhension pour les applications de Pick&Place. Le fait que Gecko soulève sans air comprimé ou n'importe quelle alimentation externe vous offre une efficacité accrue et une solution plus rentable.

RG2-FT

Préhenseur RG2-FT

  • La détection précise qui améliore la qualité de la production en réduisant jusqu'à 60 % le taux de pertes dans les processus de Pick & Place délicats.
  • La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces à la manière d'un humain.
  • La capacité d'automatiser des tâches d'insertion auparavant impossibles à automatiser peut réduire les coûts d'exploitation de 40 %

Le RG2-FT est un préhenseur à la pointe de la technologie, doté de fonctions de détection et d’intelligence renforcées, capable de contrôler le robot (sur UR) et de réaliser lui-même ce que l’opérateur souhaite qu'il fasse, même lorsque les paramètres exacts ne peuvent être définis à l'avance. Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, les soutenant comme le ferait un collègue.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Préhenseur RG6

  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés dans une vaste gamme de tailles et formes.
  • La conception qui permet de brancher et produire immédiatement « plug-and-produce » réduit le temps de déploiement d'un jour à une heure.
  • Déploiement facile avec les préhenseurs prêts à l'emploi réduisant le temps de programmation de 70% 

Le préhenseur RG6 est un préhenseur collaboratif flexible qui possède désormais le Quick Changer OnRobot intégré. Le nouveau support facilite le changement de l'orientation des préhenseurs, tout en maintenant la même plage de mouvements et positions qu'auparavant. Le câble est soutenu par leQuick Changer, ainsi il n'y a pas de câble dans le côté, éliminant le besoin de se connecter et déconnecter lorsqu'il faut changer les outils. Il fonctionne de manière ininterrompue avec notreDouble Quick Changeret n'importe quelle autre préhenseur pour vous aider à maximiser l'utilisation de vos robots. 

Le préhenseur est facile à utiliser et compatible avec une vaste gamme de robots collaboratifs et industriels légers.

Avec une course de 160 mm, le RG6 peut saisir une ample variété d'éléments. Et avec un moteur encore plus puissant, le RG6 est désormais plus robuste qu'il n'a jamais été. Ce préhenseur souple et polyvalent peut vous aider à élargir le champ d'applications de ce que vous pouvez automatiser, de lasurveillance des machines et Pick&Place à l'assemblage et l'emballage &palettisation

VG10

Préhenseur à vide électrique VG10

  • Déploiement prêt à l'emploi : branchez-le dans le bras robotique et configurez le préhenseur pour l'adapter au produit. Il permet une productivité et un RSI rapides.
  • L'absence de nécessité d'approvisionnement en air extérieur réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement
  • La fonctionnalité de double préhension réduit le temps de cycle

Étant donné que le VG10 ne nécessite ni compresseur ni alimentation en air, il est compact et facile à déplacer, ce qui apporte de la flexibilité à votre ligne de production.

Les bras flexibles du préhenseur à vide VG10 et le vide réglable permettent au VG10 de manipuler une grande variété d'objets de différentes tailles.

Il s’agit d’un préhenseur double : vous pouvez contrôler les côtés droit et gauche du préhenseur à vide indépendamment l’un de l’autre, ce qui augmente encore le rendement de votre ligne de production.

Assure une parfaite intégration au robot de votre choix.

Le préhenseur est doté d’une fonctionnalité à double poignée, d’un changeur d’outils et d’une variété de ventouses sous vide typiques. En plus, vous aurez la possibilité d'obtenir des ventouses sous vide annexes disponibles sur le marché, compatibles avec chaque application.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Changement d'outils rapide et facile en moins de 5 secondes.
  • Rapide redéploiement, sans vissage, plus de temps de fonctionnement.
  • Intégré dans tous les produits OnRobot.

Quick Changer permet un changement d'outils rapide et facile. Il est totalement collaboratif sans bords tranchants, ce qui le rend facile et sécurisant pour l’interaction humaine.

Quick Changer peut manipuler 20 kg de charge utile et présente une conception compacte avec une hauteur et poids réduits.

Sa fiabilité brevetée, son mécanisme de blocage facile à utiliser, sa structure de blocage de sécurité supplémentaire et les ressorts de blocage font du Quick Changer un produit unique, idéal pour toutes les applications derobot collaboratif.Avec Quick Changer, vous aurez le changeur d'outils le plus rapide et le plus facile avec tout ce dont vous avez besoin.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Préhenseur à vide électrique flexible avec des possibilités de personnalisation illimitées, il s'adapte à toutes les applications dont vous avez besoin.
  • Petit, ce préhenseur léger est parfait pour les espaces serrés mais avec une grande puissance pour des objets de jusqu'à 15 kg  
  • Aucun approvisionnement en air extérieur est requis pour des coûts de maintenance réduits et un déploiement plus rapide.

Le préhenseur à vide électrique compact possède des possibilités de personnalisation illimitées. Il présente aussi des options de ventouses interchangeables pour presque toutes les applications dont vous avez besoin. Plus petit que le VG10, le VGC10 peut s'ajuster aux espaces serrés pour étendre vos possibilités d'automatisation. Avec la moitié du poids du VG10, mais avec la même charge utile, le VGC10 peut soulever des objets petits, irréguliers et lourds, avec un bras robotique plus petit. Le VGC10 dispose de deux canaux d'air à commande indépendante qui lui permettent d'agir en tant que préhenseur double avec un système de capture et relâche dans la même action, une plus grande efficacité et un temps de cycle réduit. Sans aucun compresseur ou aucune alimentation en air requise, ce préhenseur électrique compact est facile à déplacer et à programmer, rendant son redéploiement rapide et simple pour une flexibilité de production plus grande.

Intégration homogène avec le robot de votre choix
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

GECKO SINGLE PAD GRIPPER

  • Préhenseur adhésif Gecko à coussinet unique, compact et léger. Il ne nécessite aucun câble, ni électricité, air ou programmation, il suffit de le brancher et il est prêt à l'emploi offrant ainsi une meilleure rentabilité
  • Préhenseur adhésif innovant pour les objets plats, lisses ou perforés, il automatise des tâches qui n'étaient pas possibles auparavant
  • Une préhension sans marques, même pour les surfaces brillantes. Il élimine l'étape de nettoyage, offrant un gain de temps et une nette amélioration de la productivité

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives
Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
OBTENEZ LE LIVRE ÉLECTRONIQUE GRATUIT