What kind of process do you want to automate?

Finition de surface
Vous pouvez « enseigner » les solutions de finition de surface OnRobot pour suivre de manière fiable tout type de contour difficile, ce qui permet d’économiser des jours de programmation. Le capteur de force/couple OnRobot avec la technologie OptoForce et le progiciel permettent au robot de conserver constamment la même force et la même vitesse. Obtenez une finition de surface précise grâce à une intégration rapide et une programmation facile.
Essais et vérification de la qualité
Les laboratoires sont souvent petits et l’espace est un luxe, donc un petit robot collaboratif est généralement une excellente solution. La fixation d’un outil OnRobot en bout de bras assure la précision et l’uniformité de vos opérations. Grâce à la force programmable, les préhenseurs OnRobot permettent de manipuler facilement des échantillons de sang ou d’autres opérations délicates.
Emballage et palettisation
L’automatisation de vos lignes d’emballage ouvre votre production à un modèle collaboratif qui permet à une solution robotisée d’opérer aux côtés des employés. En utilisant un robot d’emballage collaboratif avec l’outil OnRobot en bout de bras, vous réduisez le temps d’emballage et soulagez vos employés des tâches répétitives. Grâce à la force réglable du préhenseur OnRobot, vous obtenez une solution extrêmement flexible et facile à intégrer à vos problèmes d’emballage.
Surveillance de la machine
L’entretien de la machine peut être un travail ennuyeux et dangereux qui exige un haut niveau de constance - même après de nombreuses heures de travail. En automatisant le travail d’entretien de votre machine, cela augmente non seulement la sécurité de vos employés, mais également la productivité et la production qui peuvent se poursuivre après que les opérateurs aient quitté l’atelier. Avec notre solution de préhension double, vous pouvez réduire significativement les temps de cycle car elle est capable de manipuler 2 objets et actions en même temps.
Assemblage
De nombreuses opérations d’assemblage exigent du robot qu’il localise et saisisse avec précision ; manipulant souvent de petites pièces de formes et de dimensions variées. L’outillage en bout de bras collaboratif d’OnRobot vous aide à augmenter la vitesse et la qualité de production tout en réduisant vos coûts. Grâce à la facilité de redéploiement, c’est un réel avantage pour les petites et moyennes entreprises avec un mix élevé et une production à faible volume.

En utilisant une configuration collaborative complète, vous pouvez faire travailler le robot et l’outillage en bout de bras côte à côte avec vos travailleurs. Permettre à l’installation du robot de prendre en charge les tâches simples et répétitives libère votre main d’œuvre pour d’autres tâches.
Pick & Place
L’augmentation de la production en accélérant votre processus Pick & Place n’est qu’un des avantages de l’utilisation des préhenseurs OnRobot dans votre production. Installer un robot collaboratif avec un préhenseur OnRobot permet d’obtenir la même précision heure après heure, car il ne se fatigue jamais. Grâce à la force programmable du préhenseur OnRobot, il manipule facilement même les pièces les plus fragiles.

Dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique, l’automatisation de votre processus Pick & Place diminue le risque de contamination des produits.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2

  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour une large gamme de tailles et de formes de pièces.
  • Le design Plug-and-produce réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure.
  • Déploiement facile grâce à des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %

Le préhenseur RG2 est un préhenseur collaboratif flexible qui intègre désormais le Quick Changer OnRobot. Le nouveau support facilite grandement le changement d'orientation du préhenseur, tout en conservant l'amplitude des mouvements et des positions qu'il a toujours eue. Le câble est intégré dans le Quick Changer, il n'y a donc pas de câble sur le côté, ce qui élimine le besoin de brancher et débrancher les outils au moment du changement. Il fonctionne parfaitement avec notre Double Quick Changer et avec n'importe lequel de nos autres préhenseurs pour vous aider à utiliser au maximum vos robots.

RG2 est maintenant le standard avec des boucliers de protection.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DOUBLE QUICK CHANGER

  • Le préhenseur double accélère le temps de cycle et peut améliorer la productivité de 50 % ou plus.
  • L'augmentation de la productivité offre un retour sur investissement plus rapide, avec RSI en à peine 3 mois.

Le nouveau Double Quick Changer vous permet d'utiliser nos outils en bout de bras ensemble en un seul cycle. Avec cette solution innovante, vous pouvez utiliser deux préhenseurs RG2 ou un préhenseur RG6 avec un VG10, à vous de choisir. Passez rapidement et en toute transparence d'un outil à l'autre pour maximiser l'utilisation de vos robots avec le Double Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

CAPTEUR FORCE - COUPLE 6 AXES HEX

  • Le capteur flexible étend les possibilités d'automatisation à des processus auparavant impossibles à automatiser.
  • L'intégration prêt à l'emploi réduit le temps de déploiement pour des tâches d'insertion précises, passant de quelques mois à quelques jours.
  • La technologie des capteurs de haute précision offre une amélioration de la qualité de 95 % pour les tâches d'insertion et d'assemblage.
  • Les applications basées sur capteurs accélèrent le temps de cycle jusqu'à 60% pour produire plus avec le même nombre d'employés.
  • Une programmation facile permet de réaliser et de boucler des tâches complexes en moins d'une journée.

Les capteurs force-couple OnRobot à 6 axes permettent de mesurer avec précision les forces et couples sur tous les 6 axes. Vous disposez ainsi d'un contrôle précis lors de travaux d'assemblage, de polissage, de ponçage ou d'ébavurage difficiles. De plus, le logiciel HEX comprend l'enregistrement des trajectoires, le contrôle de la force (sur UR et Kuka) et des fonctions spéciales pour les tâches d'insertion (UR uniquement). Cela signifie un temps d'intégration réduit pour votre ligne de production. Nos capteurs sont conçus pour s'adapter à la plupart des bras de robots industriels actuels. Les applications courantes sont le polissage, le ponçage, l'ébavurage, le meulage et l'assemblage, mais il peut également être utilisé pour l'apprentissage et la détection de collision.

Modèles actuellement disponibles :

  • HEX-E / Haute précision
  • HEX-H / Faible déformation
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
GECKO GRIPPER

PRÉHENSEUR GECKO

  • L'absence de nécessité d'air comprimé permet de faire des économies en coûts de maintenance et fournit un retour sur investissement plus rapide, en à peine 5 mois.
  • Sa technologie de préhension précise sans marque augmente la productivité dans les tâches de sélection et de placement.
  • La technologie innovante Gecko permet la préhension d'objets plats et poreux tels que les PCB pour étendre les capacités d'automatisation.
  • L'absence de nécessité d'alimentation en air extérieur réduit le bruit et la poussière.

La technologie de préhension Gecko a été initialement développée dans les laboratoires de la NASA en tant qu’outil de collecte de satellites obsolètes et d’autres déchets dans l’espace, ainsi que pour d'autres applications sur la Station Spatiale Internationale. Depuis ces nobles débuts, le préhenseur Gecko a plus de fonctions liées à la terre : ramassant avec soin les objets à surface lisse ou ceux dont la surface est perforée et qui ne peuvent pas être récupérés par un préhenseur à vide traditionnel.

Le préhenseur Gecko utilise des millions de tiges fibrillaires micrométriques qui adhèrent à une surface en utilisant de puissantes forces de van der Waals, de la même manière que les geckos grimpent. Inspiré par la nature, le préhenseur Gecko permet de fixer et de soulever n'importe quel type de surface plane et lisse sans air comprimé ni alimentation externe, en utilisant une technologie de préhension facile pour les applications Pick &Place. Puisque le préhenseur Gecko fait le levage sans air comprimé ou autre alimentation externe, il vous offre une solution plus efficace et plus rentable.

RG2-FT

RG2-FT Gripper

  • Détection précise qui améliore la qualité de la production en réduisant jusqu'à 60 % le taux de pertes dans les processus de sélection et de placement délicats.
  • La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces à la manière d'un humain.
  • La capacité d'automatiser des tâches d'insertion auparavant impossibles à automatiser peut réduire les coûts d'exploitation de 40 %.

Le RG2-FT est un préhenseur à la pointe de la technologie, doté de fonctions de détection et d’intelligence renforcées, capable de contrôler le robot (sur UR) et de réaliser lui-même ce que l’opérateur souhaite qu'il fasse, même lorsque les paramètres exacts ne peuvent être définis à l'avance. Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, en les soutenant comme le ferait un collaborateur.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6

  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour une large gamme de tailles et de formes de pièces.
  • Le design Plug-and-produce réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure.
  • Déploiement facile grâce à des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %

Le préhenseur RG6 est un préhenseur collaboratif flexible qui intègre désormais le Quick Changer OnRobot. Le nouveau support facilite grandement le changement d'orientation du préhenseur, tout en conservant l'amplitude des mouvements et des positions qu'il a toujours eue. Le câble est intégré dans le Quick Changer, il n'y a donc pas de câble sur le côté, ce qui élimine le besoin de brancher et débrancher les outils au moment du changement. Il fonctionne parfaitement avec notre Double Quick Changer et avec n'importe lequel de nos autres préhenseurs pour vous aider à utiliser au maximum vos robots.

Le préhenseur est facile à utiliser et compatible avec une large gamme de robots collaboratifs et industriels légers.

Avec une course de 160 mm, le RG6 peut se saisir d'une grande variété d'articles. Et avec un moteur encore plus puissant, le RG6 est maintenant plus robuste que jamais. Ce préhenseur flexible et polyvalent peut vous aider à élargir le champ des applications que vous pouvez automatiser, du traitement et de la & disposition des machines à l'assemblage et l'emballage &la palettisation

VG10

VG10

  • Déploiement prêt à l'emploi : branchez-le dans le bras robotique et pincez le préhenseur pour l'adapter au produit. Il permet une productivité et un RSI rapides.
  • L'absence de nécessité d'alimentation en air extérieur réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement.
  • La fonctionnalité de double préhension réduit le temps de cycle.

Étant donné que le VG10 ne nécessite ni compresseur ni alimentation en air, il est compact et facile à déplacer, ce qui apporte de la flexibilité à votre ligne de production.

Les bras flexibles du préhenseur à vide VG10 et le vide réglable permettent au VG10 de manipuler une grande variété d'objets de différentes tailles.

Il s’agit d’un préhenseur double : vous pouvez contrôler les côtés droit et gauche du préhenseur à vide indépendamment l’un de l’autre, ce qui augmente encore le rendement de votre ligne de production.

Assure une parfaite intégration au robot de votre choix.

Le préhenseur est doté d’une fonctionnalité à double poignée, d’un changeur d’outils et d’une variété de ventouses sous vide. De plus, il existe sur le marché de nombreuses ventouses sous vides de tiers pour l'adapter à chaque application.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

Le Quick Changer permet un changement d'outils facile et rapide. Il est entièrement collaboratif, sans bords tranchants, ce qui rend sa manipulation facile et sûre.

Le Quick Changer peut supporter une charge utile de 20 kg et a une hauteur et un poids propres faibles.

Confirmé comme étant fiable et avec un mécanisme de blocage facile à utiliser ; une structure de blocage de sécurité supplémentaire et des ressorts de blocage font du Quick Changer un produit unique, idéal pour toutes les applications robotiques collaboratives. Avec le Quick Changer, vous disposez du changeur d'outils le plus simple et le plus rapide avec tout ce dont vous avez besoin dans la boîte.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Préhenseur à vide électrique flexible avec personnalisation illimitée pour répondre à tous vos besoins d'application
  • Petit et léger, ce préhenseur est parfait pour les espaces restreints, mais avec une énorme puissance pour les objets pesant jusqu'à 15 kg 
  • L'absence de nécessité d'alimentation en air extérieur réduit les coûts de maintenance et accélère le déploiement

Le préhenseur à vide électrique compact VGC10 offre des possibilités de personnalisation illimitées. Il dispose également d'options de ventouses modifiables pour répondre à presque tous les besoins d'application. Plus petit que le VG10, le VGC10 peut s'intégrer dans des environnements restreints pour étendre vos possibilités d'automatisation. Avec la moitié du poids du VG10 mais ayant la même charge utile, le VGC10 peut soulever des objets petits, irréguliers et lourds, même avec un bras robotique plus petit. Le VGC10 dispose de deux canaux d'air à commande indépendante qui lui permettent d'agir en tant que préhenseur double avec capture et relâche dans la même action, augmentant encore l'efficacité et réduisant le temps de cycle. Sans compresseur ni alimentation en air, ce préhenseur électrique compact est facile à déplacer et sa programmation simple permet de le redéployer rapidement et facilement pour une plus grande flexibilité de production.


Intégration homogène avec le robot de votre choix.
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK