À PROPOS D’ONROBOT
OnRobot est une entreprise mondiale dont le siège est situé dans la capitale de la robotique à Odense au Danemark. Nous proposons des outils de bout de bras innovants « Plug & Produce » (branchez et produisez) qui aident les fabricants à tirer pleinement profit des avantages des robots collaboratifs : facilité d’utilisation, rentabilité et utilisation sûre aux côtés de travailleurs humains.
Vision – Croyances
Notre projet est de devenir un leader parmi les entreprises d’outils de bout de bras collaboratifs, et nous offrons des solutions innovantes et collaboratives à nos clients avec de véritables fonctionnalités Plug & Produce.
Simultanément, notre passion se focalise sur « renforcer votre collaboration » et c’est pourquoi nous avons conçu nos produits pour qu’ils soient aussi conviviaux, sûrs et polyvalents que possible.
Histoire
OnRobot A/S a été créé en juin 2018 à la suite de la fusion de trois sociétés innovantes d’outillage en bout de bras avec pour but de faciliter la croissance continue de la robotique collaborative. Notre nouvelle société combine la société américaine Perception Robotics, la société hongroise OptoForce et la société danoise On Robot pour devenir OnRobot A/S. Cette alliance forte favorise l’innovation et la facilité d’utilisation de l’outillage robotique en bout de bras.
OnRobot, fondée en 2015, fournit des préhenseurs électriques plug-and-play - RG2 et RG6 - qui se montent directement sur le bras du robot, sont très flexibles et sont suffisamment simples pour être programmés et commandés à partir de la même interface que le robot sans avoir besoin d’ingénieurs. En 2014, Bilge J. Christiansen, animé par l’esprit d’entreprise, se lance dans la conception d’un préhenseur innovant sans câble. Ebbe O. Fuglsang l’a rejoint pour développer le logiciel et l’interface utilisateur du préhenseur RG2. En 2015, OnRobot ApS est établi et les premiers préhenseurs sont vendus en Europe. Un réseau de distributeurs a commencé à émerger. En 2016, la société reçoit des investissements substantiels de la part d’investisseurs privés et de la fondation danoise « Danish Growth Fund ». Le réseau de distribution a été étendu à l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Océanie. En 2017 et 2018, OnRobot a ouvert des bureaux aux États-Unis, en Malaisie et en Allemagne, pendant que son réseau de distribution s’étendait sur plus de 100 distributeurs dans plus de 40 pays.
OptoForce, fondée en 2012, fournit des capteurs de force/couple qui apportent le sens du toucher aux robots industriels afin qu’ils puissent automatiser des tâches qui, autrement, nécessiteraient la dextérité de la main humaine. OptoForce a débuté en tant que spin-off universitaire en 2012 et a apporté les technologies les plus récentes de la recherche robotique à l’industrie. L’histoire de l’entreprise a commencé comme un projet universitaire lorsque les deux fondateurs de l’entreprise - Ákos Tar Ph.D. et József Veres Ph.D. étudiaient la bionique et la robotique dans la même classe à l’université. Ils ont commencé un projet de construction d’un robot à deux pattes. L’un des domaines d’intérêt était de développer les sens du robot afin de mesurer les forces agissant sur la jambe le long des axes X-Y-Z. Ils ont mis au point une structure stratifiée dans laquelle le silicone changerait de forme sous une charge plus importante, ce qui a rendu possible la mesure dans toutes les directions. OptoForce a été soutenu par des investisseurs renommés, tels que Day One Capital, Finext Startup et Momentum, ainsi que par Enrico Krog Iversen, ancien PDG d’Universal Robots.
Perception Robotics, fondée en 2012 et basée à Los Angeles, développe des préhenseurs robotiques bio-inspirés : un préhenseur inspiré des geckos pour la manipulation d’objets plats de grande taille et un préhenseur tactile avec des capteurs tactiles en caoutchouc souple (« peau ») pour donner aux robots un sens du toucher.