RG2-FT – Pince intelligente avec capteur de F/C

 

VOIR ET TOUCHER LES OBJETS AVEC UNE PRÉHENSION INTELLIGENTE

 

Vous pouvez automatiser les tâches d’assemblage de haute précision avec OnRobot RG2-FT. Les capteurs F/T 6 axes intégrés au bout des doigts permettent une préhension extrêmement précise pour une meilleure qualité de production.

 

Recevoir un devis
Fonctionnalités
Pince avec capteur F/C au bout des doigts
Détecte la pièce à l’aide d’un capteur de proximité
Détecte le risque de glissement avant qu’il ne se produise
Compensation de profondeur précise et simple
Logiciel d’insertion intégré à force contrôlée
Capteur force/couple pour permettre des travaux précis et des opérations collaboratives
Vidéo ou cas
Application d’insertion RG2-FT à Automatica 2018

OnRobot RG2-FT est une nouvelle version de la série RG avec des capteurs de force-couple intégrés et un capteur de proximité au bout des doigts, qui détecte avec précision l’état des objets. Ce modèle de préhenseur est particulièrement adapté à l’assemblage de précision et est compatible avec les robots légers Universal Robots et KUKA.

See video
Application de préhension intelligente RG2-FT à Automatica 2018
See video

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: RG2-FT