ANYAGELTÁVOLÍTÁS
Megtaníthatja” OnRobot felületkezelő megoldásainak, hogy megbízhatóan kövessenek bármilyen típusú összetett kontúrt, amivel több napos programozást takaríthat meg. Az OnRobot OptoForce-technológiával felszerelt erő-/nyomatékérzékelője a szoftvercsomaggal együtt lehetővé teszi, hogy a robot folyamatosan tartsa ugyanazt az erőt és sebességet. Valósítson meg pontos felületkezelést gyors integrációval és egyszerű programozással.
MINŐSÉG
A laboratóriumok gyakran kicsik, így minden hely számít, és sokszor egy kis együttműködő robot jelentheti a tökéletes megoldást. Az OnRobot robotkar végére szerelt szerszámát csatlakoztatva egyszerre gondoskodhat a tevékenységei pontosságáról és következetességéről. A programozható erőnek köszönhetően az OnRobot fogószerkezetei könnyedén mozgatják a vérvizsgálat mintáit, illetve hajtanak végre egyéb kényes műveleteket.
GÉPKISZOLGÁLÁS
A gépkiszolgálás egyszerre lehet unalmas és veszélyes feladat, amely magas szintű következetességet követel meg – még sok-sok munkaóra után is. A gépkiszolgálási feladat automatizálása nem csupán a dolgozók biztonságát fokozza, de egyúttal a termelékenységet is növeli, lehetővé téve a termelés folytatását azután is, hogy a gépkezelők elhagyták a műhelyt. Dupla fogószerkezet-megoldásunkkal jelentősen csökkentheti a ciklusidőt, hiszen az eszköz egyidejűleg két tárgyat és műveletet is tud mozgatni, illetve végezni.
ÖSSZESZERELÉS
Ha az összeszerelési műveleteket egy vagy több együttműködő robotalkalmazással automatizálja, ezzel növeli a gyártás sebességét és minőségét, ugyanakkor a költségei is csökkennek. A robot az alkalmazottak közelében is biztonságosan működtethető, átvéve tőlük az ismétlődő munkafázisokat, ezáltal felszabadítva őket a több értéket hozzáadó tevékenységekre. Az akár kicsi és szabálytalan alakú tárgyakat is kezelni képes megoldásaink segítségével optimalizálhatja különféle eljárásait, sok más mellett például a csavarhúzást, a felszerelést és a pozicionálást. A figyelemre méltó sokoldalúság és egyszerű üzemmódváltás jóvoltából megoldásaink jelentős értéket képviselnek a nagy változatosságban kis sorozatokat előállító termelés számára.
ANYAGMOZGATÁS
Az anyagmozgatási eljárások automatizálása a legokosabb döntés, ha csökkenteni szeretné a fizikai megterhelést jelentő munkafázisokat, vagy anélkül növelné a termelékenységet, hogy aggódnia kellene az ismétlődő munkaerőhiány miatt. Az anyagmozgatási eljárások lényege a tárgyak áthelyezése az egyik helyről a másikra – gyakran hívják őket „felvétel és lerakás“ alkalmazásoknak is. A robot a felhasználó igényeitől függően dolgozhat az alkalmazottak mellett, a tételeket továbbítva vagy válogatva, esetleg végezheti a csomagolást, raklapozást vagy más eljárásokat. Legyen bár szükség érzékenységre, rugalmasságra vagy fizikai erőre, a precíziós működés sok üzemóra elteltével is változatlan marad.



RG2 GRIPPER
- A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
- A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
- Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken



DUÁLIS GYORSCSERÉLŐ
- A duális gripper felgyorsítja a ciklusidőt és 50%-al, vagy még annál is nagyobb mértékben növeli a termelékenységet
- A megnövelt termelékenység gyorsabb megtérülést eredményez, a befektetés akár mindössze három hónap alatt megtérülhet
- Megnő a CNC gépek kihasználtsága



HEX 6-TENGELYES ERŐ/NYOMATÉK SZENZOR
- A rugalmas szenzor olyan feladatok számára is lehetővé teszi az automatizációt, amelyek esetében korábban ez lehetetlen lett volna
- A nagy pontosság érzékelő technológiával 95%-ban javul az illesztő és összeszerelő feladatok minősége
- A könnyű programozással még a bonyolult polírozó feladatok is kevesebb, mint egy nap alatt beállíthatóak



GECKO GRIPPER
- Mivel nincs szükség sűrített levegőre, csökken a fenntartási költség, a befektetés pedig akár mindössze 5 hónap alatt megtérül
- A precíz gripper technológia, amely nyomot sem hagy, növeli az áthelyező műveletek termelékenységét
- Az innovatív gekkó-technológia lehetővé teszi az olyan sima, porózus tárgyak mozgatását, mint például a nyomtatott áramkörök, amivel nő az automatizálási kapacitás



RG2-FT GRIPPER
- A pontos érzékelés azzal javítja a gyártási minőséget, hogy akár 60%-al is csökkenti a hibaarányt a finom áthelyező feladatok során
- A könnyen programozható érzékelésnek köszönhetően a robot úgy működik, mint a működtető harmadik karja, és úgy kezeli a munkadarabokat, mint egy ember.
- Annak köszönhetően, hogy azokat az illesztő műveleteket is automatizálni lehet, amiket korábban nem lehetett volna, 40%-al csökkennek a működési költségek



RG6 GRIPPER
- A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
- A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
- Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken



VG10 ELEKTROMOS VÁKUUMOS GRIPPER
- Kicsomagolás után egyből telepíthető – csatlakoztassa a robotkarhoz és szorítsa össze a grippert, a kezelendő terméknek megfelelően – megnövelt termelékenységet és gyors megtérülést eredményez
- Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő
- A dupla fogó funkcionalitás rövidebb ciklusidőt eredményez



GYORSCSERÉLŐ
- Egyszerű és gyors eszközcsere kevesebb, mint 5 másodperc alatt
- Gyors áthelyezés, csavarás nélkül, több működési idő
- Az összes OnRobot termékbe integrálva



VGC10
- Rugalmas elektromos vákuumos gripper, mely korlátlan módon testre szabható, hogy az adott alkalmazás összes igényének megfeleljen
- A kisméretű és könnyűsúlyú gripper tökéletes megoldás szűk helyekre, miközben akár 15 kg-os súlyú tárgyakat is képes mozgatni
- Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő



GECKO EGYKORONGOS GRIPPER
- A kompakt, könnyűsúlyú Gecko egykorongos grippernek nincs szüksége kábelekre, elektromosságra, levegőre, vagy programozásra a költséghatékony plug-and-play teljesítményhez
- A lapos, sima, vagy perforált tárgyakhoz használható innovatív tapadó gripper olyan feladatokat automatizál, amiket korábban nem lehetett volna
- Mivel még fényes felületeken sem hagy nyomot a fogás, nincs szükség tisztítási lépés beiktatására, így idő takarítható meg, a termelékenység pedig nő



3FG15 HÁROMUJJAS FOGÓSZERKEZET
- Rugalmas termelés – nagy átfogás, ami többféle alkatrészméret mellett optimalizálja a CNC-esztergagépek kiszolgálását egyetlen 3 ujjas fogószerkezettel
- A pontos központosítás jobb minőséget, konzisztenciát és termelékenységet biztosít, minimális programozási igény mellett
- A hárompontos erős, stabil fogás jóvoltából a fogószerkezet gyorsan és könnyedén átállítható a különböző eljárásokra
- Markoljon többet az alkatrészméretek és -formák széles köréhez rugalmasan igazítható ujjhegyekkel



PUHA GRIPPER
- Fedezze fel az élelmiszeripari, kozmetikai és gyógyszeripari automatizáció új lehetőségeit az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő puha gripperrel
- Szilikonból készült fogójával különféle alakú és törékeny tárgyak széles körét képes könnyedén kezelni
- Biztonságosan kezeli a törékeny és finom tárgyakat, mellyel magasabb a gyártási minőség és csökken a hulladék
- Nincs szükség külső levegőellátásra, így a használat nem jár sem porral, sem zajjal, sem komplikációkkal, és további költségek sem merülnek fel



ONROBOT EYES
- Gyorsan és könnyen adhat hozzá látást robotalkalmazásokhoz egyképes kalibrációval, gyors programozással és zökkenőmentes fogószerkezet-integrációval.
- A megfizethető, hatékony 2.5D látás különböző magasságokhoz és egymásra rakott tárgyakhoz kínál mélységészlelést.
- Rugalmas, alkalmazkodó látásrendszer roboton történő vagy azon kívüli rögzítéssel, ami szinte bármilyen együttműködő alkalmazáshoz ideális.
- Bármely robotkar segítségével nagy megbízhatósággal és könnyedén rendezhet, vehet fel és rakhat le strukturálatlan alkalmazásokat.
- Egy lépésben több tárgy észlelésével minimálisra csökken a ciklusidő
- Vizsgáljon tárgyakat szín és kontúr észlelésével—robottal vagy anélkül, és gondoskodjon a következetes minőségről
- Az automatikus tájékozódási ponttal dinamikus munkakörnyezetet és mobil robotbeállításokat lehet létrehozni



ONROBOT SCREWDRIVER
- Egyszerű, azonnali beállítás, programozás és üzembe állítás bármely iparágvezető roboton
- Rendkívül sokoldalúan és rugalmasan, csavarméretek és -hosszok széles körével biztosít gyors átállást
- A precíz nyomatékszabályozás és intelligens hibaészlelés kiváló minőséget és konzisztenciát biztosít
- A beágyazott, tengelyirányú mozgásszabályozás egyszerűsíti a programozást, meggyorsítja a beállítást és javítja a minőséget



ONROBOT SANDER
- Azonnal egyszerűen üzembe állítható és programozható nagyoló csiszolásra, finom csiszolásra és polírozásra
- A teljes csomag minden szükséges elemet tartalmaz a különféle alkatrészeken és anyagokon történő azonnali használathoz
- A gyors, automatikus csiszolási szemcseméretváltó csökkenti az állásidőt és a manuális munkát
- Elektromos szerszám (nincs szükség sűrített levegőre), mely növeli a hatékonyságot és a kontrollt



2FG7
- A teljes, könnyen programozható, együttműködő párhuzamos fogószerkezet számos alkalmazási területen felgyorsítja a munkavégzést
- Az erős párhuzamos fogószerkezet könnyen működtethető szűk munkaterheléshez is megfelelő
- Gyorsan megtérülő beruházás az egyedi, rugalmas, intelligens és pontos fogószerkezet révén, amely könnyen testre szabható és adaptálható számos különböző feladathoz
- Szinte bárhol használható, IP67 besorolással a nehéz körülményekhez és ISO 5. osztályú tanúsítással

Hogyan fejlessze vállalkozását együttműködő alkalmazásokkal
Az okosabb és adaptívabb eszközök eljövetelével a robotok mostanra nagyobb sebességgel, erővel, biztonsággal és pontossággal dolgozhatnak, és így feladatok széles körét képesek ellátni, miközben hamar behozzák árukat. Az eBook letöltésével többet is megtudhat arról, hogyan tud gyorsabb termelést elérni kevesebb kiadással.
|
![]() |