Milyen folyamatot szeretne automatizálni?

Felületkezelés
„Megtaníthatja” OnRobot felületkezelő megoldásainak, hogy megbízhatóan kövessenek bármilyen típusú összetett kontúrt, amivel több napos programozást takaríthat meg. Az OnRobot OptoForce-technológiával felszerelt erő-/nyomatékérzékelője a szoftvercsomaggal együtt lehetővé teszi, hogy a robot folyamatosan tartsa ugyanazt az erőt és sebességet. Valósítson meg pontos felületkezelést gyors integrációval és egyszerű programozással.
Minőség-ellenőrzés és vizsgálat
A laboratóriumok gyakran kicsik, így minden hely számít, és sokszor egy kis együttműködő robot jelentheti a tökéletes megoldást. Az OnRobot robotkar végére szerelt szerszámát csatlakoztatva egyszerre gondoskodhat a tevékenységei pontosságáról és következetességéről. A programozható erőnek köszönhetően az OnRobot fogószerkezetei könnyedén mozgatják a vérvizsgálat mintáit, illetve hajtanak végre egyéb kényes műveleteket.
Csomagolás és raklapozás
A csomagolósorok automatizálása olyan együttműködési modell számára nyit utat a termelésben, amely lehetővé teszi egy automatizált robotmegoldás dolgozók melletti működtetését. Az OnRobot kar végére szerelt szerszámával rendelkező együttműködő csomagolórobot segítségével csökkentheti a csomagolási időt, és mentesítheti a dolgozókat az ismétlődő feladatok alól. Az OnRobot fogószerkezet állítható erejének köszönhetően Ön rendkívül rugalmas és könnyen integrálható megoldást kap csomagolási problémáira.
Gépkiszolgálás
A gépkiszolgálás egyszerre lehet unalmas és veszélyes feladat, amely magas szintű következetességet követel meg – még sok-sok munkaóra után is. A gépkiszolgálási feladat automatizálása nem csupán a dolgozók biztonságát fokozza, de egyúttal a termelékenységet is növeli, lehetővé téve a termelés folytatását azután is, hogy a gépkezelők elhagyták a műhelyt. Dupla fogószerkezet-megoldásunkkal jelentősen csökkentheti a ciklusidőt, hiszen az eszköz egyidejűleg két tárgyat és műveletet is tud mozgatni, illetve végezni.
Összeszerelés
Számos összeszerelési művelet követeli meg a robottól a pontos keresés és fogás képességét, gyakran pedig apró, különböző formájú és méretű alkatrészeket kell mozgatnia. Az OnRobot robotkar végére szerelhető együttműködő szerszámai segítenek fokozni a termelés sebességét és minőségét, miközben csökkentik a költségeket. Az egyszerű átcsoportosítás lehetősége igazi előny az igen összetett, kis szériás gyártással foglalkozó kis- és középvállalkozások számára.

Egy teljesen együttműködő környezetben lehetőség van a robot és a kar végére kerülő szerszám dolgozók melletti üzemeltetésére. Ha a robotberendezés veszi át az ismétlődő egyszerű feladatokat, azzal felszabadíthatja a dolgozókat, akik így más feladatokon tevékenykedhetnek.
Felvétel és lerakás
A felvételi és lerakási folyamat felgyorsításával nyert megnövekedett termelési eredmény csak az egyike azoknak az előnyöknek, amelyekre az OnRobot fogószerkezeteinek termelésbeli felhasználásával tehet szert. Az OnRobot-fogószerkezettel felszerelt együttműködő robot telepítésével óráról órára ugyanazt a pontosságot kapja, hiszen a robot sosem fárad el. Programozható erejével az OnRobot-fogószerkezet még a legsérülékenyebb alkatrészeket is könnyedén mozgatja.

A felvételi és lerakási folyamat automatizálása az élelmiszer- és gyógyszeriparban csökkenti a termékek szennyeződésének kockázatát.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2 gripper

  • A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
  • A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
  • Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken  

Az RG2 gripper egy rugalmas, együttműködő gripper, amelybe most az OnRobot Gyorcserélőt is beépítettük. Az új foglalattal egyszerűvé válik a gripper irányának változtatása, a mozgástartománya és pozíciói pedig ugyanazok maradnak. A kábelt a Gyorcserélő tartja, így a kábel nem a szerszám oldalán van, aminek köszönhetően nincs szükség kihúzni és visszadugni az eszközcsere során.  Zökkenőmentesen működik a és bármelyik másik gripperünkkel is, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból.  

Az RG2-nél most alaptartozék a biztonsági védőburkolat.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUÁLIS GYORSCSERÉLŐ

  • A duális gripper felgyorsítja a ciklusidőt és 50%-al, vagy még annál is nagyobb mértékben növeli a termelékenységet
  • A megnövelt termelékenység gyorsabb megtérülést eredményez, a befektetés akár mindössze három hónap alatt megtérülhet
  • Megnő a CNC gépek kihasználtsága 

Az új Duális eszközcserélővel több end-of-arm eszközünket tudja használni egy ciklus során. Ezzel az innovatív megoldással  használhat két R2 grippert or an , vagy egy RG6 grippert egy VG10-el – ezt Ön dönti el. A Duális gyorscserélővel gyorsan és zökkenőmentesen válthat az eszközeink között, hogy maximális mértékben ki tudja használni robotjának teljesítményét.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6-TENGELYES ERŐ/NYOMATÉK SZENZOR

  • A rugalmas szenzor olyan feladatok számára is lehetővé teszi az automatizációt, amelyek esetében korábban ez lehetetlen lett volna
  • A nagy pontosság érzékelő technológiával 95%-ban javul az illesztő és összeszerelő feladatok minősége
  • A könnyű programozással még a bonyolult polírozó feladatok is kevesebb, mint egy nap alatt beállíthatóak

Az OnRobot 6-tengelyes erő/nyomaték érzékelője mind a hat tengelyén pontos erő- és nyomatékmérést végez. Ez pontos vezérlést szolgáltat a bonyolult összeszerelő, polírozó, csiszoló, és sorjázó munkák során. Továbbá a HEX szoftver képes az útvonalak rögzítésére, erőszabályozásra (UR-al és Kuka-val), valamint speciális funkciókra is illesztési feladatok során (csak UR). Így csökken az Ön gyártósorának telepítési ideje. Szenzorainkat úgy terveztük, hogy kompatibilisek legyenek a legtöbb jelenleg piacon lévő ipari robotkarral. A gyakori alkalmazások közé tartozik a polírozás, csiszolás, sorjázás és összeszerelés, de betanítási tevékenységekre és ütközésérzékelésre is alkalmazható.

A jelenleg rendelkezésre álló modellek:

  • HEX-E /nagy pontosságn
  • HEX-H /alacsony deformálódás
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Mivel nincs szükség sűrített levegőre, csökken a fenntartási költség, a befektetés pedig akár mindössze 5 hónap alatt megtérül
  • A precíz gripper technológia, amely nyomot sem hagy, növeli az áthelyező műveletek termelékenységét
  • Az innovatív gekkó-technológia lehetővé teszi az olyan sima, porózus tárgyak mozgatását, mint például a nyomtatott áramkörök, amivel nő az automatizálási kapacitás

A gecko gripping technológiát eredetileg a NASA laboratóriumában fejlesztették ki azzal a céllal, hogy üzemen kívüli műholdakat és egyéb űrszemetet gyűjtsenek be vele, valamint, hogy a Nemzetközi Űrállomáson alkalmazzák. A magasztos kezdetek után a Gecko Gripper szokványosabb szolgáltatásokat is ellát, mely során óvatosan vesz fel sima felületű tárgyakat, illetve olyan tárgyakat is, melyeknek felületén lyukak találhatóak, így a hagyományos lvákuumos gripperek nem tudják mozgatni őket. 

A Gecko gripper mikroméretű finom szálak millióit használja, amelyek a szilárd van der Waals-erők segítségével tapadnak a felülethez — a gekkók ugyanezzel a módszerrel tudnak mászni. A természet ihlette Gecko lehetővé teszi, hogy felemeléséhez bármilyen típusú lapos és sima felülettel összekapcsolódjon, sűrített levegő vagy bármilyen külső energia nélkül, egyszerű fogótechnológiát használva a Pick & Placefelvételi és lerakási alkalmazásokhoz. Mivel a Gecko sűrített levegő vagy bármilyen más külső energia nélkül végzi az emelést, egy eredményesebb, költséghatékonyabb megoldást nyújt az Ön számára.

RG2-FT

RG2-FT Gripper

  • A pontos érzékelés azzal javítja a gyártási minőséget, hogy akár 60%-al is csökkenti a hibaarányt a finom áthelyező feladatok során
  • A könnyen programozható érzékelésnek köszönhetően a robot úgy működik, mint a működtető harmadik karja, és úgy kezeli a munkadarabokat, mint egy ember.
  • Annak köszönhetően, hogy azokat az illesztő műveleteket is automatizálni lehet, amiket korábban nem lehetett volna, 40%-al csökkennek a működési költségek

Az RG2-FT egy csúcstechnológiás, hozzáadott érzékeléssel és intelligenciával rendelkező gripper, amely képes a robotot (csak UR) és önmagát is úgy vezérelni, hogy elérje, amit a kezelője szeretne, még akkor is, ha a pontos paramétereket nem lehet előre beprogramozni. Ez teszi lehetővé a valódi együttműködést a kezelő személyzettel, egy igazi kollégáéhoz hasonló támogatást nyújtva.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6 Gripper

  • A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
  • A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
  • Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken 

Az RG6 gripper egy rugalmas, együttműködő fogószerkezet, amelybe most az OnRobot Gyorcserélőt is beépítettük. Az új foglalattal egyszerűvé válik a gripper irányának változtatása, a mozgástartománya és pozíciói pedig ugyanazok maradnak. A kábelt a Gyorcserélő tartja, így a kábel nem a szerszám oldalán van, aminek köszönhetően nincs szükség kihúzni és visszadugni az eszközcsere során. Zökkenőmentesen működik a Duális gyorcserélőnkkel és bármelyik másik gripperünkkel is, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból.

A grippert könnyű használni és könnyű súlyú együttműködő ipari robotok széles választékával kompatibilis. 

160 mm-es lökethosszával az RG6 munkadarabok széles választékát képes felvenni. Még erősebb motorjával az RG6 most robusztusabb, mint valaha. A rugalmas és sokoldalú gripper ki tudja terjeszteni az automatizálható alkalmazások körét gépkiszolgálástól kezdve az áthelyező műveleteken keresztül az összeszerelésig, a csomagolásig és a raklapozásig

VG10

VG10 elektromos vákuumos gripper

  • Kicsomagolás után egyből telepíthető – csatlakoztassa a robotkarhoz és szorítsa össze a grippert, a kezelendő terméknek megfelelően – megnövelt termelékenységet és gyors megtérülést eredményez
  • Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő
  • A dupla fogó funkcionalitás rövidebb ciklusidőt eredményez

Mivel a VG10 nem igényel kompresszort vagy levegőellátást, mérete kompakt és áthelyezni is könnyű, ami rugalmasságot kölcsönöz gyártósorának..

A VG10 vákuumos gripper rugalmas karja és állítható vákuumja lehetővé teszi a különböző fajtájú és méretű tárgyak kezelését.

Ez egy dupla fogószerkezet - a vákuumos gripper jobb és bal felét egymástól függetlenül is vezérelheti, ami növeli a gyártósor hatékonyságát.

Zökkenőmentesen összeilleszthető az Ön által választott robottal.

A gripper dupla fogófunkcióval, eszközcserélővel és számos jellegzetes vákuumkoronggal rendelkezik. Ezenkívül harmadik felek által gyártott vákuumkorongok széles skálája is elérhető a piacon, így minden alkalmazás megtalálhatja a neki megfelelőt megoldást.

QUICK CHANGER

GYORSCSERÉLŐ

  • Egyszerű és gyors eszközcsere kevesebb, mint 5 másodperc alatt
  • Gyors áthelyezés, csavarás nélkül, több működési idő
  • Az összes OnRobot termékbe integrálva

A Gyorcserélő egyszerű és gyors eszközcserét tesz lehetővé. Teljesen együttműködő, nincsenek éles szélei, így könnyedén és biztonságosan dolgozhatnak vele az emberek is.

A Gyorcserélő akár 20 kg-ot is képes emelni, emellett alacsony magasságú és könnyű súlyú.

A szabadalmaztatott, megbízható és egyszerűen használható zárómechanizmusnak, az extra biztonsági zárkialakításnak, valamit a zárórugóknak köszönhetően a Gyorscserélő egy egyedülálló terméket jelent, amely ideális az együttműködő robot alkalmazásokhoz. A Gyorscserélő a legegyszerűbb leggyorsabb eszközcserélő, amely mindent tartalmaz, amire Önnek szüksége lehet.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Rugalmas elektromos vákuumos gripper, mely korlátlan módon testre szabható, hogy az adott alkalmazás összes igényének megfeleljen
  • A kisméretű és könnyűsúlyú gripper tökéletes megoldás szűk helyekre, miközben akár 15 kg-os súlyú tárgyakat is képes mozgatni  
  • Mivel nincs szükség külső levegőforrásra, csökken a fenntartási költség és rövidül a telepítési idő

A VGC10 elektromos kompakt vákuumos gripper korlátlan testreszabhatósági lehetőségekkel rendelkezik, valamint változtatható tapadókorong-beállításaival szinte minden alkalmazásra használható. A VGC10 kisebb, mint a VG10, így szűkebb környezetben is képes bővíteni az Ön automatizációs lehetőségeit. Mivel súlya fele annyi, mint a VG10-é, ám teherbírása változatlan, a VGC10 még egy kisebb robotkar végén is képes kisméretű, változatos alakú és nehézsúlyú tárgyakat mozgatni. A VGC10 két külön vezérelt levegőcsatornával rendelkezik, melynek köszönhetően duális gripperként is működhet egy felvétellel és lerakással járó művelet közben. Így még tovább nő a hatékonyság, a ciklusidő pedig csökken. Mivel nincs szükség kompresszorra, vagy levegőellátásra, a kompakt elektromos grippert könnyű mozgatni, és egyszerű programozásának köszönhetően gyorsan és könnyedén új munkaállomásra helyezhető a még nagyobb gyártási rugalmasság érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható az Ön által választott robottal.
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

GECKO EGYKORONGOS GRIPPER

  • A kompakt, könnyűsúlyú Gecko egykorongos grippernek nincs szüksége kábelekre, elektromosságra, levegőre, vagy programozásra a költséghatékony plug-and-play teljesítményhez
  • A lapos, sima, vagy perforált tárgyakhoz használható innovatív tapadó gripper olyan feladatokat automatizál, amiket korábban nem lehetett volna
  • Mivel még fényes felületeken sem hagy nyomot a fogás, nincs szükség tisztítási lépés beiktatására, így idő takarítható meg, a termelékenység pedig nő

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Hogyan fejlessze vállalkozását együttműködő alkalmazásokkal
Az okosabb és adaptívabb eszközök eljövetelével a robotok mostanra nagyobb sebességgel, erővel, biztonsággal és pontossággal dolgozhatnak, és így feladatok széles körét képesek ellátni, miközben hamar behozzák árukat. Az eBook letöltésével többet is megtudhat arról, hogyan tud gyorsabb termelést elérni kevesebb kiadással.
SZEREZZE MEG AZ INGYENES eBOOK-OT