RG2 gripper

RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK

RG2 - RUGALMAS KÉTUJJAS ROBOT GRIPPER SZÉLES LÖKETHOSSZAL

  • A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
  • A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
  • Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken  

Az RG2 gripper egy rugalmas, együttműködő gripper, amelybe most az OnRobot Gyorcserélőt is beépítettük. Az új foglalattal egyszerűvé válik a gripper irányának változtatása, a mozgástartománya és pozíciói pedig ugyanazok maradnak. A kábelt a Gyorcserélő tartja, így a kábel nem a szerszám oldalán van, aminek köszönhetően nincs szükség kihúzni és visszadugni az eszközcsere során.  Zökkenőmentesen működik a és bármelyik másik gripperünkkel is, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból.  

Az RG2-nél most alaptartozék a biztonsági védőburkolat.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools