HEX 6 tengelyű erő-/nyomatékérzékelő

OPTOFORCE-TECHNOLÓGIA

 width=

Az OnRobot 6 tengelyű erő-/nyomatékérzékelője 6 szabadsági fokot biztosít az erő- és nyomatékméréshez. Szenzorainkat úgy alakítottuk ki, hogy a legtöbb jelenleg használt ipari robot karjához illeszkedjenek. A különböző rendelkezésre álló felületekkel történő integráció egyszerűen végrehajtható. A gyakori alkalmazások közé tartoznak az erőszabályozó berendezések, a betanítási tevékenységek és az ütközésérzékelés, de a szenzorok emellett a működtető egységek mellett is használhatók a csiszolást, polírozást és sorjázást végző eszközök esetén.

A jelenleg rendelkezésre álló modellek:
HEX-E /nagy pontosság
HEX-H /alacsony deformálódás

Ajánlatkérés
Átfogó szoftvercsomag
20%-kal rövidebb integrációs idő
Könnyen kezelhető grafikus felhasználói felület
Mindössze 15 percet vesz igénybe az összetett precíziós feladatok automatizálása
Előre programozott erőérzékelési alkalmazások
Nincs szükség programozási képességre Alkalmazások: hézagolás, beillesztés, kézi irányítás, útrögzítés.
Robot felruházása tapintási érzékkel
Új automatizálási lehetőségek
Automatizáljon olyan feladatokat, amelyekhez egyébként az emberi kéz ügyességére lenne szükség
Állandó erő fenntartása mozgás közben
Automatizálja a precíz feladatokat, és teremtsen új minőségi normákat a termelésben
Videók HEX érzékelőkről
Az OnRobot 6 tengelyű erő-/nyomatékérzékelőjének beállítása egy Universal Robots-eszközön

A következő videó azt mutatja be, hogyan lehet az OnRobot 6 tengelyű erő-/nyomatékérzékelőjét gyorsan és egyszerűen 3 lépésben integrálni egy UR-robottal.

Megnézem a videót
Az OnRobot csapbeillesztési alkalmazása

Az alábbi videó azt mutatja be, hogyan illeszthető be a csap a szűk lyukba az OnRobot csapbeillesztési alkalmazása és az OnRobot erő-/nyomatékérzékelője segítségével. Ez egy gyors és megbízható megoldás az akár H7 tűrésű precíz szereléshez.

Megnézem a videót
Jelenlétészlelés az OnRobot erő-/nyomatékérzékelőjével

Az alábbi videó bemutatja, hogyan érzékeli a robot egy adott tárgy jelenlétét az OnRobot jelenlétérzékelő megoldása és az OnRobot erő-/nyomatékérzékelője segítségével. Ezzel a megoldással a tárgy akkor is megtalálható, ha áthelyezték. Az OnRobot jelenlétérzékelő megoldása az ipari automatizálás terén segíti Önt.

Megnézem a videót
Az OnRobot szerelési és forgatási lehetőségei – hogyan lehet behelyezni egy izzót

Az OnRobot következő szerelési és forgatási alkalmazása azt mutatja be, hogyan kell kezelni a bajonettfoglalatokat, ahol két alkatrész forgatásokkal szerelhető össze. Ebben a videóban látni fogjuk, hogyan kerül be a villanykörte egy GU10-es foglalatba

Megnézem a videót
Kézi irányítás az OnRobot erő-/nyomatékérzékelőjével

A következő videó bemutatja, milyen egyszerű és könnyű a UR robot mozgatása az OnRobot kézi vezérlőrúdjával és az OnRobot erő-/nyomatékérzékelője segítségével. Ez a megoldás az ipari automatizálásban segíti Önt.

Megnézem a videót
Az OnRobot mozgatási alkalmazása: Hogyan lehet erőkorlátozott módon mozgatni a robotokat

A következő videó bemutatja, hogyan kell mozgatni, majd az ütközés elkerülése érdekében leállítani a UR robotot. A UR robotok beépített biztonsági leállításra szolgáló funkcióval rendelkeznek, amely 10 N-nál nagyobb erő érzékelése esetén megállítja a robotot. Az OnRobot erő-/nyomatékérzékelője az OnRobot mozgatási alkalmazásával együtt finomhangolja ezt a leállítási funkciót, így még a legkisebb – a 10 N-t meg nem haladó – ellenerőket is érzékelni lehet. Ez a megoldás az ipari automatizálásban segíti Önt.

Megnézem a videót
OnRobot útrögzítő alkalmazás

A következő videó azt mutatja be, hogyan rögzíthető az út percek alatt az OnRobot erő-/nyomatékérzékelőjével. Az OnRobot kézi vezérlőrúdjának útrögzítési funkciójával bármilyen bonyolult út könnyen rögzíthető. Ez a megoldás az ipari automatizálást segíti.

Megnézem a videót

Receive a quote

Receive a quote

Receive a quote for: HEX erő-/nyomatékérzékelő