Utilizzando una completa configurazione collaborativa, è possibile far lavorare il robot e gli strumenti di fine braccio parallelamente ai dipendenti. Lasciare che l’installazione robot si assuma i compiti più ripetitivi e semplici libera i tuoi dipendenti per altre attività.
Nell'industria alimentare e farmaceutica, l'automazione del processo di prelievo e posizionamento riduce il rischio di contaminazione del prodotto.


RG2
- Le pinze flessibili possono essere utilizzate per un'ampia gamma di dimensioni e forme dei pezzi.
- Il design Plug & Produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora.
- La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce i tempi di programmazione del 70%
La pinza RG2 è una pinza collaborativa flessibile che da oggi è dotata del Quick Changer OnRobot integrato. La nuova staffa rende molto più facile cambiare l'orientamento della pinza, ma ha sempre la stessa gamma di movimenti e posizioni di sempre. Il cavo è integrato nel Quick Changer, quindi non c'è nessun cavo sul lato, eliminando la necessità di collegarsi e scollegarsi quando è il momento di cambiare gli strumenti. Funziona perfettamente con il nostro Quick Changer Doppio e con qualsiasi altra pinza per aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot.
La RG2 ora è dotata di serie di protezioni di sicurezza.


QUICK CHANGER DOPPIO
- La pinza doppia velocizza la durata dei cicli e può aumentare la produttività del 50% o più.
- L'aumento della produttività offre un ritorno più rapido, con ROI in soli 3 mesi.
Il nuovo Quick Changer Doppio ti permette di usare il nostro strumento di fine braccio assieme in uno stesso ciclo. Con questa soluzione innovativa è possibile utilizzare due pinze RG2 o una pinza RG6 con una VG10, sei tu a decidere. Passa rapidamente e senza soluzione di continuità da uno all'altro dei nostri strumenti per massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot con il Quick Changer Doppio.


SENSORE FORZA/COPPIA A 6 ASSI HEX
- Il sensore flessibile estende le possibilità di automazione a processi che in precedenza non erano possibili.
- L'integrazione pronte all'uso riduce da mesi a giorni il tempo di implementazione per compiti di inserimento precisi.
- La tecnologia dei sensori ad alta accuratezza fornisce il 95% di qualità migliore nelle operazioni di inserimento e montaggio.
- Le applicazioni basate su sensori accelerano il tempo del ciclo fino al 60% per produrre di più con lo stesso numero di dipendenti.
- La facilità di programmazione consente di eseguire anche operazioni di lucidatura complesse in meno di un giorno.
I sensori OnRobot forniscono misurazioni precise di forza coppia lungo tutti i 6 assi di misurazione. In questo modo si ha un controllo preciso quando si tratta di lavori difficili di montaggio, lucidatura, levigatura o sbavatura. Inoltre, il software HEX include la registrazione del percorso, il controllo della forza (su UR e Kuka) e funzioni speciali per compiti di inserimento (solo UR). Ciò significa una riduzione del tempo di integrazione per la tua linea di produzione. I nostri sensori sono progettati per adattarsi alla maggior parte degli attuali bracci di robot industriali. Le applicazioni più comuni sono lucidatura, levigatura, sbavatura, rettifica e montaggio, ma può essere utilizzato anche per l'apprendimento e il rilevamento degli urti.
Modelli attualmente disponibili:
- HEX-E/Alta precisione
- HEX-H/Bassa deformazione
- HEX-E QC
- HEX-H QC


PINZA GECKO
- Il fatto che non richieda aria compressa riduce i costi di manutenzione e fornisce un ritorno economico più veloce in soli 5 mesi.
- La tecnologia della pinza, precisa e senza lasciare segni, migliora la produttività nei compiti di prelevamento e posizionamento.
- L'innovativa tecnologia Gecko consente di afferrare oggetti piatti e porosi come i PCB per estendere le capacità di automazione.
- Il fatto che non richieda alimentazione esterna d'aria riduce il rumore e la polvere.
La tecnologia di presa Gecko era stata inizialmente sviluppata presso i laboratori della NASA come strumento per raccogliere resti di satelliti e altri detriti spaziali, oltre che per applicazioni alla Stazione Spaziale Internazionale. Da questi celesti inizi, la pinza Gecko è oggi al servizio di scopi più terreni, il prelevamento accurato di oggetti dalla superficie morbida, oppure con dei fori sulla superficie che non potrebbero essere prelevati da una pinza a vuoto tradizionale.
La pinza Gecko utilizza milioni di steli fibrillari su microscala che aderiscono alla superficie grazie alle potenti forze di van der Waals, proprio come fanno i gechi per arrampicarsi. Ispirata dalla natura, la pinza Gecko permette di afferrare e sollevare qualsiasi tipo di superficie piana e liscia senza aria compressa o altri tipi energia esterna, utilizzando la tecnologia di presa facilitata per applicazioni di Pick& Place. Poiché la pinza Gecko effettua il sollevamento senza aria compressa o altre forze esterne, rappresenta una soluzione più efficiente ed economica.


RG2-FT Gripper
- Il rilevamento accurato migliora la qualità della produzione riducendo il tasso di difetti del 60% nelle delicate operazioni di prelevamento e posizionamento
- Il rilevamento facile da programmare consente al robot di agire come il terzo braccio di un operatore, con scambi di parti simili a quelli di un essere umano.
- La capacità di automatizzare i compiti di inserimento, che prima non erano possibili, può ridurre i costi operativi del 40%
La RG2-FT è una pinza di ultima generazione con caratteristiche supplementari di rilevamento e intelligenza, in grado di controllare il robot (su UR) e se stessa per raggiungere ciò che l'operatore desidera che faccia, anche nei casi in cui non è possibile programmare i parametri in anticipo. Questo permette una vera collaborazione con gli operatori umani, sostenendoli in qualità di collaboratore.


RG6
- Le pinze flessibili possono essere utilizzate per un'ampia gamma di dimensioni e forme dei pezzi.
- Il design Plug & Produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora.
- La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce i tempi di programmazione del 70%
La pinza RG6 è una pinza collaborativa flessibile che da oggi è dotata del Quick Changer OnRobot integrato. La nuova staffa rende molto più facile cambiare l'orientamento della pinza, ma ha sempre la stessa gamma di movimenti e posizioni di sempre. Il cavo è integrato nel Quick Changer, quindi non c'è nessun cavo sul lato, eliminando la necessità di collegarsi e scollegarsi quando è il momento di cambiare gli strumenti. Funziona perfettamente con il nostro Quick Changer Doppio e con qualsiasi altra pinza per aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot.
La pinza è facile da usare e compatibile con una vasta gamma di robot industriali collaborativi e leggeri.
Con un colpo di 160mm, l'RG6 è in grado di prelevare un'ampia varietà di articoli. E con un motore ancora più robusto, la RG6 è ora più robusta che mai. Questa pinza flessibile e versatile può aiutarti ad ampliare la gamma di applicazioni che potrai automatizzare, dall'asservimento della macchina e dal prelevamento & posizionamento all'assemblaggio e imballaggio & alla pallettizzazione


VG10
- Implementazione immediata: collega al braccio del robot e schiaccia la pinza per adattare il prodotto. Fornisce produttività e ROI rapidi.
- Il fatto che non richieda alcuna alimentazione esterna d'aria riduce i costi di manutenzione e velocizza la fase di implementazione.
- La funzionalità di presa doppia consente un tempo di ciclo minore.
Poiché la VG10 non richiede un compressore o un'alimentazione d'aria, è compatta e facile da trasportare, a vantaggio di una maggiore flessibilità nella tua linea di produzione.
I bracci flessibili della pinza a vuoto VG10 e il vuoto regolabile permettono alla VG10 di manipolare una varietà di oggetti di dimensioni differenti.
Si tratta di una pinza doppia: puoi controllare indipendentemente il lato destro e quello sinistro della pinza a vuoto, incrementando l'efficienza della tua linea di produzione.
Perfettamente compatibile con qualsiasi altro robot.
La pinza è fornita con funzionalità doppia presa, sistema di sostituzione strumenti e una varietà di ventose standard. Inoltre, ci sono molte ventose di terzi disponibili sul mercato in grado di adattarsi ad ogni applicazione.


QUICK CHANGER
Il Quick Changer rende la sostituzione strumenti facile e veloce. È completamente collaborativo e senza spigoli vivi, il che lo rende facile e sicuro per l'interazione umana.
Il Quick Changer è in grado di gestire un carico utile di 20 kg e ha un'altezza e un peso contenuti.
Dall'efficacia brevettata, il meccanismo di blocco facile da usare, la struttura di blocco di sicurezza supplementare e le molle di blocco rendono il Quick Changer un prodotto unico, ideale per tutte le applicazioni robotizzate collaborative. Grazie al Quick Changer avrai il sistema di sostituzione strumenti più semplice e veloce con tutto ciò di cui avrai bisogno incluso all'interno della confezione.

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK
|
![]() |