VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, PINZA A VUOTO ELETTRICA, COMPATTA E CONFIGURABILE

  • Pinza a vuoto elettrica flessibile con possibilità di personalizzazioni illimitate per tutte le tue esigenze di applicazioni
  • La pinza piccola e leggera è perfetta per spazi ristretti ma con molta potenza per oggetti fino a 15 kg 
  • Il fatto che non richieda alcuna alimentazione esterna d'aria riduce i costi di manutenzione e velocizza la fase d'implementazione

La pinza a vuoto elettrica e compatta VGC10 ha possibilità di personalizzazioni illimitate. Ha anche opzioni di ventose intercambiabili per quasi tutte le esigenze di applicazioni. Più piccola della VG10, la VGC10 può adattarsi ad ambienti ristretti per estendere le tue possibilità di automazione. E a metà del peso della VG10, ma con lo stesso payload, la VGC10 può sollevare oggetti piccoli, di forma strana e pesanti, anche con un braccio robotico più piccolo. La VGC10 è dotata di due canali d'aria a controllo indipendente che le consentono di agire come una pinza doppia con presa e rilascio nella stessa azione, aumentando ulteriormente l'efficienza e riducendo il tempo di ciclo. Non è necessaria alcuna alimentazione d'aria o compressore, questa pinza elettrica e compatta è facile da spostare e la semplice programmazione la rende veloce e facile da riutilizzare per una maggiore flessibilità di produzione.


Perfetta integrazione con il robot di tua scelta.