RIMOZIONE DEL MATERIALE
Puoi "insegnare" le soluzioni di trattamento della superficie al tuo OnRobot, per seguire in modo affidabile qualsiasi tipo di contorno difficile, risparmiando giorni di programmazione. Il sensore di forza/coppia OnRobot con tecnologia OptoForce e il pacchetto software consentono al robot di mantenere costantemente la stessa forza e velocità. Ottieni un trattamento della superficie accurato con una breve integrazione e facilità di programmazione.
QUALITÀ
I laboratori sono spesso piccoli e lo spazio è un bonus, quindi un piccolo robot collaborativo è spesso un'ottima soluzione. Il collegamento di uno strumento di fine braccio OnRobot garantisce precisione e uniformità nelle operazioni. Con la forza programmabile, le pinze OnRobot gestiscono facilmente campioni di analisi del sangue o altre delicate operazioni.
ASSERVIMENTO MACCHINE
L'asservimento macchine può essere un lavoro noioso e pericoloso che richiede un alto livello di uniformità, anche dopo molte ore di lavoro. L'automazione del lavoro di asservimento macchine non solo aumenta la sicurezza per i lavoratori, ma aumenta anche la produttività e consente alla produzione di continuare dopo che gli operatori hanno lasciato l'officina. Con la nostra soluzione a pinza doppia è possibile ridurre significativamente i tempi di ciclo in quanto essa è in grado di gestire due oggetti e azioni contemporaneamente.
MONTAGGIO
Quando si automatizzano le operazioni di montaggio con una o più applicazioni robot collaborative, si aumentano la velocità e la qualità della produzione e si riducono i costi. Tali applicazioni possono funzionare in sicurezza accanto ai tuoi dipendenti e assumere compiti ripetitivi permettendoti di assegnare il tuo personale a un lavoro a più alto valore aggiunto. Movimentando anche articoli piccoli e irregolari, le nostre soluzioni possono aiutarti a ottimizzare processi come l'avvitatura, il montaggio, il posizionamento e altro ancora. La versatilità è notevole e, grazie alla facilità di reimplementazione, le nostre soluzioni forniscono un valore enorme per le attività con una produzioni di tipo mix elevato, volume contenuto.
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
È logico automatizzare i processi di movimentazione dei materiali se si vuole ridurre il lavoro fisicamente faticoso o aumentare la produttività senza preoccuparsi della ricorrente carenza di manodopera. Nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, spesso chiamate applicazioni "Pick and Place", gli articoli vengono spostati da una posizione all'altra. A seconda delle tue esigenze, il robot può lavorare a fianco dei tuoi dipendenti, trasferendo o smistando gli articoli, oppure può effettuare l'imballaggio, la pallettizzazione o altri processi. Sia che si tratti di sensibilità, flessibilità o forza, otterrai una movimentazione precisa ora dopo ora.



Pinza RG2
- Le pinze flessibili possono essere utilizzate per pezzi in una vasta gamma di dimensioni e forme
- Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
- La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70%



QUICK CHANGER DOPPIO
- La Pinza doppia velocizza il tempo ciclo e può migliorare la produttività del 50% o più
- L'incremento della produttività permette un ritorno economico più veloce, con un ROI in soli 3 mesi
- Incremento del tempo di attività nell'asservimento macchine CNC



SENSORE FORZA/COPPIA A 6 ASSI HEX
- Il sensore flessibile estende le possibilità di automazione a processi che in precedenza non era possibile automatizzare.
- La tecnologia dei sensori ad alta accuratezza migliora del 95% la qualità nelle operazioni di inserimento e montaggio.
- La facilità di programmazione permette anche di svolgere complesse operazioni di lucidatura in meno di un giorno



PINZA GECKO
- L'assenza di aria compressa consente di risparmiare sui costi di manutenzione e fornisce un più rapido ritorno dell'investimento in soli 5 mesi.
- La precisa tecnologia della pinza che non lascia segni aumenta la produttività nelle operazioni di pick&place.
- L'innovativa tecnologia di presa geco consente la presa di oggetti piatti e porosi come i PCB per estendere le capacità di automazione



Pinza RG2-FT
- Il rilevamento accurato migliora la qualità della produzione riducendo i tassi di difetto fino al 60% nei processi delicati pick&place
- Il rilevamento facile da programmare consente al robot di agire come il terzo braccio di un operatore, con scambi di parti simili a quelli di un essere umano.
- La capacità di automatizzare i compiti di inserimento, che prima non erano possibili, riducendo i costi operativi del 40%



Pinza RG6
- Le pinze flessibili possono essere usate per parti con un'ampia gamma di dimensioni e forme
- Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
- La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70%



PINZA A VUOTO ELETTRICA VG10
- Implementazione immediata: collega al braccio del robot e configura la pinza per adattare il prodotto. Fornisce produttività e ROI rapidi.
- Il fatto che non richieda alcuna alimentazione esterna d'aria riduce i costi di manutenzione e velocizza la fase di implementazione
- La funzionalità di presa doppia consente un tempo di ciclo minore



QUICK CHANGER
- Facile e rapida sostituzione degli strumenti in meno di 5 secondi
- Rapida rimplementazione, nessuna necessità di avvitamenti, più tempo di attività
- Integrato in tutti i prodotti OnRobot



VGC10
- La pinza a vuoto elettrica flessibile con personalizzazione illimitata si adatta a tutti i tuoi bisogni di applicazione
- La pinza piccola e leggera è perfetta per spazi ristretti, ma ha una notevole forza per oggetti fino a 15 kg
- Non è necessaria alcuna fornitura d'aria esterna per costi di manutenzione ridotti e una più veloce implementazione



PINZA GECKO SINGLE PAD
- La Pinza Gecko a cuscinetto singolo, compatta e leggera, non richiede cavi, elettricità, aria o programmazione per prestazioni economicamente convenienti sin dal primo utilizzo.
- L'innovativa pinza adesiva per oggetti piatti, lisci o perforati automatizza compiti che prima non erano possibili
- Presa che non lascia segni nemmeno sulle superfici lucide: non è necessaria la pulitura, con risparmio di tempo e incremento della produttività



3FG15 PINZA A 3 DITA
- Produzione flessibile: il grande colpo ottimizza la lavorazione al tornio CNC per molteplici misure di parti con una sola pinza a 3 dita
- Il posizionamento centrico accurato permette una qualità, una uniformità e una produzione superiori con una programmazione minima
- La presa forte e stabile con 3 punti di contatto rende la pinza veloce e facile da riposizionare per processi multipli
- Realizza di più con punta delle dita personalizzabili per afferrare in maniera flessibile un'ampia gamma di dimensioni e forme dei pezzi



PINZA SOFT
- Esplora nuove possibilità per l'automazione di alimenti e bevande, cosmetici e farmaci con la pinza morbida certificata per alimenti
- Maneggia facilmente un'ampia gamma di forme irregolari e oggetti delicati con la pinza flessibile in silicone
- Manipola in modo sicuro oggetti fragili e delicati per una maggiore qualità di produzione e una riduzione degli sprechi
- Nessuna fornitura d'aria esterna significa niente polvere, niente rumore, niente complessità e nessun costo aggiuntivo



ONROBOT EYES
- Aggiungi rapidamente e facilmente la visione alle applicazioni robotiche con la calibrazione con un'unica immagine, la programmazione rapida e l'integrazione senza problemi delle pinze
- La visione 2.5D efficiente ed economica offre la percezione della profondità per le diverse altezze o per gli oggetti impilati
- Il sistema di visione flessibile e adattabile con montaggio su robot o esterno è ideale per quasi tutte le applicazioni collaborative
- Selezione, prelievo e posizionamento non strutturati, facili e altamente affidabili, con qualsiasi braccio robotico
- Il rilevamento in una sola volta di più oggetti riduce al minimo il tempo di ciclo
- Ispeziona gli oggetti utilizzando il rilevamento del colore e dei contorni, con o senza robot, e assicurati una qualità costante
- Il punto di riferimento automatico consente ambienti di lavoro e configurazioni di robot mobili dinamici



AVVITATORE ONROBOT SCREWDRIVER
- Facilità di configurazione, programmazione e implementazione pronta all'uso su qualsiasi robot di punta
- Altamente versatile e flessibile, con cambi rapidi per un'ampia gamma di dimensioni e lunghezze delle viti
- Il controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente degli errori garantiscono qualità e uniformità
- Il controllo integrato del movimento degli assi semplifica la programmazione, velocizza l'impostazione e migliora la qualità



SABBIATRICE ONROBOT
- Facile da installare e programmare, pronta all'uso per la sabbiatura, la smerigliatura e la lucidatura
- Il pacchetto completo include tutto il necessario per un utilizzo immediato su un'ampia gamma di parti e materiali
- Il cambia-grana di sabbiatura veloce e automatizzato riduce il tempo di inattività e la manodopera
- Lo strumento elettrico (senza aria compressa) aumenta l'efficienza e il controllo



2FG7
- La pinza parallela collaborativa, completa e facile da programmare, lavora velocemente in un'ampia gamma di applicazioni
- Forte pinza parallela facile da implementare in spazi ristretti, gestisce anche i requisiti di payload più impegnativi
- Ottieni un ROI veloce con un'unica pinza flessibile, intelligente e precisa che può essere facilmente personalizzata e adattata per molti compiti diversi
- Pronta all'uso quasi ovunque, con grado di protezione IP67 per ambienti gravosi e certificazione ISO Classe 5 per l'uso in camera bianca



VGP20
- La pinza a vuoto elettrica più potente del settore risparmia fino al 90% rispetto alle pinze pneumatiche
- Ideale per la pallettizzazione di scatole, compreso il cartone più sottile e a basso costo, e per la manipolazione di forme irregolari e superfici porose
- L'intelligenza integrata e la funzionalità multicanale assicurano un funzionamento flessibile e a prova di errore
- La pinza a vuoto completa pronta all'uso offre un'implementazione rapida e facile con qualsiasi robot principale

Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative
Con il sorgere di strumenti più intelligenti e adattivi, i robot possono ora funzionare con maggiore velocità, forza, sicurezza e precisione, svolgendo un'ampia gamma di compiti, massimizzando al contempo il ROI. Per saperne di più su come è possibile ottenere una produzione più rapida a costi minori, scarica il nostro eBook gratuito.
|
![]() |