マシン・テンディング

マシン・テンディングは、退屈で危険な仕事になりがちで、長時間の作業でも高いレベルの一貫性が必要とされます。マシン・テンディングの作業を自動化することで、作業者の安全性を向上させるだけでなく、作業者が作業場を離れた後でも生産性を高め、生産を継続することができます。デュアル・グリッパー・ソリューションを使用すると、一度に2つの対象物を処理できるため、サイクル時間を大幅に短縮できます。

マシン・テンディングの推奨製品

Grenaa Spa TakeawayのOnRobotデュアルRG2グリッパー

デュアルRG2は、Grenaaの多品種少量生産において使用されており、ワークセンターをより有効に活用し、CNCやフライス盤の生産性を高め、各生産サイクルでの時間を節約するために活用されています。

ケースを読む
CNCマシンへのRG2デュアルグリッパーの後付け
  • 生産性が向上
  • デュアルグリッパーソリューションによりサイクルタイムを大幅に短縮
  • 勤務時間後の生産継続が可能に
ケースを読む