品質試験および検査

研究所は多くの場合スペースが限られており、多くの場合、小さな協働ロボットが解決策となります。OnRobotのアームエンド・ツールを取り付けることで、操作の精度と一貫性が保証されます。OnRobot 2フィンガーグリッパーは力をプログラム可能で、血液検査サンプルまたは他の繊細なパーツを容易に取り扱います。

品質試験および検査の推奨製品

OnRobotコネクターの挿入アプリケーション

次のビデオは、OnRobotコネクターの挿入アプリケーションによって、組み立て作業中にイーサネット・コネクターを接続する方法を示しています。このソリューションは、マイクロUSB、ミニ・ジャック、ミニHDMIコネクターのような、小型のさまざまなコネクターで動作します。

動画を見る