梱包およびパレタイジング

梱包ラインを自動化することで、従業員のそばで自動化されたロボット・ソリューションを操作できる協働モデルが実現します。OnRobotアームエンド・ツールを使用した協働作業用梱包ロボットを使用することにより、梱包時間が短縮され、作業員による反復作業が不要になりました。OnRobotのグリッパーのグリップ力は調整可能であるため、梱包の問題に対するソリューションを、極めて柔軟かつ簡単に統合できます。

Grenaa Spa TakeawayのOnRobotデュアルRG2グリッパー

デュアルRG2は、Grenaaの多品種少量生産において使用されており、ワークセンターをより有効に活用し、CNCやフライス盤の生産性を高め、各生産サイクルでの時間を節約するために活用されています。

ケースを読む
CNCマシンへのRG2デュアルグリッパーの後付け
  • 生産性が向上
  • デュアルグリッパーソリューションによりサイクルタイムを大幅に短縮
  • 勤務時間後の生産継続が可能に
ケースを読む
RG2とHEXのスタッキング/デスタッキング・アプリケーション Automatica 2018

OnRobot RG2とHEX力覚トルクセンサーを組み合わせ、さまざまなサイズのチップを選んで配置します。

動画を見る
OnRobot力覚トルクセンサーを使ったスタッキング/デスタッキング

次のビデオは、OnRobotスタッキング/デスタッキング・アプリケーションを使用して、正確な方法でオブジェクトを積み重ねたり、ばらしたりする方法を示しています。このソリューションは、10ニュートン以下の力で、柔らかい材料に対して動作します。

動画を見る
OnRobotパレタイジング・アプリケーション

次のビデオでは、OnRobotパレタイジング・ソリューションを使用して、パレット積載のプロセスを改善する方法をご覧いただけます。URのパレタイジング・コマンドとOnRobotサーチ機能により、パレタイズ中に修正を行うことができます。

動画を見る