DUAL QUICK CHANGER
パワーアップして、仕事は2倍!
- 二重グリッパーは、サイクルタイムを短縮し、生産性を50%以上アップできます。
- 生産性のアップによってわずか3か月で投資利益率が向上し、早期の投資回収が可能です。
新登場のDual Quick Changerは、1つのサイクルで弊社の腕先ツールと一緒にご使用いただけます。 革新的なソリューションによって、RG2グリッパーを2台使用したり、RG6グリッパー1台とVG101台を一緒に使用したりすることができます。組合せは、ご自由にお決めください。 Dual Quick Changerを使って、素早くシームレスに弊社のツールに切り替えることにより、御社のロボットを最大限に活用できます。
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools