RG2
RG2 ― ピック&プレース ― 軽めの仕事をこなすフレキシブルな指
- フレキシブルなグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用できます。
- プラグ&プロデュース設計により、配備時間は1日から1時間に短縮できます。
- 箱から出してそのまま使えるグリッパーで、配備が簡単。プログラミング時間を70%削減します。
RG2グリッパーはフレキシブルな協働グリッパーで、今はOnRobotのQuick Changerに内蔵されています。この新しい製品グループによってグリッパーの向きが楽に変えられるようになりました。ただし、動作範囲とポジション範囲はそのままで変わりません。 ケーブルはQuick Changer本体で利用可能なため、別のケーブルがないので、ツールを交換する際に接続したり取り外したりしないで済みます。 弊社のDual Quick Changerやグリッパー製品等とシームレスに稼働しますので、御社のロボットをフル活用するのに一役買います。;
RG2には現在、安全シールドが標準装備されています。
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools