RG2-FT Gripper
RG2-FT ― F/Tセンサーを搭載したスマートなグリッパー, 触覚機能で手作業を支援
- センサーの精度が高く、繊細なピック&プレース工程において不良率を60%も減らすことにより、生産品質を向上させます。
- プログラミングしやすいセンサーによって、ロボットに人間のような部品受け渡しをさせることができ、オペレータの第三の腕として稼働させます。
- これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減できます。
RG2-FTは、センサーとインテリジェンスが追加された最先端のグリッパーです。正確なパラメーターを事前にプログラムできない場合でも、ロボット(UR)とグリッパーを制御し、オペレーターの思い通りの動作をさせることができます。 同僚のように人間をサポートしますので、人間のオペレーターとの真のコラボレーションが実現します。
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools