VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

コンパクトかつ設定自在の電動真空グリッパー

  • あらゆるカスタマイズ化、アプリケーションのニーズに対応する電動真空グリッパー
  • 狭いスペースでの使用に最適、パワーを備えた小型軽量グリッパー(最大15kgまで対応可能) 
  • 外部からの給気不要、メンテナンスコストの削減・素早い配備を実現

VGC10電動真空グリッパーはあらゆるカスタマイズ化に対応可能です。調整可能な真空カップを取り付けることもでき、あらゆるアプリケーションのニーズに対応します。VG10よりコンパクトになったVGC10は、狭いスペースでも利用可能で自動化の可能性を広げます。またVGC10は、VG10の半分の重量でありながら同等の有効荷重を備え、小さく重量もある複雑な形の対象物を持ち上げることができる小型ロボットアームです。独立して制御される2つのエアチャネルを備え、ピックアップとリリースを同じ動作で行うデュアルグリッパーとして機能することで作業効率を高め、サイクルタイムの短縮を実現します。コンプレッサや給気が不要なため移動が容易、シンプルなプログラミングにより素早い再配置が可能、生産の柔軟性を高めます。


お使いのロボットとのシームレスな統合を実現します。