조립

대부분의 조립 작업에서 로봇은 다양한 모양과 크기의 작은 부품 위치를 정밀하게 파악하고 잡아야 합니다. OnRobot의 협업 EOAT(End-of-Arm Tooling)는 생산 속도 및 품질을 향상시키는 동시에 비용을 낮추도록 도와줍니다. 재배치가 간편하여 높은 혼합률/소량 생산이 특징인 중소 규모 업체에 매우 유리합니다. 완전한 협업 설정을 사용하여 로봇과 EOAT(End-of-Arm Tooling)가 근로자 곁에서 작업하도록 할 수 있습니다. 또는 로봇 설치로 반복되는 단순 작업을 해결함으로써 작업자들은 다른 작업에 집중할 수 있습니다.

조립을 위한 권장 제품

Automatica 2018의 RG2-FT 삽입 애플리케이션

OnRobot RG2-FT는 통합된 힘-토크 센서와 핑거팁의 근접각 센서를 갖춘 RG 시리즈의 새로운 버전으로

동영상 보기
Automatica 2018의 HEX 및 RG2 램 삽입 애플리케이션

물체의 상태를 정확하게 탐지합니다. 이 그리퍼 모델은 특히 정밀 조립에 사용하기에 적합하며 Universal Robots 및 KUKA의 경량 로봇과 호환됩니다.

동영상 보기
OnRobot 핀 삽입 애플리케이션

OnRobot 협업 애플리케이션을 이용한 전자 조립. OnRobot 힘/토크 센서 및 RG2 그리퍼로 Ram 삽입

동영상 보기
OnRobot 박스 삽입 애플리케이션

다음 동영상은 OnRobot 핀 삽입 애플리케이션 및 OnRobot 힘 토크 센서의 도움으로 핀을 딱 맞는 홀에 삽입하는 방법을 제시합니다. 이것은 심지어 최대 H7 공차의 피팅 정밀도를 위한 빠르고 강력한 솔루션입니다.

동영상 보기

다음 동영상은 OnRobot 박스 삽입 애플리케이션과 OnRobot 힘 토크 센서의 도움으로 배터리를 휴대전화에 삽입하는 방법을 제시합니다. 이 솔루션을 이용해

동영상 보기

10뉴턴 이하의 힘으로도 작은 저항력으로

동영상 보기

정밀 삽입 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

동영상 보기