포장 및 팔레트화

포장 라인을 자동화함으로써 직원과 나란히 작동하는 자동화된 로봇 솔루션을 제공하는 협업 모델이 가능합니다. OnRobot EOAT(End-of-Arm Tooling)가 부착된 협업 포장 로봇을 사용함으로써, 부품 포장 시간을 감소시키고 작업자들의 반복 작업을 경감시킬 수 있습니다. On Robot 그리퍼의 압력 조절 기능으로, 포장 문제에 탁월하게 유연하고 간편한 통합 솔루션을 이용할 수 있습니다.

Grenaa Spaantagning의 OnRobot 듀얼 RG2 그리퍼

듀얼 RG2는 Grenaa의 높은 믹스 낮은 볼륨 생산에 사용되어 작업 센터의 활용성을 높이고 CNC 및 밀링 머신의 생산성을 향상시키며 각 생산 사이클 시간을 절감합니다.

사례 보기
RG2 듀얼 그리퍼와 CNC 머신 재장착
  • 생산성 향상
  • 듀얼 그리퍼 솔루션으로 사이클 시간 크게 감소
  • 영업 시간 후 계속 생산 가능
사례 보기
AUTOMATICA 2018의 RG2 및 HEX 스태킹/디스태킹 애플리케이션

HEX 힘 토크 센서와 결합된 OnRobot RG2를 이용하여 다른 크기의 칩 픽앤플레이스

동영상 보기
OnRobot 힘 토크 센서를 이용한 스태킹/디스태킹

다음 동영상은 OnRobot 스태킹/디스태킹 애플리케이션을 이용하여 정밀하게 물체를 스태킹 및 디스태킹하는 방법을 보여줍니다. 이 솔루션은 또한 10뉴턴 이하의 힘으로도, 연성 재료를 다룰 수 있습니다

동영상 보기
OnRobot 팔레트화 애플리케이션

다음 동영상은 OnRobot 팔레트화 솔루션을 사용해 팔레트화 프로세스를 향상시키는 방법을 보여줍니다. UR 팔레트화 명령 및 OnRobot 검색 기능으로 팔레트화 동안 수정이 가능합니다.

동영상 보기