EOAT(END-OF-ARM TOOLING) 원스톱샵
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 산업 자동화를 위한 당사의 최첨단 그리핑 및 감지 시스템을 사용함으로써 조립, 표면 마무리, 픽 앤 플레이스, 머신 텐딩 또는 테스트에서 직원이 협업 로봇과 나란히 작업할 수 있게 해주는 진정한 협업 애플리케이션을 쉽게 설계할 수 있습니다.
공장 자동화 요구에 맞는 로봇 암 그리퍼, 센서 및 툴 체인저
OnRobot의 유연한 EoAT(end-of-arm tooling)로 자동화 노력을 극대화합니다. 저희는 산업 자동화를 위한 모든 최신 로봇 암 그리퍼, 센서 및 툴 체인저를 제공합니다. 당사의 모든 제품은 협업 또는 경공업 로봇 암과 함께 연동됩니다.
당사의 혁신적인 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 협업 자동화의 판도를 바꾸는 요인으로, 이전에는 볼 수 없었던 새로운 자동화 및 최적화 가능성을 열어줍니다.
각 제품에는 프로그래밍 및 설치를 간단하고 쉽게 수행할 수 있게 해주는 전자식 퀵 체인저도 내장되어 있습니다. 즉시 배포할 수 있도록 솔루션을 개발함으로써, 고객은 즉시 생산을 시작하고 첫날부터 투자 수익을 얻을 수 있을 정도로 이를 운영할 수 있습니다.

모든 로봇 브랜드와 호환
당사의 모든 그리퍼, 힘/토크 센서 및 툴 체인저는 Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha 및 Nachi 등 브랜드 로봇과 호환됩니다. 당사의 제품은 주요 로봇 브랜드와 호환되기 때문에 로봇 활용 극대화를 쉽게 시작할 수 있습니다. 해당 로봇이 타 브랜드의 로봇인 경우 그리퍼가 호환되지 않는다는 의미는 아닙니다. 어떤 솔루션이 가장 적합한지 논의하려면 당사에 문의하십시오. 여기에서 로봇 호환성을 확인하십시오.
로봇 암 그리퍼는 협업 프로세스에 지능을 더합니다
로봇 암 그리퍼, 센서 및 퀵 체인저 등 다목적 EoAT의 등장을 통해 오늘날 "코봇(cobot)"으로 알려진 협업 로봇과 가벼운 산업용 로봇이 널리 보급되고 있습니다. 로봇을 엔드 이펙터와 결합함으로써 직원과 안전하게 협업하여 복잡한 프로세스를 처리할 수 있습니다.
협업 기술은 다음을 포함하여 중소기업에 비즈니스 이점을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.
협업 로봇과 엔드 이펙터는 프로그래밍을 쉽게 할 수 있도록 설계되었기 때문에 기술 경험이 없는 직원도 로봇을 사용하고 적응하는 방법을 빠른 시간 내에 또는 즉시 배울 수 있습니다. 이러한 유연성은 제조업체에게 잠재적인 새로운 요구에 대비하여 응용분야를 실험할 수 있는 자유와 융통성을 부여합니다.
특정 제조 작업을 위한 특화된 도구를 제작해야 하는 것은 비용이 많이 들고 불리한 일입니다. 그에 반해서, EoAT는 다양한 작업과 프로세스를 처리하고 다른 생산 환경에 완벽하게 통합되도록 쉽게 배치할 수 있습니다.
유연한 엔드 이펙터를 통해 로봇은 제조업체가 단기적으로 ROI를 회수하도록 작업자보다 일관성과 정밀도가 높은 반복 작업을 완료할 수 있습니다. 로봇이 칙칙하고 더럽고 위험한 작업을 처리하는 동안 직원은 자신의 마음에 드는 고급 작업을 수행할 수 있습니다.

새로운 EOAT 기술로 비즈니스 성장
로봇은 OnRobot의 스마트 EoAT 솔루션을 통해 지금까지 자동화하기에 너무 복잡한 적응형 고정밀 응용분야를 취급할 수 있습니다. 당사의 혁신적인 솔루션으로 아래의 고급 협업 응용분야에 어떻게 영향을 미치는지 자세히 알아보십시오.